17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
PCR-E20FS+
型式芯数重量
g
PCR-E20FS205.0
PCR-E36FS367.0
PCR-E50FS508.0
PCR-E68FS689.5
PCR-E96FS9610.2
販売:ミスミ/製造元:本多通信工業(株)

概要仕様

外形図

(単位:mm)
PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ:外形図
コンタクト
シェル
絶縁体
型式AB
PCR-E20FS+21.6511.43
PCR-E36FS+31.821.59
PCR-E50FS+40.730.48
PCR-E68FS+52.141.91
PCR-E96FS+69.959.69

共通仕様

● PCRシリーズコネクタは、コンピュータやFA機器の小型化に対応して、コンタクト間隔1.27mmピッチに設計され
たハーフピッチベローズタイプのコネクタです。
● 用途としてはコンピュータとFA機器間の接続をはじめ各種電子機器の制御用として適しております。
● PCRシリーズはフードに金属フードを用いているため、EMI対策、強度ともに優れたものになっております。また
結線方式がバラ線圧接方式のため、結線作業を短時間に済ませることができます。
※EMI:電磁妨害放射規制(Electro magnet Interface)
                            共通仕様
 
材料/仕上コンタクト配列図
 
 項目材料仕上
オスパネル
マウント
コンタクトリン青銅接触部金メッキ
絶縁体PBT樹脂(GF)UL94V-0、黒
シェル亜鉛ダイカストニッケルメッキ
メス
コネクタ
コンタクトリン青銅接触部金メッキ
絶縁体PBT樹脂(GF)UL94V-0、黒
シェルニッケルメッキ
PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ:関連画像
  パネルマウント(オス)コネクタ結合面より見た図です。   n=総芯数

PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ:関連画像
 

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,427
( 1,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,119
( 2,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,368
( 3,705 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本多通信工業製。ハーフピッチタイプのPCRハンダ式コネクタ。  

【ココが特長】
●本製品は本多通信工業製の商品です。
●コンタクトピッチ1.27mmの高密度型ソケットコネクタです。
【基本仕様】
定格電流:1A 定格電圧:AC250V
適応電線サイズ:AWG28以下または0.08mm2以下
特性は下記、共通仕様の項目(タブ)をご参考下さい。
ご注意
・結合相手は次のものになります。PCRコネクタ(圧接パネルマウント)
※他社の製品とは互換性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作用
4
満足度:4.0
単品購入可能で助かりました。品質の問題もなく使用でき、良かったです。
0人が参考にしています。
シーケンサーに利用
5
満足度:5.0
品質について問題のない商品です。ケースとの組み合わせについても不具合などなく問題ありませんでした。特に気になるところはな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード
【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,267-1,256 -1,432 -318 -470 -293 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング