17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数(極)

    ~mm
  • 端子台極数(極)

    ~mm
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MWI-PCR96-TB96
型式芯数重量
(g)
MWI-PCR96-TB9696385
MWI-PCR68-TB6868294

概要仕様

68芯、96芯PCRコネクタオス

記名板タイプ
●対応している機器メーカー名
  ・・・コンテック社I/Oボード
  ・・・インタフェイス社I/Oボード
   ※コネクタタイプを確認の上選定して下さい

MWI-PCR96-TB96                                            (TOP VIEW)
96芯
(オス)



  MWI-PCR68-TB68                                          (TOP VIEW)
68芯
(オス)
[ ! ] 記名板の単品販売はございません。
 

外形図

(単位:mm)
 MWI-PCR96-TB96
   96極図面(外形寸法は68極と共通)
 MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm):関連画像
部分は68極
 
■ 適合圧着端子
端子種類Y型丸型
適合型番F1.25-3.51.25-3.5
代表画像
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 1分間(対アース間)
端子台ネジM3.5×7L
締付トルク1.2〜1.8N・m
端子間ピッチ8.5mm
端子台適合電線2mm2/AWG14以下
周囲温度−20℃〜+55℃(通電時)
−30℃〜+85℃(無通電時)
周囲湿度45%〜85%
材質
端子台PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ケースPPE(ポニフェニレンエーテル)
基盤GE4F(ガラスエポキシ)
■適合ハーネス
型式芯数実装コネクタ(オス)
(本多通信工業)
適合ハーネス
MWI-PCR68-TB6868芯PCR-E68MDSPCR-□-□-68-長さ
MWI-PCR96-TB9696芯PCR-E96MDSPCR-□-□-96-長さ

型番リスト

表示件数

極数

(極)

端子台極数

(極)

コネクタ極性 (搭載コネクタ)

RoHS?最小発注数量
68
68
オス(PCR68芯)
10
1個
96
96
オス(PCR96芯)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,867
( 13,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,336
( 15,770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・I/Oボードに多用されるPCRコネクタ搭載端子台。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-357

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験治具に使用しています
5
満足度:5.0
新規製作した試験治具に初めて使用しました。極数が多い物を効率よくまとめてあり使い勝手の良い商品でした。対応している機器と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,867-2,295 -6,3484,4631,9324,485 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタその他MILコネクタMDRコネクタセントロニクスコネクタMILコネクタD-subコネクタ
端子台ネジM3.5M3M3M3M3M3
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)8.577777.62
対応機器I/OボードPLCサーボモータサーボモータPLCPLC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト