17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数

    ~mm
  • シールド

    ~mm
  • ケーブルタイプ

  • 指定長(m)

    ~mm
      [0.2-50/0.1m単位]
    • CAD

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ
    • EPCR-PS-SB-96-長さ
    • EPCR-P-SB-36-長さ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    PCRハーフピッチコネクタのパネルマウント型を採用したハーネスで、機器に取付け、中継用途にご利用いただ...

    詳細を確認
    • 【一部販売終了案内】本シリーズのAケーブルは販売終了を予定しております。
      終了時期:2025年7月以降、部材なくなり次第順次
      推奨代替品:SBケーブルタイプ(一重から二重シールド、ケーブル外被色が紺から黒へ変わります)。
      既存型番のケーブルタイプ「A」を「SB」に置き換えた型番が代替品型番となります。
    • 【販売終了案内】本シリーズのBケーブル(型番:NA28WSH)は販売終了品のため22年7月以降、部材状況によって受注受付を終了致しました。代替品は、Aケーブルです。
      ご不明な点がございましたら、本ページ右上の「エレクトロニクス技術窓口」よりお問い合わせ下さい。
    詳細を確認
    未確定:候補が24型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ご注意
    ・シールドはリード線引出しです。(形状仕様タイプPSのCN2はフード内接続) ・芯数「36芯・50芯」のフード変更について、コネクタフードの製造中止に伴い仕様変更がありました。
     (変更前)型式:PCS-E**LA(本多通信工業製)
     (変更後)型式:PCS-E**LPA(本多通信工業製)
    ・36芯・50芯のコネクタを使用しているハーネス対象。
    ・違い:誤挿入防止のガイドがフード先端につきます。
    ・その他変更なく、従来通りに使用可能です。
    部材情報
    結線、線色情報

    価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
    Aケーブルタイプはご注意欄に記載の通り廃止となります。SBケーブルタイプをご検討ください。

    コネクタ
    タイプ
    形状仕様
    タイプ
    外形イメージ図(単位:mm)芯数ケーブルタイプ別型式指定長
    (m)
    SBケーブル
    AWG28(黒色) 30V
    1重シールド
    EPCR
    パネル
    マウント型
    本多通信工業
    P
    (パネル用
    オス)
    パネルマウントタイプ:関連画像20  EPCR-P-SB-20  0.2



    50


    0.1m
    毎に
    指定可
    28EPCR-P-SB-28
    36EPCR-P-SB-36
    50EPCR-P-SB-50
    68EPCR-P-SB-68
    96EPCR-P-SB-96
    PS
    (パネル用オス・
    プラグメス)
    パネルマウントタイプ:関連画像20EPCR-PS-SB-20
    28EPCR-PS-SB-28
    36EPCR-PS-SB-36
    50EPCR-PS-SB-50
    68EPCR-PS-SB-68
    96EPCR-PS-SB-96
    PY
    (パネル用オス・
    Y端子)
    ピン番入り
    マークチューブ付
    パネルマウントタイプ:関連画像20EPCR-PY-SB-20
    28EPCR-PY-SB-28
    36EPCR-PY-SB-36
    50EPCR-PY-SB-50
    68EPCR-PY-SB-68
    96EPCR-PY-SB-96
    PT
    (パネル用オス・
    バラ線)
    ピン番入り
    マークチューブ付
    パネルマウントタイプ:関連画像20EPCR-PT-SB-20
    28EPCR-PT-SB-28
    36EPCR-PT-SB-36
    50EPCR-PT-SB-50
    68EPCR-PT-SB-68
    96  EPCR-PT-SB-96  
     

    概要仕様

    指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
    公差+20mm+50mm+指定長の3%
    ※指定長の公差は上記の通りになります。

    ■関連商品のご案内
    ~ハーネス特注対応~

    本ページには、
    お探し商品がございませんか?

    長さや結線などカスタマイズ
    された商品もご対応中!
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像

    型番リスト

    表示件数

    芯数

    コネクタ2(CN2)

    シールド

    ケーブルタイプ

    指定長

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    20
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    28
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    96
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    20
    メス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    28
    メス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    メス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    メス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    メス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    96
    メス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    20
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    28
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    96
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    20
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    28
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    96
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    PCRハーフピッチコネクタのパネルマウント型を採用したハーネスで、機器に取付け、中継用途にご利用いただけます。
    ケーブルにはノイズに強い2重シールドケーブルも選択可能!

    ご注意

    • 【一部販売終了案内】本シリーズのAケーブルは販売終了を予定しております。
      終了時期:2025年7月以降、部材なくなり次第順次
      推奨代替品:SBケーブルタイプ(一重から二重シールド、ケーブル外被色が紺から黒へ変わります)。
      既存型番のケーブルタイプ「A」を「SB」に置き換えた型番が代替品型番となります。
    • 【販売終了案内】本シリーズのBケーブル(型番:NA28WSH)は販売終了品のため22年7月以降、部材状況によって受注受付を終了致しました。代替品は、Aケーブルです。
      ご不明な点がございましたら、本ページ右上の「エレクトロニクス技術窓口」よりお問い合わせ下さい。

    概要・仕様

    材料/仕上

     項目材料仕上
    マウントオスパネルコンタクトリン青銅接触部金メッキ
    絶縁体PBT樹脂(GF)UL94V-0、黒
    シェル亜鉛ダイカストニッケルメッキ
    コネクタメスコンタクトリン青銅接触部金メッキ
    絶縁体PBT樹脂(GF)UL94V-0、黒
    シェルニッケルメッキ
     
     

    コンタクト配列図

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
    パネルマウント(オス)コネクタ結合面より見た図です。n=総芯数

    追加工

    ハーネス追加工・カスタムサービス

    追加工サービスとカスタムサービスの併用可能!

    これまでのマークチューブ印字指定サービス、自由結線指定サービスに加え、さらに3つのサービスを開始!

    ●追加工のみ
    必須型式の末尾に、(シース剥き、アース線、アース端子サイズ)のうち、指定される仕様のみ追加工型式をご指定ください。
    ●カスタムのみ
    必須型式の末尾に、識別記号「X」と「カスタムナンバー」をつけてご依頼ください。
    ※カスタムナンバー取得方法は左ページをご参照ください。
    ●追加工とカスタム
    必須型式の末尾に、追加工型式、カスタムナンバーの順にご記入ください。
    ●全ての追加工とカスタム
    必須型式の末尾に(シース剥き、アース線、アース端子サイズ)、カスタムナンバーの順にご記入ください。
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
    これまでのマークチューブ印字指定サービス、自由結線指定サービスに加え、さらに3つのサービスを開始!

    (1)シース剥き長さ指定
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
    ※Y端子付、もしくはマークチューブ入りの商品に限ります。

    (2)リード線が長さ指定
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
    ※元々、リード線がある商品に限ります。

    (3)アース端子寸法指定
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
    ※元々、リード線がある商品に限ります。

    (4)ラベル印字指定
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
     

    追加工・カスタムの注文方法

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ(Cable with PCR connector Panel mount type):関連画像
    シース剥き長さ
    追加工型式シース剥き長さ追加工料金
    指定なし100mm-
    02S200mm無料
    03S300mm
    04S400mm\150
    05S500mm
    06S600mm
    07S700mm\300
    08S800mm
    09S900mm
    10S1000mm
    CN1側アース線(無料)
    追加工型式寸法
    指定なし200mm
    00Eアース線なし
    01E100mm
    03E300mm
    04E400mm
    05E500mm
    06E600mm
    07E700mm
    08E800mm
    09E900mm
    10E1000mm
    15E1500mm
    CN2側アース線(無料)
    追加工型式寸法
    指定なし200mm
    00Fアース線なし
    01F100mm
    03F300mm
    04F400mm
    05F500mm
    06F600mm
    07F700mm
    08F800mm
    09F900mm
    10F1000mm
    15F1500mm
    アース端子サイズ(無料)
    追加工型式サイズ
    指定なしM3.5
    04TM4
     
    追加工の注文方法
    シース剥き、アース線、アース端子サイズのうち、
    ご指定されたい仕様のみ追加工型式をご選定の
    上、形式に足してください。

      (発注型式例:NDDJ-PY-E-9-1-04S-05E
    カスタムナンバーの取得方法
    (1)A10-149ページの「カスタムナンバー取得用紙」に、ご希望の指定内容を記入します。
    (2)用紙に記載されているFAX番号(03-5606-6329)までお送り下さい。
      のちほど7桁の「カスタムナンバー」を返信させていただきます。
    (3)ご注文の際に型式の末尾に識別記号「X」と「カスタムナンバー」をつけてご依頼下さい。

               (発注型式例:NDDJ-PY-E-9-1-X-0100001)

    追加工サービスとカスタムサービスの併用も可能です。

    ※追加工料金は変動する場合がございます。(有効期限:2017年3月31日
     

    ハーネス単価計算方法

    価格表に記載の「基本単価」「ケーブル単価×必要メートル数」と「追加工料金」を足していただいた金額が商品単価になります。
    型式:NDDJ-PY-E-9-1-04Sの場合
    基本単価 \1,820
    +
    ケーブルメートル単価×全長 \170×1m
    +
    追加工 \150
    =
    商品単価 \2,140
    ※ケーブル料金の小数点以下は切り捨て

    >>>カスタムナンバー取得用紙(Excel)
    >>>カスタムナンバー取得用紙(PDF)(結線指定用)
    >>>カスタムナンバー取得用紙(結線指定用) 記入例
    >>>カスタムナンバー取得用紙(結線指定用) 記入例(PDF)
    >>>カスタムナンバー取得用紙(PDF)(マークチューブ文字指定用)
    >>>カスタムナンバー取得用紙(マークチューブ文字指定用) 記入例
    >>>カスタムナンバー取得用紙(マークチューブ文字指定用) 記入例(PDF)
     
    お申し込み
    株式会社ミスミ ハーネス見積センター
    Fax :03-5805-7162   Tel : 03-5805-7164
    Mail : harness@misumi.co.jp
    受付時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    内部配線用
    5
    満足度:5.0
    PCRコネクタを使用して圧接が不要な点がとても助かります。 カスタム追加工なども今後利用してみたいと思っています。
    1人が参考にしています。
    PCRコネクタによるPLCへの入力ケーブルとして
    4
    満足度:4.0
    PLCへの入力用として、相手側がPCRコネクタ♂になっていましたので、本品♀で受けPLCへ配線をしました。本来、PCRコ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ
    PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
    PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
    PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
    【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式オス/パネルマウントタイプ
    HDRA・HDRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---7,900 -1,840 --
    通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
    コネクタ種類PCRPCRPCRPCR-HDRA・HDR
    コネクタ1(CN1)オスメスメスメス-オス
    加工方法圧接圧接圧接圧接-圧接
    ケーブル形状丸型丸型バラ線丸型-丸型
    フードなしEMI対策金属EMI対策金属EMI対策ダイキャスト--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PCRコネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト