エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ケーブル外覆仕上がり径 ...
詳細を確認| 型式 |
| 10314-52F0-008 |
| 構成部品 | 適用 芯数 | タイプ | 重量 g |
| 10314-52S0-00S | 14 | ジャックスクリュー (EMI対策) | 13.0 |
| 10320-52S0-00S | 20 | 15.0 | |
| 10326-52S0-00S | 26 | 15.5 | |
| 10336-52S0-00S | 36 | 18.0 | |
| 10350-52S0-00S | 50 | 20.0 | |
| 10314-52A0-008 | 14 | ジャックスクリュー (汎用) | 12.4 |
| 10320-52A0-008 | 20 | 13.7 | |
| 10326-52A0-008 | 26 | 14.6 | |
| 10336-52A0-008 | 36 | 16.2 | |
| 10350-52A0-008 | 50 | 18.5 | |
| 10314-52F0-008 | 14 | ワンタッチロック (汎用) | 12.1 |
| 10320-52F0-008 | 20 | 13.1 | |
| 10326-52F0-008 | 26 | 14.1 | |
| 10336-52F0-008 | 36 | 15.7 | |
| 10350-52F0-008 | 50 | 17.9 |
◆14芯 ![]() | ◆20、26芯 ![]() | ◆36、50芯 ![]() |
◆14芯 ![]() | ◆20、26芯 ![]() | ◆36、50芯 ![]() |
| ●寸法公差
|
| 構成部品 | 数量 | 材 料 | 仕 上 | |
| シェルボディ | EMI対策 | 2 | ガラス強化ポリエステル | 銅フラッシュメッキの上ニッケルメッキ |
| 汎用 | 2 | UL94V-0 | 黒 | |
| ジャックスクリューネジ(注1)M2.6 | EMI対策 | 2 | 炭素鋼線 | ニッケルメッキ |
| ジャックスクリューネジ(注2)M2.6 | 汎用 | 2 | 鉄 | − |
| ラッチ(注3) | 2 | ポリエステル及びステンレス鋼 | 黒 | |
| 板バネ | 2 | ステンレス鋼 | − | |
| ケーブルクランプ | 1 | ステンレス鋼 | − | |
| グランドプレート付ケーブルクランプ | 1 | ステンレス鋼 | − | |
| ネジM2.6×10 | EMI対策 | 2 | 鉄 | ニッケルメッキ |
| 汎用 | 2 | 鉄 | − | |
| ナットM2.6 | EMI対策 | 2 | 鉄 | ニッケルメッキ |
| 汎用 | 2 | 鉄 | − | |
| ネジM2.6×6 | EMI対策 | 2 | 鉄 | ニッケルメッキ |
| 汎用 | 2 | 鉄 | − | |
| フード型番 | ピン数 | 適合コネクタ | |
| コネクタ(ハンダ式)型番 | コネクタ(圧接式)型番 | ||
![]() | ![]() | ||
| 10314-52A0-008 | 14 | 10114-3000PE | 10114-6000EL |
| 10314-52F0-008 | 14 | ||
| 10314-52S0-00S | 14 | ||
| 10320-52A0-008 | 20 | 10120-3000PE | 10120-6000EL |
| 10320-52F0-008 | 20 | ||
| 10320-52S0-00S | 20 | ||
| 10326-52A0-008 | 26 | 10126-3000PE | 10126-6000EL |
| 10326-52F0-008 | 26 | ||
| 10326-52S0-00S | 26 | ||
| 10336-52A0-008 | 36 | 10136-3000PE | 10136-6000EL |
| 10336-52F0-008 | 36 | ||
| 10336-52S0-00S | 36 | ||
| 10350-52A0-008 | 50 | 10150-3000PE | 10150-6000EL |
| 10350-52F0-008 | 50 | ||
| 10350-52S0-00S | 50 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
478円 ( 526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
454円 ( 499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
461円 ( 507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
907円 ( 998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
567円 ( 624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
478円 ( 526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,798円 ( 1,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
514円 ( 565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
721円 ( 793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,831円 ( 2,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
585円 ( 644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
527円 ( 580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,076円 ( 1,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ケーブル外覆仕上がり径
【極数】:【最小】、【最大】
14 極:φ 7.0mm、 φ 8.0mm
20 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
26 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
36 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極 薄型:φ 15.0mmのみ
パネル厚 2.0mm以下、 ジャックスクリュー推奨締め付けトルク(ワッシャー厚を含む)0.20 ± 0.05N・m(2.0 ± 0.5kgf・cm
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
● ハーフピッチ I/0 コネクタの「業界の標準品」MDR システム
● アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの 2 つの嵌合固定式
● 半田付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
● 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造
● グランドプレートによる効率的なシ-ルド処理
■使用温度範囲:-55℃~ 85℃


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~