17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ

IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ
通常単価(税別)
380718
税込単価
418790
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

住友スリーエム製。高速伝送対応、圧接式ハーフピッチI/Oコネクタ。  

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
10114-6000EL
型番芯数重量
g
10114-6000EL143.6
10120-6000EL203.7
10126-6000EL264.6
10136-6000EL365.9
10150-6000EL507.8

10168-6000EL

68

10.1

[ ! ]スリーエムジャパン(株)型番:101□□-6000 EL(>>こちら) と、仕様の違いはございません。
 ミスミ品との型番構成違いは、数字記号間にスペースが入ります。
 販売:ミスミ/製造元:スリーエムジャパン(株)

概要仕様

外形図

圧接式オスコネクタ (単位:mm) 
カバー
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ:外形図
 
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ:外形図
型式芯数ABCD
10114-6000EL147.6213.818.214.7
10120-6000EL 2011.4317.622.018.6
10126-6000EL 2615.2421.425.822.4
10136-6000EL 3621.5927.832.228.7
10150-6000EL 5030.4836.641.137.6
10168-6000EL 6841.9148.152.549.0
●寸法公差
寸法.0.00.000
公差±0.3±0.15±0.150
 

関連部品

MDR プラグ(別売)プラグ適合フード
(圧接・はんだ兼用タイプ)
(別売)コンプリートセット:
    プラグコネクタ+フード
(コネクタ:圧接タイプ
  フード:圧接・はんだ兼用タイプ)
(別売) 嵌合相手(プリント基板用)(別売) 嵌合相手 (パネルマウント・圧接タイプ)
電線接続方法
(圧接タイプ)
めっき厚(μm)ピン数リセプタクルピン数接続方向パネル/基板固定方法めっき厚(μm)型番リセプタクルピン数めっき厚(μm)型番
;
10114-6000□□EL:0.2以上1410314-52□0-00□102□□
(ピン数)
14
ライトアングル
52□
(固定方法)

ストレート
62□
(固定方法)

0,1,A,B,M

(ねじM2.6,M2.5/
グランドロック仮固定)
※詳細は品番構成参照
2PL:0.2以上10214-□2□2 PL102□□
(ピン数)
EL:0.3平均
10120-6000□□2010320-52□0-00□SET-MDR-□-202010220-□2□2 PL2010220-0200EL
10126-6000□□2610326-52□0-00□SET-MDR-□-262610226-□2□2 PL2610226-0200EL
10136-6000□□3610336-52□0-00□SET-MDR-□-363610236-□2□2 PL3610236-0200EL
404010240-□2□2 PL
10150-6000□□5010350-52□0-00□SET-MDR-□-505010250-□2□2 PL5010250-0200EL
10168-6000□□686810268-□2□2 PL6810268-0200EL
808010280-□2□2 PL
100100102A1-□2□2 PL
[ ! ] 圧接タイプの圧接工具は、ミスミではお取り扱いございません。(参考)MDR手動ハーネス工具(>>こちら
[ ! ] MDRのコネクタ付きケーブル IEEE1284コネクタ付きケーブルは(>>こちら

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
14
10
1個
20
10
1個
26
10
1個
36
10
1個
50
10
1個
68
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

住友スリーエム製。高速伝送対応、圧接式ハーフピッチI/Oコネクタ。  

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

高速伝送対応、ハンダ式ハーフピッチI/Oコネクタ


定格電流:0.5A 定格電圧:AC150V
適応電線サイズ:AWG28または0.08mm2より線のみ
フラットケーブルの使用不可:絶縁体含むケーブル仕上外径が0.7mm以下しか適用しない為)
特性はこちら

・圧接作業はメーカー指定の専用工具で行ってください。(ミスミでは標準品として取り扱っておりません。)

材料・仕上
構成部品材  料仕  上
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ0.3μm平均
ボディ・カバーガラス強化ポリエステルUL94V-0、黒色
シェルスチールニッケルメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-83

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ドライバー用のコネクタとして使用しています
3
満足度:3.0
ドライバー用のコネクタとして使用しています。特に問題なく使用できましたが、コネクタですので接続できるのが当たり前というこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウント
2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル
2.50mm ピッチ 中継用コネクター リセプタクルハウジング(500592)
57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)
メーカーミスミミスミミスミスリーエムジャパンモレックスフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格380-647 -514 -3087 -957 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
シリーズIEEE1284ハーフピッチIEEE1284ハーフピッチIEEE1284ハーフピッチその他その他その他
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)0.50.50.51AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.53
許容電圧(V)150150150AC150/DC200250AC500
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング