エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

3M(TM) ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとし...
詳細を確認| 型式 |
| 10114-3000PE |
| 型番 | 芯数 | 重量 g |
| 10114-3000PE | 14 | 3.3 |
| 10120-3000PE | 20 | 4.2 |
| 10126-3000PE | 26 | 5.1 |
| 10136-3000PE | 36 | 6.6 |
| 10150-3000PE | 50 | 8.8 |
| [ ! ] | スリーエムジャパン(株)型番:101□□-3000 EL | (>>こちら) と、仕様の違いはございません。 |
![]() | ミスミ品との型番構成違いは、数字記号間にスペースが入ります。 | |
| 販売:ミスミ/製造元:スリーエムジャパン(株) | ||
| (20, 36芯の場合) | (14, 26, 50芯の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ●寸法公差
|
|
| 構成部品 | 材 料 | 仕 上 |
| コンタクト | 銅合金 | 下 地:ニッケルメッキ 接触部:金メッキ ハンダ付け部:金フラッシュメッキ |
| ボディ | ガラス強化ポリエステル UL94V-0、黒色 | — |
| シェル | スチール | ニッケルメッキ |
| MDR プラグ | (別売)プラグ適合フード (圧接・はんだ兼用タイプ) | (別売) 嵌合相手(プリント基板用) | (別売) 嵌合相手 (パネルマウント・圧接タイプ) | ||||||||||
| 電線接続方法 (はんだタイプ) | めっき厚(μm) | ピン数 | リセプタクル | ピン数 | 接続方向 | パネル/基板固定方法 | めっき厚(μm) | 型番 | リセプタクル | ピン数 | めっき厚(μm) | 型番 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 10114-3000□□ | PE:0.5以上 | 14 | 10314-52□0-00□ | 102□□ (ピン数) | 14 | ライトアングル 52□ (固定方法) ストレート 62□ (固定方法) | 0,1,A,B,M (ねじM2.6,M2.5/ グランドロック仮固定) ※詳細は品番構成参照 | 2PL:0.2以上 | 10214-□2□2 PL | 102□□ (ピン数) | ー | EL:0.3平均 | ー |
| 10120-3000□□ | 20 | 10320-52□0-00□ | 20 | 10220-□2□2 PL | 20 | 10220-0200EL | |||||||
| 10126-3000□□ | 26 | 10326-52□0-00□ | 26 | 10226-□2□2 PL | 26 | 10226-0200EL | |||||||
| 10136-3000□□ | 36 | 10336-52□0-00□ | 36 | 10236-□2□2 PL | 36 | 10236-0200EL | |||||||
| 10140-3000□□ | 40 | ー | 40 | 10240-□2□2 PL | ー | ー | |||||||
| 10150-3000□□ | 50 | 10350-52□0-00□ | 50 | 10250-□2□2 PL | 50 | 10250-0200EL | |||||||
| ー | 68 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
| ー | 80 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
| ー | 100 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
647円 ( 712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
666円 ( 733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
946円 ( 1,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3M(TM) ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
【特長】
・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~