17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード

【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード
通常単価(税別)
5241,105特別価格
税込単価
5761,216特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本多通信工業製のMRコネクタ 縦横兼用フードです。ワンタッチロック式、ケーブル引出し方向を縦横のお好き...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

MRコネクタ 中継用フード:関連画像
型式芯数タイプ重量
(g)
MR-8LW8縦横兼用
フード
10.0
MR-16LW1615.6
MR-20LW2017.4
MR-25LW2523.0
MR-34LW3427.8
MR-50LW5040.4
販売:ミスミ/製造元:本多通信工業(株)

概要仕様

MRコネクタ 中継用フード:関連画像

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,049
( 1,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本多通信工業製のMRコネクタ 縦横兼用フードです。ワンタッチロック式、ケーブル引出し方向を縦横のお好きな方向へ引き出せます。これにより、さまざまな設置環境に対応し、柔軟な取り付けが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

縦横兼用MRフード
●本製品は本多通信工業製の商品です。
●ワンタッチロック式のフードです。
●ケーブル引出し方向を縦横のお好きな方向へ引き出せます。
●MRコネクタのオス(ピン)、メス(ソケット)に共通で使用できます。

・中継接続時は中継用フードMR-*LK2+を相手側に使用してください。
ストレートフードとの結合またはストレートフード同士の結合はできません。
・この製品には防水機能はありません。
・ケーブル引出口寸法を確認の上、使用電線を選んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作機械のマシニングセンタで使用
5
満足度:5.0
工作機械のマシニングセンタで使用しているMRコネクタのフードに使用しています。組み立ても問題なくできました。ワンタッチロ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード
【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ
角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ本多通信工業
通常価格524-724 -470 -318 -293 -293 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト