17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード

【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード
通常単価(税別)
7241,680
税込単価
7961,848
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

データ端末機器用として開発された小型多極の角形コネクタケース。【特長】・MRシリーズのケース・中継タイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

MRコネクタ 中継用フード:関連画像
型式芯数タイプ重量
(g)
MR-8LK28中継用
フード
11.3
MR-16LK21612.0
MR-20LK22012.0
MR-25LK22514.6
MR-34LK23416.0
MR-50LK25021.0
販売:ミスミ/製造元:本多通信工業(株)

概要仕様

MRコネクタ 中継用フード:関連画像

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,536
( 1,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

データ端末機器用として開発された小型多極の角形コネクタケース。
【特長】
・MRシリーズのケース・中継タイプのケースも用意
【用途】
・通信機、測定器、FA制御機器、医療機器、データ端末機器、レジャー機器に利用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

中継用MRフード
●本製品は本多通信工業製の商品です。
●ストレートフードまたは縦横兼用フードの付いたコネクタと中継接続するときに使用できます。
●ネジロック、ワンタッチロックの両方に対応しております。
●MRコネクタのオス(ピン)、メス(ソケット)に共通で使用できます。

・中継目的以外には使用できません。
・中継用フード同士での結合は行えません。
・この製品には防水機能はありません。
・ケーブル引出口寸法を確認の上、使用電線を選んでください。
・固定金具(MR-R4+)
をセットでご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フードのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
中継用として
4
満足度:4.0
以前より少し値上がりしているようです。 メーカーの値上げと思われる為、仕方ありませんが・・・ 急ぎで必要であった為、即日...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル中継用
5
満足度:5.0
既存のケーブルの中継用に新しく製作するのに使用しました。使い勝手は良いです。壊れる部品ではないので、中々使う機会はないと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード
【本多通信工業】MRコネクタ 縦横兼用フード
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ
Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格724-470 -524 -318 -293 -3,537 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング