17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MR-8M
型式芯数重量
(g)
MR-8M83.2
MR-16M165.2
MR-20M205.8
MR-25M257.0
MR-34M348.6
MR-50M5012.0
販売:ミスミ/製造元:本多通信工業(株)

概要仕様

外形図

(単位:mm)
MRコネクタ オスコネクタ:関連画像MRコネクタ オスコネクタ:関連画像

パネルカット寸法図


MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
(単位:mm)
芯数ABC
817.412.411.5
1625.220.211.5
2027.822.811.5
2533.028.011.5
3440.835.811.5
5056.451.411.5
8芯用16・20・25・34・50芯用
 
芯数ABCDEFGH
822.417.41011.93.42.88.15.6
1630.225.21019.732.48.56
2032.827.81022.332.48.56
2538.033.01027.532.48.56
3445.840.81035.332.48.56
5061.456.41050.932.48.56
 

共通仕様

● MRシリーズコネクタは、平型端子を使用した高信頼型の小型多芯コネクタです。もとは、電子機器、通信機器な
どのデータ端末機器用ローコストコネクタとして開発されたため、FA機器をはじめ、計測機器、医療機器、レ
ジャー機器と幅広くその実力を発揮することができます。
● ネジロック、バネロックの両方が使えるフードを使用することにより、激しい振動部での使用にも耐えることができ
ます。種類としては機器間接続にもっともよく使われるハンダ付けタイプのオスコネクタと、ハンダ付けタイプのメ
スコネクタを用意いたしました。 

共通仕様
材料/仕上げ
項目材料仕上
絶縁体ジアリルフタレート樹脂ブルー
オスコンタクト黄銅銀メッキ
メスコンタクトリン青銅銀メッキ
フードABS樹脂グレー
バネロックステンレス鋼
固定金具亜鉛ダイキャスト亜鉛ユニクロメッキ
使用方法
MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
コネクタ×フード組合せ表
コネクタフード
ストレート
>>3085ページ
縦横兼用
>>3085ページ
中継用ストレート
>>3085ページ
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
オス
>>3084
メス
>>3084
 
フード×フード組合せ表
フードフード
ストレート
>>3085ページ
縦横兼用
>>3085ページ
中継用ストレート
>>3085ページ
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
ストレート
>>3085
MR-*L+××
縦横兼用
>>3085
MR-*LW+××
中継用ストレート
>>3085
MR-*LK2+×
・コネクタはオス⇔メスの組合せで同一芯数であれば結合可能です。

使用例

MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
 

コンタクト配列図

◆オス(ピン)      ※メス(ソケット)は左右逆になります。(この図はコネクタのケーブル接続側より見た図です。)       (単位:mm)
MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
適用電線
 AWGmm2
サイズ22以下0.32以下
(ただしフードのケーブルクランプ内径によっては、ケーブル仕上外径が同じか、または小さくなるようにしてください。)

電気的特性
項目特性条件
定格電流3A以下結合後コンタクト単体の許容できる電流
定格電圧AC300V以下使用温度範囲内において許容できる電圧
接触抵抗5mΩ以下DC1Aにて測定
絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
耐電圧AC1000V1分間印加後絶縁破壊のないこと
使用温度範囲-40℃~+105℃

機械的特性
項目特性条件
単芯あたりの挿入抜去力挿入力:300g以下、抜去力:50g以上0.6±0.01平鋼製ゲージにて測定
耐振動性試験後割れやゆるみのないこと振幅1.5mm、振動周波数10Hz~55Hz、加速度15Gの試験
耐衝撃性各部に割れや異常のないこと加速度50Gにて試験
挿抜耐久性接触抵抗が10mΩ/DC1Aであること1000回の抜きさしを行った後測定

環境的特性
項目特性条件
耐温度性各部に割れや異常のないこと-55℃~+85℃で試験後測定
耐湿性絶縁抵抗1000MΩ以上/DC500V、
耐電圧AC1000V/1分間であること
温度40℃、時間96H、湿度90~95%で測定
耐腐食性はなはだしい腐食がなく接触抵抗10mΩ/
DC1A以下であること
5%塩水、48時間試験後測定
 

 

共通仕様

● MRシリーズコネクタは、平型端子を使用した高信頼型の小型多芯コネクタです。もとは、電子機器、通信機器な
どのデータ端末機器用ローコストコネクタとして開発されたため、FA機器をはじめ、計測機器、レジャー機器と幅広く
その実力を発揮することができます。
● ネジロック、バネロックの両方が使えるフードを使用することにより、激しい振動部での使用にも耐えることができ
ます。種類としては機器間接続にもっともよく使われるハンダ付けタイプのオスコネクタと、ハンダ付けタイプのメ
スコネクタを用意いたしました。 

共通仕様
材料/仕上げ
項目材料仕上
絶縁体ジアリルフタレート樹脂ブルー
オスコンタクト黄銅銀メッキ
メスコンタクトリン青銅銀メッキ
フードABS樹脂グレー
バネロックステンレス鋼
固定金具亜鉛ダイキャスト亜鉛ユニクロメッキ
使用方法
MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
コネクタ×フード組合せ表
コネクタフード
ストレート
>>3085ページ
縦横兼用
>>3085ページ
中継用ストレート
>>3085ページ
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
オス
>>3084
メス
>>3084
 
フード×フード組合せ表
フードフード
ストレート
>>3085ページ
縦横兼用
>>3085ページ
中継用ストレート
>>3085ページ
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
ストレート
>>3085
MR-*L+××
縦横兼用
>>3085
MR-*LW+××
中継用ストレート
>>3085
MR-*LK2+×
・コネクタはオス⇔メスの組合せで同一芯数であれば結合可能です。

使用例

MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
 

コンタクト配列図

◆オス(ピン)      ※メス(ソケット)は左右逆になります。(この図はコネクタのケーブル接続側より見た図です。)       (単位:mm)
MRコネクタ オスコネクタ:関連画像
適用電線
 AWGmm2
サイズ22以下0.32以下
(ただしフードのケーブルクランプ内径によっては、ケーブル仕上外径が同じか、または小さくなるようにしてください。)

電気的特性
項目特性条件
定格電流3A以下結合後コンタクト単体の許容できる電流
定格電圧AC300V以下使用温度範囲内において許容できる電圧
接触抵抗5mΩ以下DC1Aにて測定
絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
耐電圧AC1000V1分間印加後絶縁破壊のないこと
使用温度範囲-40℃~+105℃

機械的特性
項目特性条件
単芯あたりの挿入抜去力挿入力:300g以下、抜去力:50g以上0.6±0.01平鋼製ゲージにて測定
耐振動性試験後割れやゆるみのないこと振幅1.5mm、振動周波数10Hz~55Hz、加速度15Gの試験
耐衝撃性各部に割れや異常のないこと加速度50Gにて試験
挿抜耐久性接触抵抗が10mΩ/DC1Aであること1000回の抜きさしを行った後測定

環境的特性
項目特性条件
耐温度性各部に割れや異常のないこと-55℃~+85℃で試験後測定
耐湿性絶縁抵抗1000MΩ以上/DC500V、
耐電圧AC1000V/1分間であること
温度40℃、時間96H、湿度90~95%で測定
耐腐食性はなはだしい腐食がなく接触抵抗10mΩ/
DC1A以下であること
5%塩水、48時間試験後測定
 

 



 

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
3個
10
2個
10
2個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MRシリーズはデータ端末機器用として開発された小型多極角型コネクタです。抜群の信頼性を有する平型端子を使用しており、経済性を主眼に置いています。
【特長】
どんな衝撃にも耐えられるネジ・バネロックの二重構造となっており、耐環境型にも優れた防塵機構となっております堅牢・小型・軽量・高密度化により、効きの小型化に最適非防水

【基本仕様】
定格電流:3A以下   定格電圧:AC300V以下
適応電線サイズ:AWG22以下または0.32mm2以下
特性や材質は下記、共通仕様の項目、又はタブをご覧下さい。
●本製品は本多通信工業製の商品です。
ご注意
・結合相手はMRコネクタのソケット(メス)こちらとなります。
・他メーカーの製品とは結合できません。
・この製品には防水機能はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
顧客支給用
4
満足度:4.0
多極タイプのコネクタで、圧着工具を使わない角型コネクタを探していたところ見つけました。 顧客へ支給するのが目的のため、圧...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード
【本多通信工業】MRコネクタ 中継用フード
【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格293-318 -470 -724 -1,267 -1,256 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト