17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 適用ピン・コンタクト

  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ

セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ
通常単価(税別)
8551,058
税込単価
9411,164
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】低価格を実現したオスメス変換セントロアダプタです。セントロニクスコネクタのオス、メスを変換する...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ:関連画像
型番芯数ABCDE本体形状重量
g
PSGC-36F-F 3659.748.967.749.362.1メス/メス39.5
PSGC-50F-F 5074.964.182.864.477.450.5
PSGC-36M-M 3659.748.967.749.362.1オス/オス35.5
PSGC-50M-M 5074.964.182.864.477.449.0

概要仕様

セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

ピン数

最小発注数量
メス(ソケット)
36
1個
オス(プラグ)
36
1個
メス(ソケット)
50
1個
オス(プラグ)
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
低価格を実現したオスメス変換セントロアダプタです。
セントロニクスコネクタのオス、メスを変換するアダプタで、オスどうしやメスどうしのコネクタを中継接続します。
本体シェルにニッケルメッキが施されているためEMI(電磁障害)対策としての特性にも優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●セントロニクスコネクタのオス↔メスを変換するアダプタで、オスどうしやメスどうしのコネクタを中継接続します。
●本体シェルにニッケルメッキが施されているためEMI(電磁障害)対策としての特性にも優れています。

・内部結線は同一コンタクトNo接続の全線ストレート結線です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-77

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
産業機械に
4
満足度:4.0
産業機械に装着しているものがオスかメスか分からず、オス-オスのケーブルは購入していたので、念のためメス-メスのケーブルを...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付ソケット(メス)57シリーズ
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(パネルマウントメス)
PCRシリーズ 高密度コネクタケース
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ本多通信工業
通常価格855-427 -818 -580 -502 -503 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズセントロニクスDsubセントロニクスセントロニクスセントロニクスその他
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング