17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
57F-40140-20S
型番芯数ABCDEFG(注2)重量
g
ストレインリリーフなしストレインリリーフあり
57F-40140-20S1444.0036.0025.212.95423.235.3023.725.69.6
57F-40240-20S2454.7846.7836.123.74936.346.0836.838.713.0
57F-40360-20S3667.7459.7448.936.70351.559.0452.053.916.8
57F-40500-20S5082.8574.8564.051.81668.574.1569.070.921.2

概要仕様

外形図

(単位:mm)
◆ソケット(メス)
パネル取付用ネジはM3×0.5
(コネクタには付属しておりません)
●パネルカット寸法図
〈パネル前面より取り付け時〉

 
〈パネル後面より取り付け時〉
 
※ 取付は固定用
     バネを一度取
     りはずしてか
     ら行ってくだ
     さい。
  パネル厚は
  1.6mm以下
 
芯数ABCDEFG(注2)
ストレインリリーフなしストレインリリーフあり
1444.0036.0025.212.95423.235.3023.725.6
2454.7846.7836.123.74936.346.0836.838.7
3667.7459.7448.936.70351.559.0452.053.9
5082.8574.8564.051.81668.574.1569.070.9
(注1) 50芯のプラスチックストレインリリーフ使用の場合はM3×0.5ネジのタップ加工をしてください。
(注2) ストレインリリーフなしの時にストレインリリーフありの寸法で加工しても使用はできます。

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,558
( 1,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,283
( 2,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

第一電子工業(DDK)製。工数削減、一括圧接バネロックオスコネクタ。

【ココが特長】
●本製品は第一電子工業(DDK)製の商品です。
●一括圧接にて電線接続が行えるオールプラスチック製のメスコネクタです。中継用、パネルマウント用と両方に使い分けられます。
ご注意
・ネジロック式のものとは結合できません。(ロック方式が違うため)
・結線は圧接式ですので、メーカー指定の専用圧接工具またはミスミ取扱いの簡易圧接工具(P524)をご使用ください。
・なお、ミスミ取扱簡易工具で結線をした場合は、圧接後十分な確認を行ってからご使用ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-75

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置間ケーブル
4
満足度:4.0
突然必要になった時でも当日出荷が可能で助かっています。 製品としては難なしですが、複数購入した際に梱包を剥ぐのが手間がか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)
セントロニクスコネクタ EMI対策圧接バネロックタイプ(メス)
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付ソケット(メス)57シリーズ
【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(パネルマウントメス)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,194-1,316 -818 -1,207 -580 -502 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト