エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

アンフェノール・インターフェイス用中継ソケットコネクタ基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる...
詳細を確認| 型式 |
| RC-60140 |
■ 57シリーズ(第一電子工業製)
| ■ RCシリーズ(ミスミ製)
|
| ■ 57シリーズ(第一電子工業製) | ■ RCシリーズ(ミスミ製) |
![]() | ![]() |
| 型番 | ピン数 | (別売)推奨篏合相手 | ||
| ケーブル接続 (オス(プラグ) | ケーブル接続 (オス(プラグ) | コネクタ付ケーブル (オス(プラグ)) | ||
| 機器内用 | インターフェース用 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 57-60140 | 14 | 57-10140 | 57-30140 | DCEN-P□-□-14-□ |
| 57-60360 | 36 | 57-10360 | 57-30360 | DCEN-P□-□-36-□ |
| 型番 | ピン数 | (別売)推奨篏合相手 | |
| ケーブル接続 (プラグ(オス)) | コネクタ付ケーブル (オス(プラグ)) | ||
| インターフェース用 | |||
![]() | ![]() | ||
| RC-60140 | 14 | RC-30140 | CENT-P□-□-14-□ |
| RC-60500 | 50 | RC-30500 | CENT-P□-□-50-□ |
| 型式 | ピン数 | 本体形状 | |
| PSGC-36F-F | 36 | メス/メス | ![]() |
| PSGC-50F-F | 50 | ||
| PSGC-36M-M | 36 | オス/オス | ![]() |
| PSGC-50M-M | 50 | ||
アンフェノール・インターフェイス用中継ソケットコネクタ
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
角型コネクタの代表的57シリーズは、57ファミリーコネクタの基本となるもので、下記の5タイプがあります
●57-10タイプ(ユニット接続用プラグ)
●57-20タイプ(ユニット接続用レセプタクル)
●57-30タイプ(ケーブル用ストレートフード付プラグ)
●57-40タイプ(ロックスプリング付パネル用レセプタクル)
●57-60タイプ(ケーブル中継用レセプタクル)
定格電圧 AC500V(r,m.s,)
定格電流 5A /コンタクト
耐 電 圧 AC1.200V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗 DC500Vで1,000MΩ以上
接触抵抗 DC5Aで5m Ω以下
使用温度範囲 -55℃〜 +105℃
適合電線(最大) 単線:0.65mm(導体径)又は、AWG22 以下より線:0.2mm2(導体断面積)又は、AWG24以下


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~