17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ

半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
  • オス 57-30360
  • オス RC-30360
  • 使用方法
通常単価(税別)
5801,621
税込単価
6381,783
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アンフェノール・インターフェイス用プラグコネクタ基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる【特長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
RC-30140
■ 57シリーズ(第一電子工業製)
型番ピン数ABCDEFG
57-30140141341.437.89.1以下21.425.56.5×9.8
57-302402423.84148.69.1以下2136.511.1×9.8
57-303603636.74361.69.1以下2349.213.9×9.8
57-305005051.845.476.79.1以下25.464.317.0×9.8
  ■ RCシリーズ(ミスミ製)
型番ピン数ABCDEFG
RC-30140141339.337.98.121.225.6φ7.0
RC-303603636.740.661.87.922.649.3φ11.5
RC-305005051.843.8778.524.964.4φ12.5
 
[ ! ] 第一電子工業製、ミスミ製は互換性があります。※両製品ともセントロニクスコネクタ規格を準拠しております。

概要仕様

外形図

(単位:mm)
■ 57シリーズ(第一電子工業製)■ RCシリーズ(ミスミ製)
セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(オス):関連画像セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(オス):関連画像
 
嵌合後寸法(参考)
●57-30タイプと57-40タイプ 
セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(オス):関連画像
型式篏合相手型式H
57-3014057-4014042.5
57-3024057-4024042.0
47-3036047-4036044.0
47-3050047-4050046.7
●57-30タイプと57-60タイプ 
セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(オス):関連画像
型式篏合相手型式K
57-3014057-6014074.0
57-30240
47-3036047-6036077.7
47-30500

関連部品

■嵌合相手
型番ピン数(別売)推奨篏合相手
パネルマウント (メス(ソケット))パネルマウント (メス(ソケット))パネルマウント (メス(ソケット))コネクタ付ケーブル (メス(ソケット))
機器内用インターフェース用中継用 
57-301401457-2014057-4014057-60140DCENT-S□-□-14-□
57-302402457-2024057-40240DCENT-S□-□-24-□
57-303603657-20360-D35-CG57-4036057-60360DCENT-S□-□-36-□
57-305005057-2050057-40500DCENT-S□-□-50-□
 
型番ピン数(別売)推奨篏合相手
パネルマウント (メス(ソケット))パネルマウント (メス(ソケット))コネクタ付ケーブル (メス(ソケット))
 中継用 
RC-3014014RC-40140RC-60140CENT-S□-□-14-□
RC-3036036RC-40360
RC-3050050RC-40500RC-60500CENT-S□-□-50-□
[ ! ] 嵌合相手は同シリーズを推奨します。シリーズが異なる場合、嵌合保証はできかねます。
■ジェンダーチェンジャー
型式ピン数本体形状
PSGC-36F-F36メス/メス
PSGC-50F-F50
PSGC-36M-M36オス/オス
PSGC-50M-M50

型番リスト

表示件数

ピン数

タイプ

RoHS?最小発注数量
14
通常価格タイプ
10
1個
24
通常価格タイプ
10
1個
36
通常価格タイプ
10
1個
50
通常価格タイプ
10
1個
14
低価格タイプ
10
1個
36
低価格タイプ
10
1個
50
低価格タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,621
( 1,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
849
( 934 )
在庫品1日目当日出荷可能
959
( 1,055 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アンフェノール・インターフェイス用プラグコネクタ
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
角型コネクタの代表的57シリーズは、57ファミリーコネクタの基本となるもので、下記の5タイプがあります
●57-10タイプ(ユニット接続用プラグ)
●57-20タイプ(ユニット接続用レセプタクル)
●57-30タイプ(ケーブル用ストレートフード付プラグ)
●57-40タイプ(ロックスプリング付パネル用レセプタクル)
●57-60タイプ(ケーブル中継用レセプタクル)

定格電圧 AC500V(r,m.s,)
定格電流 5A /コンタクト
耐 電 圧 AC1.200V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗 DC500Vで1,000MΩ以上
接触抵抗 DC5Aで5mΩ以下
使用温度範囲 -55℃〜 +105℃
適合電線(最大) 単線:0.65mm(導体径)又は、AWG22 以下より線:0.2mm2(導体断面積)又は、AWG24以下

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●ケーブルをハンダで取り付けて対パネル接続用に使用するコネクタです。
●ハンダ付け バネロックタイプ メスコネクタはこちらをご確認下さい

ご注意
P75P76の圧接タイプとも結合できます。
P73のネジロック式とは結合できません。
■終息予定商品:RC-30140、RC-30360、RC-30500
  生産上の都合で終了予定がございます。在庫が無くなり次第終了となります(2016年12月)。

使用方法

使用例

セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(オス):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-70

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.812件のレビュー
DDKコネクタの代替
4
満足度:4.0
入手困難なDDKコネクタの代替として購入(RC~~ コンタクト部分の処理が分かりませんが、DDKの57と比べると金色が...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の配線接続部に使用
5
満足度:5.0
リピート購入しています。コネクタの取付取り外しがしやすく、治具の切替時に大変助かります。
0人が参考にしています。
検査器の配線接続
5
満足度:5.0
コネクタが破損したので、こちらのコネクタに交換しました。 安価ですが、問題なく使用できております。
0人が参考にしています。
制御装置部品
5
満足度:5.0
汎用機器の制御信号入力用のコネクターとして使いました。ちなみに、コネクター単体だけでなく、ケーブルに配線済みのものもあり...もっと読む
0人が参考にしています。
中継BOXと制御盤の連結に使用
5
満足度:5.0
設備の分岐部分に使用しているけど今まで一度も不具合はない。局数も多いのでセンサーが集中している分岐部分に中継ボックスを用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
メーカーミスミミスミミスミモレックスミスミミスミ
通常価格580-444183 -344647 -99 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続
シリーズセントロニクスFCNMILその他IEEE1284ハーフピッチMIL
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
許容電流(A)5311.50.51
許容電圧(V)500250250AC150150300
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング