エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ MWI-57G50-TB50
通常単価(税別)
4,463
税込単価
4,909
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DDK製57シリーズ50芯メスコネクタ(アンフェノール)を搭載した、端子間ピッチ7mmの端子台です。

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

型番:

MWI-57G50-TB50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWI-57G50-TB50の仕様・寸法情報

コネクタ
セントロニクスコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
50
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7
対応機器
サーボモータ
寸法 縦(mm)
49
寸法 横(mm)
185
寸法 奥行き(mm)
45
対応圧着端子
Y端子/丸端子
端子台極数(極)
50
端子台ネジタイプ
セルフアップ
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
型式極数
MWI-57G50-TB5050

概要仕様

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MWI-57G50-TB50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463
( 4,909 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DDK製57シリーズ50芯メスコネクタ(アンフェノール)を搭載した、端子間ピッチ7mmの端子台です。

ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

●7mmピッチ50色の省スペースタイプです。
●50芯アンフェノールタイプメスコネクタ搭載です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータの型番MWI-57G50-TB50のページです。 型番MWI-57G50-TB50に関する仕様情報を記載しております。
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
メーカーミスミミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格4,4636,3484,485 -5,8085,8085,732
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタセントロニクスコネクタMDRコネクタD-subコネクタD-subコネクタD-subコネクタFCNコネクタ
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
極数(極)505025373740
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)777.627.627.627.62
よく一緒に購入される商品

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト