エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm) PX7DS-40H6
通常単価(税別)
5,7324,585
税込単価
6,3055,044
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さ制限がある場合に有利な7.62mmピッチタイプ。【特長】・電源と信号毎にコモン端子台を設けています...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

型番:

PX7DS-40H6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX7DS-40H6の仕様・寸法情報

コネクタ
FCNコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
40
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
対応機器
PLC
寸法 縦(mm)
43.2
寸法 横(mm)
158.4
寸法 奥行き(mm)
54.8
対応圧着端子
丸端子
端子台極数(極)
40
端子台ネジタイプ
バネアップ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式重量
(g)
PX7DS-40H6208

概要仕様

PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
35mmDINレール(5.5×8長穴4.5×25長穴
止め金具はこちら

適合コネクタ
型式極 数実装コネクタ(オス)相手側適合コネクタ(メス)
PX7DS-40H640FCN-365P040-AU(富士通コンポーネント)FCN-361J040-AU(富士通コンポーネント)
*適合ハーネスケーブルはこちら

PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像

PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
1.25-3はこちら
F1.25-3はこちら

型番リスト

表示件数
型番
PX7DS-40H6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7324,585
( 5,044 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さ制限がある場合に有利な7.62mmピッチタイプ。
【特長】
・電源と信号毎にコモン端子台を設けていますので、外部中継端子台が不要です・端子部はセルフアップ式、ねじアップ式の2タイプをラインアップ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

・コネクタ部には、富士通高見澤コンポーネント(株)製FCN-365P040-AU(オス)40芯を搭載しています。
・コネクタを水平方向から挿し込む構造のため、垂直方向にスペースが取れない場合に有効です。
・35mmDINレールにワンタッチで取付できます。また直付けも可能です。

定格電圧 AC/DC125V
定格電流 1A
適合電線 1.25m㎡/AWG16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)の型番PX7DS-40H6のページです。 型番PX7DS-40H6に関する仕様情報を記載しております。
【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)
【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
メーカーミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格5,7325,7324,5424,5425,8085,808
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタFCNコネクタFCNコネクタFCNコネクタFCNコネクタD-subコネクタD-subコネクタ
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
極数(極)404040403737
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.627.627.627.627.627.62

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト