エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コネクタ付端子台との組合せで便利に利用できます。ケーブルにフラットケーブルを使用しているため、狭い機器...
詳細を確認
|
|
結線は全線ストレート結線です。

| コネクタ タイプ | 形状仕様 タイプ | 外形イメージ図 (単位:mm) | 芯数 | ケーブルタイプ別型式 | 指定長 (m) | ||
| Aケーブル AWG28(標準色) 300V ブリッジ型 | Bケーブル AWG28(標準色) 300V スダレ型 | Cケーブル AWG28(カラー) 300V スダレ型 | |||||
| FCID 圧接式コネクタ | S (メス) | ![]() | 16 | FCID-S-A-16 | FCID-S-B-16 | FCID-S-C-16 | 0.1 ~ 30 0.1m 毎に 指定可 |
| 24 | FCID-S-A-24 | FCID-S-B-24 | FCID-S-C-24 | ||||
| 32 | FCID-S-A-32 | FCID-S-B-32 | FCID-S-C-32 | ||||
| 40 | FCID-S-A-40 | FCID-S-B-40 | FCID-S-C-40 | ||||
| 48 | FCID-S-A-48 | FCID-S-B-48 | FCID-S-C-48 | ||||
| SS (メス・メス) | ![]() | 16 | FCID-SS-A-16 | FCID-SS-B-16 | FCID-SS-C-16 | ||
| 24 | FCID-SS-A-24 | FCID-SS-B-24 | FCID-SS-C-24 | ||||
| 32 | FCID-SS-A-32 | FCID-SS-B-32 | FCID-SS-C-32 | ||||
| 40 | FCID-SS-A-40 | FCID-SS-B-40 | FCID-SS-C-40 | ||||
| 48 | FCID-SS-A-48 | FCID-SS-B-48 | FCID-SS-C-48 | ||||
| 多芯ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆コネクタ基本仕様 |
| コネクタ外観図 | 適応電線 | AWG28、AWG30 |
![]() | コンタクト | 材料:リン青銅 |
| めっき:金フラッシュニッケル/ニッケル | ||
| 定格電流 | 3A以下 | |
| 定格電圧 | AC250V以下 | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下 | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 @ 500VAC | |
| 耐電圧 | AC500V/1分間 | |
| 使用温度範囲 | −55℃~+85℃ |
◆コネクタ外形図、本体ABC寸法(単位:mm) |
![]() | |||
| 芯数 | A | B | C |
| 16 | 39 | 33.5 | 17.78 |
| 24 | 49.16 | 43.66 | 27.94 |
| 32 | 59.32 | 53.82 | 38.1 |
| 40 | 69.48 | 63.98 | 48.26 |
| 48 | 79.64 | 74.14 | 58.42 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
コネクタ付端子台との組合せで便利に利用できます。
ケーブルにフラットケーブルを使用しているため、狭い機器内での配線にも大変便利!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)
4.3
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)
4.3
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ
4.5
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル バラ線 ストレート・アングル選択可能タイプ (TE製コネクタ使用)
5
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.3
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ
4
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ
4
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6