17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MILコネクタ 基板アングルオスコネクタ (レバー型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MILコネクタ 基板アングルオスコネクタ (レバー型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HIF3BA-14PA-2.54DS71

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はHIF3BA-14PA-2.54DS(63)です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
ヒロセ電機製のレバー型、基板実装MILオスコネクタです。
オムロン・キーエンスPLCに使用するコネクタ基板に水平に取り付けることのできる90°角度付きのコネクタです。
スペースの少ないところでの基板設置に適しています。
基板取付穴ピッチが2.54mmピッチのため、市販のユニバーサル基板などにも取り付けることができる汎用性豊かな基板用コネクタです。
結合時のロック機構があるため、コネクタを確実に固定することができます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】 
オムロン・キーエンスPLCに使用するコネクタ
●本製品はヒロセ電機製の商品です。
●基板に水平に取り付けることのできる90°角度付きのコネクタです。スペースの少ないところでの基板設置に適しています。
●基板取付穴ピッチが2.54mmピッチのため、市販のユニバーサル基板などにも取り付けることができる汎用性豊かな基板用コネクタです。
●結合時のロック機構があるため、コネクタを確実に固定することができます。
●ULNo.E52653

【基本仕様】
定格電流:1A
定格電圧:AC200V
特性や材質は こちら

ご注意
・64芯は極性スロット位置の違いでタイプが2種類あるのでご注意ください。
・コンタクトはピンタイプのみになります。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC200
ピン数
14
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
MIL
接続方向
アングル
代表規格
UL / ROHS
電線接続方法
ハンダ
保護機能(耐環境性)
着脱方法
その他
極性ガイド/スロット(個)
中央1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト