エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用電圧(V)

  • ピン数

    ~mm
  • 極性ガイド/スロット(個)

  • 極性キー溝/キー取付部(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)

MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型) HIF3-6PA-2.54DSA71
通常単価(税別)
372260
税込単価
409286
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ヒロセ電機製のレバー型、基板実装MILストレートオスコネクタです。オムロン・キーエンスPLCの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

HIF3-6PA-2.54DSA71
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HIF3-6PA-2.54DSA71の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC200
ピン数
6
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
MIL
接続方向
ストレート
代表規格
UL / ROHS
電線接続方法
ハンダ
保護機能(耐環境性)
着脱方法
その他
極性ガイド/スロット(個)
中央1
極性キー溝/キー取付部(個)
なし
その他規格(MIL)
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
HIF3-6PA-2.54DSA71
型式芯数重量
(g)
HIF3-6PA-2.54DSA7163.9

概要仕様

外形図

(単位:mm)
MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型):外形図

(注1)(注2)極性スロット、極性キー取付部は製品により数が異なりますので、下表をご参照ください。
(注3)スペーサー部は極数により右に移動します。
(注4)6極には、極性マーク(▽)がありません。
 
型式芯数ABCDEF極性スロット極性キー取付部
HIF3-6PA-2.54DSA71626.9212.425.0823.0616.7222.82中央1つなし
最大46.02

プリント基板寸法図

(単位:mm)
MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型):関連画像
                                                                                                              n=総芯数
 
 

型番リスト

表示件数
型番
HIF3-6PA-2.54DSA71

使用電圧

(V)

ピン数

極性ガイド/スロット

(個)

極性キー溝/キー取付部

(個)

RoHS?最小発注数量
AC200
6
中央1
なし
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ヒロセ電機製のレバー型、基板実装MILストレートオスコネクタです。
オムロン・キーエンスPLCの中継コネクタ。
基板取付穴ピッチが2.54mmピッチのため、市販のユニバーサル基板などにも取り付けることができる汎用性豊かな基板用コネクタです。
ピンの方向は、基板面に対し垂直方向のタイプです。
結合時のロック機構があるため、コネクタ結合を確実に固定することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】 
オムロン・キーエンスPLCの中継コネクタ
●本製品はヒロセ電機製の商品です。
●基板取付穴ピッチが2.54mmピッチのため、市販のユニバーサル基板などにも取り付けることができる汎用性豊かな基板用コネクタです。
●ピンの方向は、基板面に対し垂直方向のタイプです。
●結合時のロック機構があるため、コネクタ結合を確実に固定することができます。
●ULNo.E52653

【基本仕様】
定格電流:1A
定格電圧:AC200V
特性や材質は こちら

ご注意
・コンタクトはオス(ピン)タイプのみになります。

共通仕様

圧接型MILソケットコネクタ結線方法

MIL規格ソケットコネクタは、FAでは電磁弁やプログラマブルコントローラ、コンピュータではSCSIやIDEなどの各種入出力信号の接続に使われている汎用性豊かな小型コネクタです。中でも簡単にケーブルの接続を行うことのできる圧接タイプは人気も高く幅広く使われております。この圧接タイプは本来ケーブル接続の信頼性の面からメーカ指定の専用工具を使用するのが望ましいとされておりますがメーカ指定の専用工具というのはほとんどが通常5〜10万円くらいはするものです。ちょっとした試作品の製作時などにこのような高価なものはなかなか買えるものではありません。そこでここでは試作品の製作時や簡易治具の製作時などに役立つ簡易的圧接の方法をご紹介いたします。ただし加工後は仕上がりや接続を十分に確認してから使用してください。
使用方法
写真1
 
①まずはケーブルを選定してください。使用可能なケーブルは電線間隔が1.27mmピッチのフラットケーブル(写真1)になります。フラットケーブルには赤い線と緑の線とあとはほとんどが灰色の線という構成でできているブリッジグレータイプや途中でフラットの部分がバラ状になっているスダレグレータイプ、またスダレで電線より合わせのノイズに強いツイストペアフラットケーブル、その他にシールド付きのフラットケーブルや何色もの色を使ったカラータイプなどの種類があります。
写真2
写真3
 
②ケーブルを選定したらハサミでまっすぐ垂直にカットしてください。(写真2)曲ったり、斜めだったりすると圧接の際、導体がコンタクトの刃の部分に届かない恐れがあります。そして押え板の凸凹の部分にカットされたケーブルを当ててください。(写真3)
写真4
写真5(簡易型圧接工具使用)
③次にケーブルの引き出す方向を考えながらコネクタの▼マークの位置が一番線(グレータイプなら赤線、カラータイプなら茶線)に合うようにしてコネクタの刃の部分をケーブルに当ててください。この時ケーブルが斜めにならないように指でしっかり押えてください。(写真4)
  
④あとはバイス(万力)またはa4209ページの簡易型圧接工具ではさみ込んで圧接するだけです。(写真5)ただし圧接はゆっくりと徐々に行ってください。また中継用コネクタのようにロックレバーがあり工具の作用面が当てられない場合には何かあて木などをして常に均一な力がコネクタ全体にかかるようにして作業してください。ただし簡易型圧接工具での中継用コネクタ圧接は行なえません。
写真6
写真7
写真8(完成)
 
⑤圧接が完了したらコネクタを工具より抜き取ります。(写真6)そして使用時にケーブルに力がかかっても圧接部がはずれたりしないようにストレインリリーフをコネクタ後面から取付けます。(写真7)、最後に圧接の仕上り外観と導通を確認して完成です。(写真8)

圧接可能コネクタ一覧表

写真内の簡易型圧接工具はMILソケットコネクタ以外にも以下の商品に使用できます。
品名型式
Dsubコネクタ
(EMI圧接タイプ)
FD*-*PF05(オス)
FD*-*P05(オス)
FD*-*S05(メス)
セントロニクスコネクタ
(汎用圧接バネロックタイプ)
57F-30***-20S(オス)
57F-40***-20S(メス)
セントロニクスコネクタ
(EMI圧接タイプ)
57FE-30***-20N-D8(オス)
57FE-40***-20N-D8(メス)
FCN圧接コネクタFCN-367J***-AU-F(メス)
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック無し)
HIF3**-**D-2.54R(メス)
79**-B500FL-3448
※60・64芯タイプには使用できません。又、ガイドキーが2コのタイプは使用できません
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック付き)
XG4M-****-U
ご注意:コネクタ保持用アタッチメントのみの販売は致しておりません。コネクタと電線の接続に高い信頼性が求められる場合には、コネクタメーカー取り扱いの専用工具をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)の型番HIF3-6PA-2.54DSA71のページです。 型番HIF3-6PA-2.54DSA71に関する仕様情報を記載しております。
MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ケーブル導通冶具、製作
5
満足度:5.0
ケーブルアッセンブリの導通検査用に、基板に実装し各コネクター間の検査に使用
1人が参考にしています。
基板に実装
5
満足度:5.0
新規に基板を作製し実装しました。 全く問題なく使用できます。 ただ、ミスミさんの用意しているCADデータには誤りがあり...もっと読む
1人が参考にしています。
基板の試作用に
5
満足度:5.0
基板試作用に数点ずつ何種類か買いました。問題なく使用できています。 少数でも購入でき、価格もそんなに高くないので嬉しいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
メーカーミスミミスミTE Connectivityスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格372160 -105161 -249 -169 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途対基板対基板対電線対基板対基板対基板
使用電流(A)1310111
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズMILMILその他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートアングルアングルストレート
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト