エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】オムロン製のBOX型、基板実装用MILストレートオスコネクタです。各種FA機器の基板に使用可能...
詳細を確認| 型式 |
| XG4C-1031 |
| 型式 | 芯数 | 重量 g |
| XG4C-1031 | 10 | 1.2 |
| XG4C-1431 | 14 | 1.6 |
| XG4C-1631 | 16 | 1.8 |
| XG4C-2031 | 20 | 2.2 |
| XG4C-2631 | 26 | 2.7 |
| XG4C-3031 | 30 | 3.1 |
| XG4C-3431 | 34 | 3.4 |
| XG4C-4031 | 40 | 4.1 |
| XG4C-5031 | 50 | 5.0 |
| XG4C-5071 | 50 | 5.0 |
| XG4C-6031 | 60 | 5.9 |
| XG4C-6071 | 60 | 5.9 |
| XG4C-6431 | 64 | 6.3 |
| XG4C-6471 | 64 | 6.3 |


| 定格電流 | 3A(相手側コネクタが1Aであれば1Aとなります) |
| 定格電圧 | AC300V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V,1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | 芯数×1.96N(200gf)以下 |
| 単体抜去力 | 0.39N(40gf)以上(□0.64mmテストゲージにて) |
| 挿抜耐久 | 50回(標準金メッキ厚0.15μmの場合) |
| 使用周囲温度 | −55〜+105℃(低温にて氷結しないこと) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
265円 ( 292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
160円 ( 176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
302円 ( 332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187円 ( 206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
299円 ( 329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
468円 ( 515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
642円 ( 706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
847円 ( 932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
579円 ( 637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
864円 ( 950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
オムロン製のBOX型、基板実装用MILストレートオスコネクタです。
各種FA機器の基板に使用可能です。
レバー付の基板取付用オスコネクタに比べてレバーの分だけ小型になっているため、小型機器内での基板配線に大変便利です。
一般的に幅広く使われている2.54mmピッチ配列のため、市販のユニバーサル基板などにも対応できます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
4.6通常価格(税別):254円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~