17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用電線AWGサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト【100個入り】

【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト
通常単価(税別)
1,6532,001
税込単価
1,8182,201
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヒロセ電機製。MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト、都度圧着をしながらコネクタを組立てます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
HIF3-2022SC
1パック100個入
 
型式適用電線サイズ
HIF3-2022SCAWG20〜22、0.5mm2〜0.3mm2
HIF3-2226SCAAWG22〜26、0.3mm2〜0.15mm2
HIF3-2428SCAAWG24〜28、0.2mm2〜0.08mm2
販売:ミスミ/製造元:ヒロセ電機(株)

概要仕様

外形図

圧着ソケットコンタクト
MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト 外形図
仕様
型式適用電線材料仕様専用圧着工具重量g
HIF3-2022SCAWG20〜22リン青銅全面金メッキバラ端子HIF3-TA2022HC0.1以下
HIF3-2226SCAAWG22〜26部分金メッキバラ端子HIF3-T2226HC0.1以下
HIF3-2428SCAAWG24〜28部分金メッキバラ端子HIF3-TA2428HC0.1以下

型番リスト

表示件数

適用電線AWGサイズ

RoHS?最小発注数量
20
10
1パック

100個入り

22
10
1パック

100個入り

24
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,653
( 1,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒロセ電機製。MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト、都度圧着をしながらコネクタを組立てます。

【ココが特長】
AWG20が使えるMILコネクタコンタクト
●圧着メスコネクタに組み込む専用コンタクトです。
●適用電線はAWG20〜AWG28までのバラ線を使用します。
●ULNo.E52653
ご注意
・結線作業は専用圧着工具をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ハーネス製品に使用
5
満足度:5.0
ヒロセ電機のコネクター用に購入。 ヒロセ電機に問い合わせると、代理店云々で・・・と言われた。 ネットで検索すると値段が高...もっと読む
0人が参考にしています。
自社のカスタム製品に使用
4
満足度:4.0
20年以上前からヒロセ電機の商品を標準で使用しており、トラブルなどもなく信頼性があるのでリピート購入しております。品質や...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト
【オムロン】MILコネクタ 予備コンタクト(メス)
XAコネクタ コンタクト
YLコネクタ ピンコンタクト
YLコネクタ ソケットコンタクト
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
メーカーミスミミスミ日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造モレックス
通常価格1,653-1,963 -14,0585 -5 -18
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OV・W・XY・ZY・ZM・N・O
M・N・OMILMIL---その他
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスメスメス
保護機能(耐環境性)その他
代表規格UL-UL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSA-

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング