17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MILコネクタ 圧着タイプ専用フード

MILコネクタ 圧着タイプ専用フード
通常単価(税別)
500730
税込単価
550803
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧着タイプコネクタには専用フードが必需品、バラ線ケーブルをクランプします。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

MILコネクタ 圧着タイプ専用フード:関連画像
型式芯数
HIF3-20CV7220
HIF3-26CV7226
HIF3-30CV7230
HIF3-34CV7234
HIF3-40CV7240
HIF3-50CV7250
HIF3-60CV7260

概要仕様

MILコネクタ 圧着タイプ専用フード:関連画像

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
26
10
1個
30
10
1個
34
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
573
( 630 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着タイプコネクタには専用フードが必需品、バラ線ケーブルをクランプします。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

圧着タイプ向け小型フード
●圧着メスコネクタの20芯から60芯までのものに取付可能な専用フードです。
●圧着メスコネクタの保護可能です。

関連商品:圧着メスコネクタは(こちら


・AWG20にはご使用できません。
 適合被覆外径は、以下の通りです。
 20極 1.7mmMAX 26〜40極 1.6mmMAX 50〜60極 1.4mmMAX

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MILコネクタ 圧着タイプ専用フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MILコネクタ 圧着タイプ専用フード
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity
MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
メーカーミスミミスミミスミTE ConnectivityTE Connectivityミスミ
通常価格500-1,208 -99 -372644183 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
シリーズMILMILMILDsubDsubMIL
電線接続方法圧着圧接圧着圧着圧着圧接
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性耐環境性なし

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング