17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
HIF3BD-10PD-2.54R-MC
型式芯数重量
HIF3BD-10PD-2.54R-MC106.0
HIF3BA-16PD-2.54R-MC166.6
HIF3BA-20PD-2.54R-MC207.3
HIF3BA-26PD-2.54R-MC269.0
HIF3BA-30PD-2.54R-MC309.0
HIF3BA-34PD-2.54R-MC3410.0
HIF3BA-40PD-2.54R-MC4011.0
HIF3BA-50PD-2.54R-MC5012.8
HIF3BB-50PD-2.54R-MC5013.0
HIF3BA-60PD-2.54R-MC6015.5
HIF3BB-60PD-2.54R-MC6015.0
HIF3BA-64PD-2.54R-MC6416.9
HIF3BB-64PD-2.54R-MC6416.9

概要仕様

外形図

(単位:mm)
MILコネクタ 圧接中継用オスコネクタ:外形図
(注1)(注2):極性スロットは製品により数が異なりますので、下表をご参照ください。10芯のみ極性キー取付部はありません。
(注3):( )内は60、64芯の寸法です。
型式芯数ABCDEFGH極性スロット(注1)
HIF3BD-10PD-2.54R-MC1031.9817.4810.1628.1421.8830.1329.233.2中央1つ
最大51.1
HIF3BA-16PD-2.54R-MC1639.625.117.7835.7429.537.75
最大58.7
HIF3BA-20PD-2.54R-MC2044.6830.1822.8640.8434.5842.83
最大63.8
HIF3BA-26PD-2.54R-MC2652.337.830.4848.4442.250.45
最大71.4
HIF3BA-30PD-2.54R-MC3057.3842.8835.5653.5447.2855.53
最大76.5
HIF3BA-34PD-2.54R-MC3462.4647.9640.6458.6452.3660.61
最大81.6
HIF3BA-40PD-2.54R-MC4070.0855.5848.2666.2459.9868.23
最大89.2
HIF3BA-50PD-2.54R-MC5082.7868.2860.9678.9472.6880.93左右各1つ
HIF3BB-50PD-2.54R-MC50最大101.9中央1つ
HIF3BA-60PD-2.54R-MC6095.4880.9873.6691.6485.3893.6335.2左右各1つ
HIF3BB-60PD-2.54R-MC60最大114.6中央1つ
HIF3BA-64PD-2.54R-MC64100.5686.0678.7496.7490.4698.71左右各1つ
HIF3BB-64PD-2.54R-MC64最大119.7中央1つ
 

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
34
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MIL準拠品で幅広い用途と汎用性
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
1. MIL規格準拠品
HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。HIF3シリーズと互換性がございます
2. UL認定品
HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み
3. 誤挿入防止機構
以下のような誤挿入防止機構を備えています。
(1)ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です(MIL規格)
(2)ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です

定格電流 圧接:1A AWG#28 圧着:AWG#32、36 1A その他 3A 定格電圧  AC 200V
使用温度範囲:-55℃~85℃(注1) 使用湿度範囲:40%~80%
保存温度範囲:-10℃~60℃(注2) 保存湿度範囲:40%~70%

【ココが特長】
●本製品はヒロセ電機製の商品です。
●MIL規格コネクタ(HIF3Bコネクタ)との中継接続を行うことのできる1.27mmピッチフラットケーブル一括圧接タイプのコネクタです。
●結合後のロック機構が付いているため、多少の引張力がかかったりしても抜けることがありません。
●ULNo.E52653

【基本仕様】
定格電流:1A 定格電圧:AC200V
適応電線サイズ:AWG28または0.08mm2、1.27mmピッチフラットケーブル(こちら)、融着ケーブル(こちら
特性や材質は こちら

ご注意
・50芯以上はガイドを受ける極性スロットが中央1個のものと左右、両方に付いているものと分かれますのでご注意ください。
・バイス(万力)や簡易工具(
こちら)はコネクタのレバーが干渉するため使えません。

共通仕様

圧接型MILソケットコネクタ結線方法

MIL規格ソケットコネクタは、FAでは電磁弁やプログラマブルコントローラ、コンピュータではSCSIやIDEなどの各種入出力信号の接続に使われている汎用性豊かな小型コネクタです。中でも簡単にケーブルの接続を行うことのできる圧接タイプは人気も高く幅広く使われております。この圧接タイプは本来ケーブル接続の信頼性の面からメーカ指定の専用工具を使用するのが望ましいとされておりますがメーカ指定の専用工具というのはほとんどが通常5〜10万円くらいはするものです。ちょっとした試作品の製作時などにこのような高価なものはなかなか買えるものではありません。そこでここでは試作品の製作時や簡易治具の製作時などに役立つ簡易的圧接の方法をご紹介いたします。ただし加工後は仕上がりや接続を十分に確認してから使用してください。
使用方法
写真1
 
①まずはケーブルを選定してください。使用可能なケーブルは電線間隔が1.27mmピッチのフラットケーブル(写真1)になります。フラットケーブルには赤い線と緑の線とあとはほとんどが灰色の線という構成でできているブリッジグレータイプや途中でフラットの部分がバラ状になっているスダレグレータイプ、またスダレで電線より合わせのノイズに強いツイストペアフラットケーブル、その他にシールド付きのフラットケーブルや何色もの色を使ったカラータイプなどの種類があります。
写真2
写真3
 
②ケーブルを選定したらハサミでまっすぐ垂直にカットしてください。(写真2)曲ったり、斜めだったりすると圧接の際、導体がコンタクトの刃の部分に届かない恐れがあります。そして押え板の凸凹の部分にカットされたケーブルを当ててください。(写真3)
写真4
写真5(簡易型圧接工具使用)
 
③次にケーブルの引き出す方向を考えながらコネクタの▼マークの位置が一番線(グレータイプなら赤線、カラータイプなら茶線)に合うようにしてコネクタの刃の部分をケーブルに当ててください。この時ケーブルが斜めにならないように指でしっかり押えてください。(写真4)
④あとはバイス(万力)またはa4209ページの簡易型圧接工具ではさみ込んで圧接するだけです。(写真5)ただし圧接はゆっくりと徐々に行ってください。また中継用コネクタのようにロックレバーがあり工具の作用面が当てられない場合には何かあて木などをして常に均一な力がコネクタ全体にかかるようにして作業してください。ただし簡易型圧接工具での中継用コネクタ圧接は行なえません。
写真6
写真7

写真8(完成)
 
⑤圧接が完了したらコネクタを工具より抜き取ります。(写真6)そして使用時にケーブルに力がかかっても圧接部がはずれたりしないようにストレインリリーフをコネクタ後面から取付けます。(写真7)、最後に圧接の仕上り外観と導通を確認して完成です。(写真8)

圧接可能コネクタ一覧表

写真内の簡易型圧接工具はMILソケットコネクタ以外にも以下の商品に使用できます。
品名型式
Dsubコネクタ
(EMI圧接タイプ)
FD*-*PF05(オス)
FD*-*P05(オス)
FD*-*S05(メス)
セントロニクスコネクタ
(汎用圧接バネロックタイプ)
57F-30***-20S(オス)
57F-40***-20S(メス)
セントロニクスコネクタ
(EMI圧接タイプ)
57FE-30***-20N-D8(オス)
57FE-40***-20N-D8(メス)
FCN圧接コネクタFCN-367J***-AU-F(メス)
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック無し)
HIF3**-**D-2.54R(メス)
79**-B500FL-3448
※60・64芯タイプには使用できません。又、ガイドキーが2コのタイプは使用できません
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック付き)
XG4M-****-U
ご注意:コネクタ保持用アタッチメントのみの販売は致しておりません。コネクタと電線の接続に高い信頼性が求められる場合には、コネクタメーカー取り扱いの専用工具をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
検査治具部品
4
満足度:4.0
値段も手ごろで翌日届きました すぐに必要だったので助かりました
0人が参考にしています。
リボンコネクタ40Pから、20P×2個への変換
5
満足度:5.0
価格が安くミスミ製品ですが、ヒロセ製なので全然問題ありませんでした 首題の問題解決にも役立ちました 低価格が一番の魅力で...もっと読む
0人が参考にしています。
フラットケーブルの圧接
4
満足度:4.0
はじめは慣れませんでしたが、慣れると簡単に圧接できます。 ”バイス(万力)はコネクタのレバーが干渉するため使えません” ...もっと読む
0人が参考にしています。
機器内配線
4
満足度:4.0
安価で取り扱いやすく Cadデータも準備してあるためスペース計算も容易にできて 非常に重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
メーカーミスミミスミミスミミスミスリーエムジャパンモレックス
通常価格1,208-183 -327 -99 -380 -9 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズMILMILMILMILその他その他
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
許容電流(A)11310.5AWG#22:3/AWG#24:2.5/AWG#26:2/AWG#28:1.5
許容電圧(V)200250300300AC150/DC200300

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング