エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

バラ線用MIL系コネクタ:形XG5M-N、2列ソケット。【特長】・バラ線結線のわずらわしさを解消。・M...
詳細を確認
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | 適用電線 | 重量 g |
| XG5W-0031-N | AWG24 | 0.07 |
| XG5W-0034-N | AWG28〜26 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,688円 ( 2,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バラ線用MIL系コネクタ:形XG5M-N、2列ソケット。
【特長】
・バラ線結線のわずらわしさを解消。
・MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。
・2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性。
・大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。
【用途】
・豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~