17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
XG5S-2012
型式芯数ケーブル
引出し口方向
寸法(mm)重量
g
ABCD
XG5S-201220ストレート30.023.88.83.2
XG5S-26122637.631.411.44.0
XG5S-30123042.736.515.14.5
XG5S-342234アングル47.738.732.014.68.6
XG5S-40224055.440.734.016.611.3
XG5S-50225068.144.139.420.015.6
XG5S-60226080.847.442.823.420.0

 

 

[ M ]材料・仕上
項目材  料
フードガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)
ケーブルバンドポリアミド樹脂(UL94V-0)自然色

概要仕様

外形図

(単位:mm)
◆ストレート
(20 〜30 芯)
MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード:外形図
◆アングル
(34 〜60 芯)
MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード:外形図
 

型番リスト

表示件数

ピン数

接続方向

最小発注数量
20
ストレート
4個
26
ストレート
6個
30
ストレート
1個
34
アングル
6個
40
アングル
4個
50
アングル
1個
60
アングル
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
省スペースオムロン製ガラス入りポリアミド樹脂材質のXG5M専用コネクタフードです。
圧接メスコネクタの20芯から60芯用のフードです。
ケーブル引出し口は付属のケーブルバンドで固定するので、止めネジや工具が不要です。
ケーブルバンドはフード1セットにつき1本付属されています。

【ココが特長】
●本製品はオムロン製の商品です。
●圧接メスコネクタの20芯から60芯用のフードです。
●ケーブル引出し口は付属のケーブルバンドで固定するので、止めネジや工具が不要です。
●ケーブルバンドはフード1セットにつき1本付属されています。

関連商品:XG5M圧接バラ線用コネクタ(こちら
       XG5M用セミカバー(こちら
       XG5M用圧接工具(こちら
       XG5M用引抜工具(こちら
       XG5M用予備コンタクト(こちら


ご注意
・ケーブル引出し口は20芯〜30芯はストレート方向、34芯〜60芯はアングル方向です。
・64芯用は製造されておりません。保護が必要な場合はセミカバー64芯用(こちら)を2枚お使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフードのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
安くて、安心
5
満足度:5.0
リボンコネクター用のフードは、たくさんありますが、とても簡易で簡単で安い、ユニット内に使用しているので、この程度で問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタを組み立てる際に
5
満足度:5.0
I/Oのピン数などでオス側とメス側でピン数が違ったりしたときや分けたい時にこの商品を使用しています。今まで何度も使用した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード
【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタセミカバー
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
MILコネクタ 圧着タイプ専用フード
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格128-23 -327 -183 -1,208 -500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズMILMILMILMILMILMIL
電線接続方法圧接圧接圧接圧接圧接圧着
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング