エレクトロニクス部品技術窓口

オムロン製。バラ線で圧接接続を行います。専用工具で容易に圧接できます。
| 型式 | - | 適用電線記号 |
| XG5M | - | 2035-N |
| 型式 | 適用電線記号 | 芯数 | 極性ガイド | 重量 g | |
| AWG24 | AWG28〜26 | ||||
| XG5M | 1032-N | 1035-N | 10 | 中央1つ | 2.0 |
| 1432-N | 1435-N | 14 | 中央1つ | 2.5 | |
| 1632-N | 1635-N | 16 | 中央1つ | 2.8 | |
| 2032-N | 2035-N | 20 | 中央1つ | 3.3 | |
| 2632-N | 2635-N | 26 | 中央1つ | 4.0 | |
| 3032-N | 3035-N | 30 | 中央1つ | 4.5 | |
| 3432-N | 3435-N | 34 | 中央1つ | 5.0 | |
| 4032-N | 4035-N | 40 | 中央1つ | 5.8 | |
| 5032-N | 5035-N | 50 | 中央1つ | 7.1 | |
| 5033-N | 5036-N | 50 | 左右各1つ | 7.1 | |
| 6032-N | 6035-N | 60 | 中央1つ | 8.3 | |
| — | 6036-N | 60 | 左右各1つ | 8.3 | |
| 6432-N | - | 64 | 中央1つ | 8.8 | |
| — | 6436-N | 64 | 左右各1つ | 8.8 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流 | 3A |
| 定格電圧 | AC300V |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
| 耐電圧 | AC650Vr.m.s/1分間 |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
| 挿抜寿命 | 50回 |
| 使用温度 | −55℃〜+85℃ |
| 項目 | 材 料 | 仕 上 | |
| 絶縁体 | ガラス入りPBT樹脂 | 黒色UL94V-0 | |
| コンタクト | 接触部 | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ(0.15μm) |
| 圧接部 | ニッケル下地錫合金メッキ(2.0μm) | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
327円 ( 360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
372円 ( 409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
544円 ( 598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
386円 ( 425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
507円 ( 558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
631円 ( 694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
828円745円 ( 820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
881円 ( 969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
681円 ( 749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,009円 ( 1,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
887円 ( 976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,224円 ( 1,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,794円 ( 1,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
オムロン製。バラ線で圧接接続を行います。専用工具で容易に圧接できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~