17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ピン数

    ~mm
  • 極性ガイド/スロット(個)

  • 極性キー溝/キー取付部(個)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
通常単価(税別)
183377特別価格
税込単価
201415特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接ができるメスコネクタです。地球環境を考慮した鉛フリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し):関連画像
型式芯数重量
g
7910-B500FL-3448102.00
7914-B500FL-3448142.59
7916-B500FL-3448162.88
7920-B500FL-3448203.48
7926-B500FL-3448264.36
7930-B500FL-3448304.96
7934-B500FL-3448345.54
7940-B500FL-3448406.43
7950-B500FL-3448507.89
7960-B500FL-3448609.39

概要仕様

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し):関連画像
 
材料・仕上
項目材  料仕  上
コンタクト銅合金ニッケルメッキ下地金メッキ
ボディガラス強化ポリエステルUL94V-0,灰
カバーガラス入りポリエステル
ストレインリリーフポリエステル

型番リスト

表示件数

ピン数

極性ガイド/スロット

(個)

極性キー溝/キー取付部

(個)

最小発注数量
10
中央1
なし
1個
14
中央1
片側1
2個
16
中央1
左右各1
1個
20
中央1
左右各1
1個
26
中央1
左右各1
1個
30
中央1
左右各1
1個
34
中央1
左右各1
1個
40
中央1
左右各1
1個
50
中央1
左右各1
1個
60
中央1
左右各1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
366237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接ができるメスコネクタです。
地球環境を考慮した鉛フリータイプです。
MIL規格(MIL-C-83503)準拠でULを取得しているスタンダードなMILコネクタです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●地球環境を考慮した鉛フリータイプです。
●MIL規格(MIL-C-83503)準拠でULを取得しているスタンダードなMILコネクタです。
●ULNo.E68080
●ULNo.E45587(ストレインリリーフ)


定格電流定格電圧接続抵抗絶縁抵抗耐電圧使用温度
1AAC250V20mΩ以下1000MΩ以上AC1000Vr.m.s/1分間−55℃〜105℃


・適応電線サイズ:AWG28または0.08mm2のより線1.27mmピッチフラットケーブルこちら)、融着ケーブル(こちら

共通仕様

圧接型MILソケットコネクタ結線方法

MIL規格ソケットコネクタは、FAでは電磁弁やプログラマブルコントローラ、コンピュータではSCSIやIDEなどの各種入出力信号の接続に使われている汎用性豊かな小型コネクタです。中でも簡単にケーブルの接続を行うことのできる圧接タイプは人気も高く幅広く使われております。この圧接タイプは本来ケーブル接続の信頼性の面からメーカ指定の専用工具を使用するのが望ましいとされておりますがメーカ指定の専用工具というのはほとんどが通常5〜10万円くらいはするものです。ちょっとした試作品の製作時などにこのような高価なものはなかなか買えるものではありません。そこでここでは試作品の製作時や簡易治具の製作時などに役立つ簡易的圧接の方法をご紹介いたします。ただし加工後は仕上がりや接続を十分に確認してから使用してください。
①まずはケーブルを選定してください。使用可能なケーブルは電線間隔が1.27mmピッチのフラットケーブル(写真1)になります。フラットケーブルには赤い線と緑の線とあとはほとんどが灰色の線という構成でできているブリッジグレータイプや途中でフラットの部分がバラ状になっているスダレグレータイプ、またスダレで電線より合わせのノイズに強いツイストペアフラットケーブル、その他にシールド付きのフラットケーブルや何色もの色を使ったカラータイプなどの種類があります。
②ケーブルを選定したらハサミでまっすぐ垂直にカットしてください。(写真2)曲ったり、斜めだったりすると圧接の際、導体がコンタクトの刃の部分に届かない恐れがあります。そして押え板の凸凹の部分にカットされたケーブルを当ててください。(写真3)
③次にケーブルの引き出す方向を考えながらコネクタの▼マークの位置が一番線(グレータイプなら赤線、カラータイプなら茶線)に合うようにしてコネクタの刃の部分をケーブルに当ててください。この時ケーブルが斜めにならないように指でしっかり押えてください。(写真4)
④あとはバイス(万力)またはa4209ページの簡易型圧接工具ではさみ込んで圧接するだけです。(写真5)ただし圧接はゆっくりと徐々に行ってください。また中継用コネクタのようにロックレバーがあり工具の作用面が当てられない場合には何かあて木などをして常に均一な力がコネクタ全体にかかるようにして作業してください。ただし簡易型圧接工具での中継用コネクタ圧接は行なえません。
⑤圧接が完了したらコネクタを工具より抜き取ります。(写真6)そして使用時にケーブルに力がかかっても圧接部がはずれたりしないようにストレインリリーフをコネクタ後面から取付けます。(写真7)、最後に圧接の仕上り外観と導通を確認して完成です。(写真8)

圧接可能コネクタ一覧表

写真内の簡易型圧接工具はMILソケットコネクタ以外にも以下の商品に使用できます。
品名型式
Dsubコネクタ
(EMI圧接タイプ)
FD*-*PF05(オス)
FD*-*P05(オス)
FD*-*S05(メス)
セントロニクスコネクタ
(汎用圧接バネロックタイプ)
57F-30***-20S(オス)
57F-40***-20S(メス)
セントロニクスコネクタ
(EMI圧接タイプ)
57FE-30***-20N-D8(オス)
57FE-40***-20N-D8(メス)
FCN圧接コネクタFCN-367J***-AU-F(メス)
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック無し)
HIF3**-**D-2.54R(メス)
79**-B500FL-3448
※60・64芯タイプには使用できません。又、ガイドキーが2コのタイプは使用できません
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック付き)
XG4M-****-U
ご注意:コネクタ保持用アタッチメントのみの販売は致しておりません。コネクタと電線の接続に高い信頼性が求められる場合には、コネクタメーカー取り扱いの専用工具をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品治具に使用
5
満足度:5.0
当社で製作している製品の治具としてこの商品を使用しています。本来は別メーカー品が欲しかったのですが、入手困難なので、相当...もっと読む
1人が参考にしています。
補修(交換)に使用
5
満足度:5.0
コネクタが破損したので、こちらのコネクタに交換しました。 問題なく使用できております。 安価でありがたかったのですが、2...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の配線コネクタ
5
満足度:5.0
既存コネクタの代替で購入してみたが遜色もなく十分使える。価格も安かったので置換え予定。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格183-99 -327 -1,208 -444580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズMILMILMILMILFCNセントロニクス
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
許容電流(A)113135
許容電圧(V)250300300200250500
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト