エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

貫通モジュール。【特長】・VARIOFACEモジュール。・ネジ接続。・リボンケーブルコネクタ付き。・N...
詳細を確認| 型式 |
| UM45-FLKS16 |
| 型式 | 極数 | 重量 (g) | 寸法A (mm) |
| UM45-FLK10 | 10 | 75.00 | 54 |
| UM45-FLK14 | 14 | 75.90 | 59 |
| UM45-FLKS16 | 16 | 88.00 | 62 |
| UM45-FLKS20 | 20 | 88.00 | 67 |
| UM45-FLKS26 | 26 | 113.50 | 75 |
| UM45-FLKS34 | 34 | 118.00 | 85 |
| UM45-FLKS40 | 40 | 140.10 | 95 |
| UM45-FLKS50 | 50 | 141.50 | 110 |
| UM45-FLKS64 | 64 | 182.40 | 136 |
外形図 | (単位:mm) | |
![]() | ![]() | 35mm幅DINレール ▶7613ページ 止め金具 ▶5104ページ |
| UM45-FLK10、14 | UM45-FLKS16~64 |
コネクタピン配列 | 電源ストリップ長さ | ||
コネクタかん合面から見たピン配列![]() | ![]() |
| TOP VIEW | ||||||||||||||||||||||
| UM45-FLK10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| UM45-FLK14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| UM45-FLKS16 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| UM45-FLKS20 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| UM45-FLKS26 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| UM45-FLKS34 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | |||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | |||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||
| UM45-FLKS40 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 36 | 37 | |||||||||
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | |||||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 34 | 35 | 40 | ||||||||||
| UM45-FLKS50 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 36 | 37 | 42 | 43 | 48 | 49 | |||||
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 | 50 | ||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 | 46 | 47 | |||||||
| UM45-FLKS64 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 36 | 37 | 42 | 43 | 48 | 49 | 54 | 55 | 60 | 61 | |
| 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 | 50 | 51 | 56 | 57 | 62 | 63 | |
| 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 | 46 | 47 | 52 | 53 | 58 | 59 | 64 | ||
| 仕様 | |
| コネクタタイプ | MILソケットコネクタ |
| 定格電圧 | AC/DC60V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V) |
| 適用電線 | 1.5mm2/AWG16 |
| 締付トルク | 0.5Nm |
| 周囲温度 | ー20℃〜+50℃ |
| 端子台 | ポリアミドPA UL94-V2 |
| ケース | PVC |
| 基 板 | ガラスエポキシ1.6t |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,740円 ( 6,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,649円 ( 7,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,152円 ( 7,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,724円 ( 8,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,197円 ( 9,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,937円 ( 7,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,122円 ( 8,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,376円 ( 10,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,291円 ( 14,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
貫通モジュール。
【特長】
・VARIOFACEモジュール。
・ネジ接続。
・リボンケーブルコネクタ付き。
・NS35/7.5に取付け。
【用途】
・多種多様な配電盤・監視盤等に幅広く使用される。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~