エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用した。・安定した結線力を長...
詳細を確認
| 型式 | 極 数 | 重量 (g) |
| PCV5-1H202 | 20 | 55.83 |
| PCV5-1H402 | 40 | 104.84 |
| PCV5-1H502 | 50 | 127.44 |


| 型式 | 極 数 | 実装コネクタ(オス) | ガイドキー位置 | 推奨ハーネス |
| PCV5-1H202 | 20 | HIF3BA-20PA-2.54DSA71 | 中央1カ所 | HIFSシリーズ (MILコネクタハーネス) |
| PCV5-1H402 | 40 | HIF3BA-40PA-2.54DSA71 | ||
| PCV5-1H502 | 50 | HIF3BA-50PA-2.54DSA71 | 左右2カ所 |
| 仕様 | ||
| 定格電圧 | AC/DC 125V | |
| 定格電流 | 1A | |
| 耐電圧 | AC600V/1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐振動性 | 10〜55Hz/複振幅 1.5mm | |
| 耐衝撃性 | 500m/S2 | |
| 周囲温度(動作) | −10〜+50℃(氷結または結露しないこと) | |
| 周囲温度(保管) | −25〜+85℃ | |
| 相対湿度 | 45〜85%R.H. | |
| 端子間ピッチ | 5mm | |
| 適合電線 | 単 線 | φ0.5mm〜φ1.6mm |
| 撚り線 | 0.08〜1.25mm2/AWG28〜16 | |
| 電線むき長さ | 9〜10mm | |
| 取付方法 | 35mmDINレールまたは直付け | |
| コネクタ取り付け方向 | 垂直 | |
| 絶縁本体 | 66ナイロン(UL94V-0) |
| 開閉ボタン | 46ナイロン(UL94V-0) |
| ケース | 変性PPO(UL94V-0) |
| 導電板 | C2680R スズメッキ仕上げ |
| バ ネ | ステンレス |
| 基 板 | ガラスエポキシ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,618円 ( 3,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,369円 ( 4,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用した。
・安定した結線力を長期に渡り保持しますので増し締め等のメンテナンスフリーが実現する。
・コネクタから端子台へは1対1で結線されており、実装コネクタも多数ご用意。
・5mmピッチのスプリングロック式端子台を採用し、従来のネジ式よりも省スペース化を実現。
・増し締めの必要がなくメンテナンスフリー。
・フェルール(棒圧着端子)使用時だけでなくストリップ電線でも配線可能。・配線のしやすい段差のついた二段端子を実装。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~