17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極数
PCN-1H-2020
PCN-1H-2626
PCN-1H-3434
PCN-1H-4040
PCN-1H-5050

概要仕様

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
適合コネクタ
型式極数実装コネクタ
ピンヘッダ(ヒロセ電機製)
推奨ハーネスガイドキー位置
PCN-1H-2020HIF3BA-20PA-2.54DSA71HIFSシリーズ
中央1カ所
PCN-1H-2626HIF3BA-26PA-2.54DSA71
PCN-1H-3434HIF3BA-34PA-2.54DSA71
PCN-1H-4040HIF3BA-40PA-2.54DSA71
PCN-1H-5050HIF3BA-50PA-2.54DSA71左右2カ所
仕様
 仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC600V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周囲温度(動作)−10〜+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)−25〜+85℃
相対湿度45〜85%R.H.

端子間ピッチ7.62mm
適合電線1.25mm2/AWG16
締付トルク範囲1.2N・m
端子ねじM3×9.5L
適合圧着端子Y型圧着端子1.25mm2/AWG16
取付方法35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向垂直

型番リスト

表示件数

極数

(極)

対応機器

対応機器メーカ

寸法 横

(mm)

端子台極数

(極)

RoHS?最小発注数量
20
PLC
三菱電機 / オムロン
86
20
10
1個
26
PLC
-
109
26
10
1個
34
PLC
三菱電機
140
34
10
1個
40
PLC
三菱電機 / オムロン
162
40
10
1個
50
サーボモータ
三菱電機 / オムロン / 安川電機 / パナソニック電工
200
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,137
( 3,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,663
( 4,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,241
( 4,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,155
( 4,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,588
( 8,347 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自のサポートスクリュー方式で配線工数を削減できる端子間ピッチ7.62mmの端子台です。


●コネクタ部には、汎用タイプのMIL-C-83503準拠ピンヘッダを採用しています。
●端子台、コネクタの極数は20極〜50極まで幅広く揃えています。
●MIL-C-83503準拠ピンヘッダ実装の機器に入出力機器を接続する場合、中継用端子台として使用できます。

・Y端子専用です(ネジは外れません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備への組込み
5
満足度:5.0
よく使う極数がラインナップされていて、DINレール取付できる上、 配線時にも、コネクタの抜き差し時も 十分満足に使わせて...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の配線まとめに
5
満足度:5.0
極数も20~50まで5種類あり、バリエーションも必要十分。 対応するケーブルも合わせて購入できるので便利で、尚且つそれほ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)
PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)
PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格3,137-2,295 -4,485 -5,510 -5,711 -2,963 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタD-subコネクタMRコネクタセントロニクスコネクタMILコネクタ
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.6277.627.627.627.62
寸法 縦(mm)36.841.536363664

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト