エレクトロニクス部品技術窓口

| 型式 | − | 記名板タイプ |
| MWI-MIL20-HTB20 | − | F |
| 型式 | 記名板 | 極数 | 対応機器メーカー |
| MWI-MIL20-HTB20 | F | 20 | 三菱電機/オムロン |
| MWI-MIL20-HTB20 | K | キーエンス | |
| MWI-MIL34-HTB34 | K | 34 | キーエンス |
| MWI-MIL34-HTB34 | K-N | キーエンス(N:ナノ用) | |
| MWI-MIL34-HTB34 | P | ー | |
| MWI-MIL40-HTB40 | C | 40 | オムロン |
| MWI-MIL40-HTB40 | K | キーエンス | |
| MWI-MIL40-HTB40 | P | ー |
※MWI-MIL34-HTB34-K と MWI-MIL34-HTB34-Kは同一の商品です。
![]()
| ●端子台ネジ構造図![]() |
| 端子種類 | Y型 |
| 適合型番 | F1.25-M3 |
| F1.25-L3.5 | |
| F1.25-V3.5 | |
| 1.25-C3.5A | |
| F2-S3.5 | |
| 代表画像 | ![]() |

| 寸法(mm) | ||
| A | B | |
| 20極 | 72 | 80 |
| 34極 | 121 | 129 |
| 40極 | 142 | 150 |
| 20芯 | 34芯 | 40芯 |
![]() | ![]() | ![]() |

| 定格電圧 | AC/DC125V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC500V 1分間 |
| 耐振動性 | 複振幅1.5mm/1時間(10〜55Hz/min) |
| 耐衝撃性 | 10G相当 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 周囲温度(動作) | −20〜+80℃ |
| 周囲温度(保管) | −20〜+80℃ |
| 相対温度 | 45〜85% |
| 端子間ピッチ | 7mm |
| 端子台ネジ | M3 |
| 締付トルク | 0.6〜0.9N・m |
| 適合電線 | 1.25mm2Max |
| (2mm2Max:指定圧着端子使用時) | |
| UL | E114903 |
| 端子台 | UL94V-1(ポリカーポネイド) |
| 端子ネジ | 鉄、ニッケルメッキ |
| 端子板 | 黄銅、スズメッキ |
| ケース | UL94V-0(ポリカーポネイド) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,295円 ( 2,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,292円 ( 3,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,292円 ( 3,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5つおきの隔壁形状と三角マークが番号認識をサポートし、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、MILソケットコネクタ搭載の機銘板を選べる端子台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】MIL・TB・D-subコネクタ式端子台(省スペース・プッシュイン接線)
0通常価格(税別):924円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
RJ-45コネクタ端子台
5通常価格(税別):4,304円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~