17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
HDE-CTH-10
型番芯数
( )は高密度型
スクリュー
タイプ
重量
g
HDE-CTH-109(15)M2.6ショート15.0
HDA-CTH-1015(26)18.0
HDB-CTH-1025(44)27.0
HDC-CTH-1037(62)33.0
HDE-CTH-4-40-109(15)#4-40ショート15.6
HDA-CTH-4-40-1015(26)19.2
HDB-CTH-4-40-1025(44)28.1
HDC-CTH-4-40-1037(62)36.7

概要仕様

外形図

(単位:mm)
※()内は高密度型Dsub用芯数
HDE-CTH、9芯(15芯)
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):外形図
HAD-CTH、15芯(26芯)
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):外形図
HDB-CTH、25芯(44芯)
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):外形図
HDC-CTH、37芯(62芯)
37芯
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):外形図

プラグケース組立方法
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):関連画像
材料・仕上
項 目材  料仕  上
フードABS樹脂、UL94HBニッケルメッキ下地
クロムメッキ

型番リスト

表示件数

ピン数

スクリュータイプ

RoHS?最小発注数量
15(26)
#4-40ショート
10
1個
15(26)
M2.6ショート
10
1個
25(44)
#4-40ショート
10
1個
25(44)
M2.6ショート
10
1個
37(62)
#4-40ショート
10
1個
37(62)
M2.6ショート
10
1個
9(15)
#4-40ショート
10
1個
9(15)
M2.6ショート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,126
( 1,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,355
( 2,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ヒロセ電機製のフードです。
表面にニッケルメッキ処理を施してあるため、EMI(電磁障害)対策に優れたフードに仕上がっております。
圧接型のDsubコネクタに融着ケーブル(丸形ケーブルをフラットケーブル状に先端を加工したもの)を接続した際に取り付けることのできるフードです。
ハンダ式Dsubコネクタ(高密度型含む)も組み込むことができます。

【ココが特長】
●本製品はヒロセ電機製の商品です。
●表面にニッケルメッキ処理を施してあるため、EMI(電磁障害)対策に優れたフードに仕上がっております。
●圧接型のDsubコネクタに融着ケーブル(丸形ケーブルをフラットケーブル状に先端を加工したもの)を接続した際に取り付けることのできるフードです。
●ハンダ式Dsubコネクタ(高密度型含む)も組み込むことができます。

ご注意
・50芯用(高密度78芯用)のフードは製造されておりません。
・EMI
圧接Dsub(こちらを組み込む際は、ストレインリリーフを取りはずしてから行ってください。
・高電流Dsub(こちら)は組み込めません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-32

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
通信ケーブルに使用
4
満足度:4.0
当社装置とパソコン間のRS-232C通信ケーブルに使用しています。メーカー品なので機能/性能(EMI)には問題ありません...もっと読む
0人が参考にしています。
試験用ハーネス
4
満足度:4.0
比較的安価で小ロット使用に向いています。 他メーカーのものと遜色なく使えました。
0人が参考にしています。
装置のインターフェースを繋ぐケーブルに使用
4
満足度:4.0
他に選択肢がなかったことと値段を考慮して選びました。ハンダ付けで使用しています。ハンダ付けの際に仕方ないことではあります...もっと読む
0人が参考にしています。
検査装置と基板間の接続に
5
満足度:5.0
あまり数を多く使わないので、少量で購入できるミスミを利用しました。ミスミのDsubコネクタEMI対策ハンダ付けタイプ/マ...もっと読む
0人が参考にしています。
シーケンサとサイネージプレーヤーの間に使用
5
満足度:5.0
ディスプレイの会社です。シーケンサから232C通信とサイネージプレーヤーの間に使用しています。合うものがこの商品しかなか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格984-647 -320 -181 -252 -1,166 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズDsubIEEE1284ハーフピッチDsubDsubDsubDsub
電線接続方法その他ハンダハンダハンダハンダ圧接
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
電線接続方法詳細ハンダ/圧接兼用-----

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト