17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

Dsubコネクタ EMI対策 金属フード

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式芯数
( )は高密度型
スクリュータイプ重量
g
J-C9-2C9(15)M2.6ショート8.2
J-C15-2C15(26)12.3
J-C25-2C25(44)18.8
J-C37-2C37(62)30.8
J-C9-1C9(15)#4-40ショート8.6
J-C15-1C15(26)12.4
J-C25-1C25(44)18.8
J-C37-1C37(62)30.5

概要仕様

組立手順

Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:関連画像
1. コネクタ本体と電線の結線(はんだ付又は圧着したコンタクトを挿入)
2.シールド編組線を外被に沿っており返しその上に銅箔テープを巻く。
3.コネクタ本体をシールドカバーAに収納。
4.シールドカバーBにスクリューロックを取り付ける。
5.Eリングをセットする。
6.シールドカバーBをシールドカバーAに沿って合わせ、カバーのランスが掛かるまで押し込む。
7.カバーナットを所定位置まで締めつける。

外形図

(単位:mm)
◆シールドカバーA◆シールドカバーB
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:外形図Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:外形図
 
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:外形図
カバーナット
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:外形図
Eリング
スクリューロック
(ミリネジM2.6)
スクリューロック
(インチネジ#4-40)
 ABCDEφdケーブル引出し口径
J-C9-*C19.442301913.67.27±0.2
J-C15-*C27.646.9381913.67.27±0.2
J-C25-*C41.457522516.48.48±0.2
J-C37-*C57.870.6682818.810.410±0.2
 
材料・仕上
項目材  料仕  上
シールドカバーA,B軟鋼銅下地付ニッケルメッキ
カバーナットガラス入PBTUL94V-0、黒
Eリングステンレス鋼
ロックネジ軟鋼銅下地付ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数

ピン数

スクリュータイプ

RoHS?最小発注数量
9(15)
#4-40ショート
10
1個
9(15)
M2.6ショート
10
2個
15(26)
#4-40ショート
10
1個
15(26)
M2.6ショート
10
2個
25(44)
#4-40ショート
10
1個
25(44)
M2.6ショート
10
1個
37(62)
#4-40ショート
10
1個
37(62)
M2.6ショート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
日本圧着端子製造(JST)製の金属製フードです。
一般的に幅広く使用されているDsubコネクタ用のフードで、組立が簡単で堅牢です。
軟鋼製フードの表面にニッケルメッキを施しているため、シールドケーブルとの接続におけるEMI効果を最大限に活かすことができます。
箱型形状で完全にコネクタとケーブルの接続部分などを覆うため、ノイズの侵入に対して高水準のシールド効果を実現しております。
フードを締めつけるカバーナットによってケーブルも一緒に締めつけるため、ケーブルは高い水準の保持力でクランプされます。

【ココが特長】 
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製の商品です。
●一般的に幅広く使用されているDsubコネクタ用のフードです。
●軟鋼製フードの表面にニッケルメッキを施しているため、シールドケーブルとの接続におけるEMI効果を最大限に活かすことができます。
●箱型形状で完全にコネクタとケーブルの接続部分などを覆うため、ノイズの侵入に対して高水準のシールド効果を実現しております。
●フードを締めつけるカバーナットによってケーブルも一緒に締めつけるため、ケーブルは高い水準の保持力でクランプされます。
●プレス加工による軟鋼を使用しているため、小型軽量で、かつ強度的にも優れております。

ご注意
・次のDsubコネクタには使用できません。
EMI圧接Dsub(こちら
高電流Dsub(こちら
・50芯(高密度78芯)用は製造されておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ EMI対策 金属フードのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
Dsubコネクタの金属フードタイプとして
5
満足度:5.0
Dsubコネクタの金属フードのものが必要で、J-C9-2CとJ-C15-2Cを購入しました。
0人が参考にしています。
丈夫で組み立て易い
4
満足度:4.0
他社のDsubコネクタカバーに比較して板金製で丈夫です。 カバーナットがねじ式固定で組み立て易い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格420-984 -215 -427 -1,166 -454 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubIEEE1284ハーフピッチ
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト