17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
DE-C4-J6
型式芯数スクリュー
タイプ
重量
(g)
DE-C4-J69(15)M2.6
ショート
31.40
DA-C4-J1015(26)41.60
DB-C4-J1125(44)56.00
DC-C4-J1237(62)63.40
DD-C4-J1350(78)82.10
DE-C4-J6-S19(15)#4-40
ショート
31.40
DA-C4-J10-S115(26)41.40
DB-C4-J11-S125(44)54.50
DC-C4-J12-S137(62)63.60
DD-C4-J13-S150(78)83.60
DE-C4-J6-F9(15)M2.6
ロング
37.60
DA-C4-J10-F15(26)44.60
DB-C4-J11-F25(44)61.60
DC-C4-J12-F37(62)69.70
DD-C4-J13-F50(78)89.40
DE-C4-J6-F19(15)#4-40
ロング
37.60
DA-C4-J10-F115(26)44.40
DB-C4-J11-F125(44)61.60
DC-C4-J12-F137(62)69.70
DD-C4-J13-F150(78)89.40

概要仕様

外形図

(単位:mm)
Dsubコネクタ EMI対策 アルミダイキャストフード:外形図◆ショートスクリュータイプ
Dsubコネクタ EMI対策 アルミダイキャストフード:外形図
◆ロングスクリュータイプ
Dsubコネクタ EMI対策 アルミダイキャストフード:外形図
芯数A±0.5B±0.5C±0.5D±0.13φE±0.5
9(15)34.70391624.997
15(26)43.00461633.3210
25(44)57.00491647.0411.5
37(62)73.00551663.5013
50(78)71.00551961.1013

合わせ溝の段差加工
Dsubコネクタ EMI対策 アルミダイキャストフード:関連画像
※独自の段差をフードの合わせ溝に設け、コネクタのフランジを確実にカバーします。
 
材料・仕上
項目材料仕上
フードアルミダイキャストニッケルメッキ
結合固定ネジニッケルメッキ

型番リスト

表示件数

特長

適合シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
ショートスクリュウ/M2.6ミリねじ
-
10
1個
ロングスクリュウ/M2.6ミリねじ
A
10
1個
ロングスクリュウ/#4-40インチねじ
A
10
1個
ショートスクリュウ/#4-40インチねじ
A
10
1個
ショートスクリュウ/M2.6ミリねじ
-
10
1個
ロングスクリュウ/M2.6ミリねじ
-
10
1個
ロングスクリュウ/#4-40インチねじ
B
10
1個
ショートスクリュウ/#4-40インチねじ
B
10
1個
M2.6ミリねじ
-
10
1個
ロングスクリュウ/M2.6ミリねじ
C
10
1個
ロングスクリュウ/#4-40インチねじ
C
10
1個
ショートスクリュウ/#4-40インチねじ
C
10
1個
ショートスクリュウ/M2.6ミリねじ
D
10
1個
ロングスクリュウ/M2.6ミリねじ
D
10
1個
ロングスクリュウ/#4-40インチねじ
D
10
1個
ショートスクリュウ/#4-40インチねじ
D
10
1個
ショートスクリュウ/M2.6ミリねじ
-
10
1個
ロングスクリュウ/M2.6ミリねじ
E
10
1個
ロングスクリュウ/#4-40インチねじ
-
10
1個
ショートスクリュウ/#4-40インチねじ
E
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,894
( 3,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,909
( 3,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,008
( 3,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,612
( 2,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,351
( 2,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,141
( 2,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,104
( 2,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,212
( 2,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,459
( 2,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,535
( 1,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,904
( 3,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型・高信頼角型Dsubフード
多様接続に対応
【特長】
小型・高信頼角型コネクタ
【用途】
・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
EMI対策

【ココが特長】 
●本製品は日本航空電子工業(JAE)の商品です。
●フード本体がアルミ製のダイキャストなので堅牢かつ軽量なフードです。
●ニッケルメッキを施してある上、2枚のフードの合わせ溝に独自の段差を設けコネクタフランジを確実にカバーするためEMI対策に優れています。

ご注意
ード対フード中継用のロック金具角型タイプはこのフードにはご使用いただけません。
 中継する場合は六角タイプをお使いください。フード固定金具は
こちら
・このフードは次のコネクタには使用できません。

  EMI圧接Dsub(こちら
  高電流Dsub(こちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ケーブル製作
5
満足度:5.0
ケーブルの製作の際、ケーブルの保護と見栄えと 抜けを防ぐために使用します。
0人が参考にしています。
機材と接続するため
5
満足度:5.0
お得意先様から支給された機材と接続するためのコネクタ部品として使用しています。支給された機材接続部の規格と適合していたた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ
変換コネクタ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品
メーカーミスミミスミミスミ日本航空電子工業ミスミ日本航空電子工業
通常価格830-885364 -934504 -41 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質アルミ合金プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックPBT樹脂
仕様直形フード直形フード直形フード直形フード-プラスチックストレインリリーフ
-
種類フードその他フードフードコネクタ固定具その他
材質詳細アルミダイカストABSABS樹脂-ABS樹脂-

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング