エレクトロニクス部品技術窓口




ドイツERNI(エルニ)製。最大20Aまでの電流が流せる高電流対応タイプ。
| 型式 |
| E-DSUB3M |
| 1パック | 10本入 |
| 型番 | 定格 電流 | タイプ |
| 594-221 | 10A | オス (ピン) |
| 594-223 | 20A | |
| 594-172 | 10A | メス (ソケット) |
| 594-174 | 20A |
| 型番 | 芯数 | タイプ |
| E-DSUB3M | 3 | オス (ピン) |
| E-DSUB5M | 5 | |
| E-DSUB8M | 8 | |
| E-DSUB3F | 3 | メス (ソケット) |
| E-DSUB5F | 5 | |
| E-DSUB8F | 8 |
| 型番 | 芯数 |
| 063-388 | 3 |
| 063-387 | 5 |
| 063-386 | 8 |
◆オス(ピン)用ハウジング ![]() | ◆メス(ソケット)用ハウジング ![]() |
※パネルカット寸法は>>3012ページ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆オス(ピン)コンタクト ![]() | ◆メス(ソケット)コンタクト ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆専用フード ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 | AC1000V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 10000MΩ |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ |
| 定格電流 | 594-221、594-172 | 10A以下 |
| 594-223、594-174 | 20A以下 | |
| 定格電圧 | AC125V以下 | |
| 接触抵抗 | 1mΩ以下 | |
| 挿抜寿命 | 500回以上 | |
| 項目 | 材料 | 仕上 |
| 絶縁体 | PBT | 緑または白 |
| シェル | 鋼 | ニッケルメッキ |
| 材料 | 仕上 | |
| オス(ピン) | 黄銅 | 金メッキ |
| メス(ソケット) | ベリリウム銅 |
ドイツERNI(エルニ)製。最大20Aまでの電流が流せる高電流対応タイプ。
| コネクタタイプ | 適用電線サイズ | ||
|---|---|---|---|
| AWGサイズ | 導体断面積(mm2) | ||
| ハンダ結線タイプ | 20より細いもの | 0.53未満 | |
| 圧接結線タイプ | 1.27mmピッチ 28フラットケーブル | − | |
| 高密度ハンダ結線タイプ | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
| 端子台内蔵タイプ | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
| 高電流タイプ | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
| 20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 | |

| 芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高電流型 | 高密度型 | その他 | |||
| - | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| - | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |

| 芯数 | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |

| 芯数 | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
コンタクト配列図
| シェルサイズグループ | E | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

HARTING
Han(R) 産業用コネクタ・インサート・フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー
5通常価格(税別):783円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
4.8通常価格(税別):886円~