エレクトロニクス部品技術窓口

フエニックスコンタクト製SUBCONシリーズ。フード内部にネジ式端子台が組み込まれ、ドライバ一本で繰り...
詳細を確認| 型式 |
| SUBCON9M-SH |
| 型番 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| SUBCON9M-SH | 9 | オス (ピン) | 45.4 |
| SUBCON15M-SH | 15 | 52.8 | |
| SUBCON25M-SH | 25 | 70.4 | |
| SUBCON9F-SH | 9 | メス (ソケット) | 44.9 |
| SUBCON15F-SH | 15 | 51.0 | |
| SUBCON25F-SH | 25 | 69.0 |


| 芯数 | A | B | C |
| 9 | 45 | 36.0 | 56.4 |
| 15 | 44.5 | 44.3 | 64.7 |
| 25 | 49.5 | 58 | 78.7 |

| ●コンタクト配列図 | |
| ※n=総芯数 | |
オス(ピン)タイプ![]() | メス(ソケット)タイプ![]() |
| ●結線図 | ||
| ※n=総芯数 | ||
| コネクタ側コンタクトNo. | ![]() | |
| 端子No. | ※同一No.接続のストレート結線です。 | |
1 ![]() マイナスドライバなどでツメをひっかけ、フードを取り外す。 (このとき反対側のツメを割らないように注してください) | ![]() | 2 ![]() ケーブルの芯線を端子台に差し込み、マイナスドライバ で固定する。(最後にゆるみがないか十分確認してくだ さい) |
3 ![]() | ![]() | 4 ![]() |
ケーブルクランプにケーブルをはめて固定する。 | 上側フードをかぶせ、付属のフード固定用ネジにてフード を固定する。(フード固定用ネジはマイナスドライバで締 め付けてください) |
| 項目 | 材料 |
| 定格電圧 | AC/DC 50V以下 |
| 定格電流 | AC/DC 0.1以下 |
| 適応ケーブル仕上外径 | φ10mm以下 |
| 接続可能芯線サイズ | 単線0.14〜1.5mm2/より線0.14〜1.0mm2/AWG26〜14 |
| ネジ締付トルク | 0.4Nm(4kgf.cm) |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+75℃ |
| 項目 | 材料 | 仕上 |
| コネクタ絶縁体 | PETP樹脂 | UL94V-0 |
| PC基板 | ガラスエポキシ樹脂 | UL94V-0 |
| 端子台絶縁体 | ポリアミド樹脂 | UL94V-0 |
| フード | ABS樹脂 | ニッケルメッキ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,139円 ( 5,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,160円 ( 5,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,773円 ( 6,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,564円 ( 5,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,646円 ( 7,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フエニックスコンタクト製SUBCONシリーズ。フード内部にネジ式端子台が組み込まれ、ドライバ一本で繰り返し結線が可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~