17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用電圧(V)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
  • DX-15P-BB
  • DX-15S-BB
通常単価(税別)
273372特別価格
税込単価
300409特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

基板実装用のDsubコネクタ。水平取付タイプのため、回路からの配線取り出しに最適。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    定格電圧 / 挿抜耐久 / 使用温度
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    定格電圧: (変更前)300 (変更後)250
    挿抜耐久: (変更前)100 (変更後)200
    使用温度: (変更前)−55〜105℃ (変更後)−25〜105℃
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
 
型番
(ローコスト)
芯数タイプ重量
g
DX-09P-BB9オス8.3
DX-15P-BB1510.4
DX-25P-BB2513.5
DX-09S-BB9メス8.5
DX-15S-BB1511
DX-25S-BB2515

概要仕様

外形図

◆ DXシリーズ(ローコスト)
 (オス・メス共通)


 
 
芯数EFGH
930.8124.9916.9216.3311.08
1539.1433.3225.524.6619.39
2553.0447.0438.9638.3833.24
 
材料・仕上
項  目材  料仕  上
コンタクトオス:黄銅ニッケル下地金
フラッシュメッキ
メス:りん青銅
絶縁体ガラス繊維強化PBT樹脂UL94V-0、黒
シェルニッケルメッキ
六角ネジ金具黄銅ニッケルメッキ
アースラグ黄銅錫合金メッキ
※DXシリーズ(ローコスト)のコンタクトの材料はオス・メス共に真鍮です。

型番リスト

表示件数

使用電圧

(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

ピン・コンタクトタイプ

着脱方法

用途詳細

RoHS?最小発注数量
250
9
オス(プラグ)
-
-
-
-
10
1個
250
9
メス(ソケット)
-
-
-
-
10
1個
250
15
オス(プラグ)
-
-
-
-
10
1個
250
15
メス(ソケット)
-
-
-
-
10
1個
250
25
オス(プラグ)
-
-
-
-
10
1個
250
25
メス(ソケット)
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
273245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
326163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
372186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

基板実装用のDsubコネクタ。水平取付タイプのため、回路からの配線取り出しに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    定格電圧 / 挿抜耐久 / 使用温度
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    定格電圧: (変更前)300 (変更後)250
    挿抜耐久: (変更前)100 (変更後)200
    使用温度: (変更前)−55〜105℃ (変更後)−25〜105℃
【ココが特長】
●プリント基板に平行して回路を取り出せるアングルタイプのコネクタです。
●相手側との結合を固定する高さ5.8mmの六角ネジ金具と基板への固定がワンタッチでできるアースラグを付属しました。

【基本仕様】
型式定格電流定格電圧接触抵抗絶縁抵抗耐電圧挿抜耐久使用温度
DX-3AAC250V20mΩ以下1,000MΩ以上AC/DC 1000200回−55〜105℃

ご注意
・他メーカーのDsubコネクタとも結合できますが、寸法や特製に関しては十分確認をしてからご使用ください。
・文字が見えにくい場合には外形図タブにてクリアーなデータがご覧いただけます

外形図

外形図

 

◆ DXシリーズ(ローコスト)
 (オス・メス共通)



 
芯数EFGH
930.8124.9916.9216.3311.08
1539.1433.3225.524.6619.39
2553.0447.0438.9638.3833.24

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
製品組み込み
5
満足度:5.0
オムロンのコネクタが品薄で入手困難になっているため、在庫を保有して頂いていて助かりました。
0人が参考にしています。
RS-232Cコネクタとして
5
満足度:5.0
D-sub9ピンですので、RS-232Cコネクタとして使用しています。 このタイプはハーネス側との篏合ネジがインチネジか...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品手元操作BOX用のコネクタ
5
満足度:5.0
自社製品の手元操作BOX用のコネクタとして使用しています。15ピンのコネクタと「ディスプレイハーネス(低解像度)」と併用...もっと読む
0人が参考にしています。
制御基板用のコネクタ
4
満足度:4.0
品質は全く問題ありませんでした。小ロットであればミスミ さんで購入しています。
0人が参考にしています。
計測治具のコネクタとして
4
満足度:4.0
数年前から計測治具を使用しており、コネクタが壊れてしまったので交換品として相手側のコネクタにあう同じ商品を購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装メス)
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)
MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型
メーカーミスミミスミミスミPRECI-DIPミスミスリーエムジャパン
通常価格273-475 -160 -1,294372161 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)353111
シリーズDsubその他MILその他MILその他
接続方向アングルストレートストレートストレートストレートアングル
コネクタ形状角型-----
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト