エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策 インターフェィス【特長】• 金属シェルつ...
詳細を確認| 型式 |
| XM3A-0901 |
| 型式 | 芯数 | タイプ |
| XM3A-0921 | 9 | オス (ピン) |
| XM3A-1521 | 15 | |
| XM3A-2521 | 25 | |
| XM3A-3721 | 37 | |
| XM3D-0921 | 9 | メス (ソケット) |
| XM3D-1521 | 15 | |
| XM3D-2521 | 25 | |
| XM3D-3721 | 37 |
| ◆オス(ピン)タイプ | ◆メス(ソケット)タイプ |
![]() | ![]() |
| 芯数 | コンタクト形状 | 型式 | A | B | C | D | E | F | 重量(g) |
| 9 | オス | XM3A-0921 | 30.70 | 24.99 | 16.91 | 10.96 | 8.22 | 2.74 | 5.5 |
| メス | XM3D-0921 | 30.70 | 24.99 | 16.33 | 10.96 | 8.22 | 2.74 | 6.5 | |
| 15 | オス | XM3A-1521 | 39.00 | 33.32 | 25.25 | 19.18 | 16.44 | 2.74 | 7.5 |
| メス | XM3D-1521 | 39.00 | 33.32 | 24.66 | 19.18 | 16.44 | 2.74 | 9.2 | |
| 25 | オス | XM3A-2521 | 52.90 | 47.04 | 38.96 | 33.12 | 30.36 | 2.76 | 11.0 |
| メス | XM3D-2521 | 52.90 | 47.04 | 38.38 | 33.12 | 30.36 | 2.76 | 14.0 | |
| 37 | オス | XM3A-3721 | 69.20 | 63.50 | 55.42 | 49.68 | 46.92 | 2.76 | 15.0 |
| メス | XM3D-3721 | 69.20 | 63.50 | 54.84 | 49.68 | 46.92 | 2.76 | 19.0 |

| 芯数 | I ±0.15 | II ±0.2 | III ±0.2 |
| 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
| コンタクト (プレスコンタクト) | 黄銅(オス) りん青銅(メス) | ニッケル下地金メッキ |
| 絶縁体 | ガラス入りPBT樹脂 | UL94V-0,乳白色 |
| シェル | 鋼 | ニッケルメッキ |
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策 インターフェィス
【特長】
• 金属シェルつき、小型堅牢タイプ
• 各種の固定具、アース金具を準備
定格電流:5A
定格電圧:AC300V
接触抵抗:15mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗:1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧:AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久:200回
使用温度範囲:-55~+105℃(結露・氷結のないこと)
| 定格電流 | 定格電圧 | 耐電圧(1分間) | 絶縁抵抗(DC500V) | 接触抵抗 | 使用温度 |
| 3A | AC300V | AC1000Vr.m.s | 1000MΩ以上 | 15mΩ以下 | −55℃〜+105℃ |
| コネクタタイプ | 適用電線サイズ | ||
|---|---|---|---|
| AWGサイズ | 導体断面積(mm2) | ||
| ハンダ結線タイプ | 20より細いもの | 0.53未満 | |
| 圧接結線タイプ | 1.27mmピッチ 28フラットケーブル | − | |
| 高密度ハンダ結線タイプ | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
| 端子台内蔵タイプ | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
| 高電流タイプ | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
| 20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 | |

| 芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高電流型 | 高密度型 | その他 | |||
| - | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| - | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |

| 芯数 | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |

| 芯数 | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
コンタクト配列図
| シェルサイズグループ | E | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~