エレクトロニクス部品技術窓口



日本航空電子工業(JAE)製。適応電線サイズAWG18まで対応した圧着コンタクト
| 型式 |
| DC-20-22P-PKG100 |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | コンタクト サイズ | タイプ | 適応電線 | 重量 (g) | ||
| AWGサイズ | 導体断面積(mm2) | 被覆外径(mm) | ||||
| DC-20-18P-PKG100 | 20-18 | オス(ピン) | #18〜#22 | 0.81〜0.32 | φ1.95以下 | 0.10 |
| DC-20-22P-PKG100 | 20-22 | #22〜#24 | 0.32〜0.21 | φ1.2〜φ1.7 | 0.10 | |
| DC-20-24P-PKG100 | 20-24 | #24〜#28 | 0.21〜0.08 | φ0.8〜φ1.5 | 0.10 | |
| DC-20-18S-PKG100 | 20-18 | メス (ソケット) | #18〜#22 | 0.81〜0.32 | φ1.95以下 | 0.11 |
| DC-20-22S-PKG100 | 20-22 | #22〜#24 | 0.32〜0.21 | φ1.2〜φ1.7 | 0.11 | |
| DC-20-24S-PKG100 | 20-24 | #24〜#28 | 0.21〜0.08 | φ0.8〜φ1.5 | 0.11 | |
| コンタクト注意 ケーブルは、コンタクト結線部の芯線バレルと被覆バレルによって、確実に圧着されます。 ただし、コンタクトサイズ20-18は芯線のみ圧着されます。 | ||||||||||
20-22、20-24の場合![]() | 20-18の場合![]() | ||||||||||
| 項 目 | 仕 上 |
| 銅合金 | 金メッキ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,322円 ( 3,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,874円 ( 5,361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,269円 ( 1,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日本航空電子工業(JAE)製。適応電線サイズAWG18まで対応した圧着コンタクト
| コネクタタイプ | 適用電線サイズ | ||
|---|---|---|---|
| AWGサイズ | 導体断面積(mm2) | ||
| ハンダ結線タイプ | 20より細いもの | 0.53未満 | |
| 圧接結線タイプ | 1.27mmピッチ 28フラットケーブル | − | |
| 高密度ハンダ結線タイプ | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
| 端子台内蔵タイプ | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
| 高電流タイプ | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
| 20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 | |

| 芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高電流型 | 高密度型 | その他 | |||
| - | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| - | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |

| 芯数 | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |

| 芯数 | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
コンタクト配列図
| シェルサイズグループ | E | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 9芯![]() | 15芯![]() | 25芯![]() | 37芯![]() | 50芯![]() |
| 高密度型 | 15芯![]() | 26芯![]() | 44芯![]() | 62芯![]() | 78芯![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):522円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~