エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



小型・高信頼角型Dsubコネクタ多様接続に対応【特長】小型・高信頼角型コネクタ【用途】・コンピュータ,...
詳細を確認| 型式 |
| DBU-25PF-F0 |
| 型式 | 芯数 | タイプ |
| DEU-9PF-F0 | 9 | オス (ピン) |
| DAU-15PF-F0 | 15 | |
| DBU-25PF-F0 | 25 | |
| DCU-37PF-F0 | 37 | |
| DDU-50PF-F0 | 50 | |
| DEU-9SF-F0 | 9 | メス (ソケット) |
| DAU-15SF-F0 | 15 | |
| DBU-25SF-F0 | 25 | |
| DCU-37SF-F0 | 37 | |
| DDU-50SF-F0 | 50 |
| ◆結合面側 | ピン側 | ソケット側 | 結合後の寸法 ![]() DE,DA…6.1mm DB,DC,DD…6.0mm | ◆結線面側 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 芯 数 | コンタクト 形状 | 型式 | A ±0.5 | B ±0.25 | B' ±0.25 | C ±0.13 | D ±0.25 | D' ±0.25 | E ±0.5 | F ±0.4 | G ±0.4 | H ±0.4 | K ±0.25 | 重量 (g) |
| 9 | オス | DEU-9PF-F0 | 30.8 | - | 16.90 | 24.99 | - | 8.34 | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 3.05 | 4.0 |
| メス | DEU-9SF-F0 | 30.8 | 16.26 | - | 24.99 | 7.82 | - | 12.6 | 19.3 | 10.7 | 1.2 | 3.05 | 4.8 | |
| 15 | オス | DAU-15PF-F0 | 39.1 | - | 25.24 | 33.32 | - | 8.34 | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 3.05 | 5.3 |
| メス | DAU-15SF-F0 | 39.1 | 24.59 | - | 33.32 | 7.82 | - | 12.6 | 27.5 | 10.7 | 1.2 | 3.05 | 6.7 | |
| 25 | オス | DBU-25PF-F0 | 53.0 | - | 39.01 | 47.04 | - | 8.40 | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.5 | 3.28 | 8.9 |
| メス | DBU-25SF-F0 | 53.0 | 38.30 | - | 47.04 | 7.82 | - | 12.6 | 41.3 | 10.7 | 1.2 | 3.05 | 9.8 | |
| 37 | オス | DCU-37PF-F0 | 69.3 | - | 55.47 | 63.50 | - | 8.40 | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.5 | 3.28 | 11.4 |
| メス | DCU-37SF-F0 | 69.3 | 54.76 | - | 63.50 | 7.82 | - | 12.6 | 57.7 | 10.7 | 1.2 | 3.05 | 12.8 | |
| 50 | オス | DDU-50PF-F0 | 66.9 | - | 52.86 | 61.11 | - | 11.16 | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.5 | 3.28 | 13.1 |
| メス | DDU-50SF-F0 | 66.9 | 52.34 | - | 61.11 | 10.65 | - | 15.4 | 55.3 | 13.9 | 1.2 | 3.05 | 15.0 |
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
| 絶縁体 | ガラス入り合成樹脂 | UL94V-0、黒色 |
| 本体シェル | 鋼 | ニッケルメッキ |
| 項 目 | 特性 | |
| 定格電流 | 5A(1芯あたり) | |
| 耐電圧 | AC1000Vr.m.s(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上(DC500V) | |
| 接触抵抗 | AWG#18〜#22 | 2.7mΩ以下 |
| AWG#24〜#26 | 4.5mΩ以下 | |
| AWG#28 | 6mΩ以下 | |
| 使用温度 | −65℃〜+125℃ | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
247円 ( 272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
265円 ( 292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
275円 ( 303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
209円 ( 230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
小型・高信頼角型コネクタ
【用途】
・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
EMI対策
| コネクタタイプ | 適用電線サイズ | ||
|---|---|---|---|
| AWGサイズ | 導体断面積(mm2) | ||
| ハンダ結線タイプ | 20より細いもの | 0.53未満 | |
| 圧接結線タイプ | 1.27mmピッチ 28フラットケーブル | − | |
| 高密度ハンダ結線タイプ | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
| 端子台内蔵タイプ | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
| 高電流タイプ | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
| 20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 | |

| 芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高電流型 | 高密度型 | その他 | |||
| - | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| - | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |

| 芯数 | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |

| 芯数 | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
コンタクト配列図
| シェルサイズグループ | E | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~