エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




ヒロセ電機製。圧接タイプのため容易に結線可能で、ストレインリリーフの取付けにより強い引張力を発揮。
| 型式 |
| FDE-9PF05 |
| 型番 | 芯数 | タイプ | 重量 (g) |
| FDE-9P05 | 9 | オス (ピン) | 8.9 |
| FDA-15P05 | 15 | 11.8 | |
| FDB-25P05 | 25 | 17.4 | |
| FDC-37P05 | 37 | 23.0 | |
| FDE-9PF05 | 9 | オス (ピン) ディンプル加工 | 7.6 |
| FDA-15PF05 | 15 | 10.5 | |
| FDB-25PF05 | 25 | 15.9 | |
| FDC-37PF05 | 37 | 22.8 | |
| FDE-9S05 | 9 | メス (ソケット) | 8.1 |
| FDA-15S05 | 15 | 11.4 | |
| FDB-25S05 | 25 | 17.1 | |
| FDC-37S05 | 37 | 23.6 |
◆オス(ピン)タイプ![]() | ◆メス(ソケット)タイプ![]() | ◆共通図![]() |
a.コネクタをパネルの前面から取付ける場合の寸法 ![]() | ●寸法表
|
b.コネクタをパネルの後面より取付ける場合の寸法 ![]() | ●寸法表
|
| 芯数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 17.6 | 19 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 24.39 | 2.7 | 16.4 | 6.17 | 1.2 | 24.37 |
| 15 | 39.14 | 25.24 | 33.32 | 25.8 | 27.2 | 27.55 | 5.99 | 1.2 | 24.39 | 2.7 | 24.59 | 6.17 | 1.2 | 24.37 |
| 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39.6 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 24.37 | 3.2 | 38.3 | 6.17 | 1.2 | 24.37 |
| 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 56.14 | 57.9 | 57.71 | 5.87 | 1.4 | 24.37 | 3.2 | 54.76 | 6.17 | 1.2 | 24.37 |
| 量産に適しており、マシンコンタクトに 比べてローコストでの生産が可能です。 | ![]() |
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
| コンタクト (プレスコンタクト) | 銅合金 | ニッケルメッキ下地 金メッキ |
| 絶縁体 | ポリブチレン テレフタレート樹脂 | UL94V-0,黒 |
| 本体シェル | 軟鋼 | ニッケルメッキ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,809円1,628円 ( 1,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,380円 ( 2,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,414円 ( 2,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,580円 ( 2,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,570円1,413円 ( 1,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,914円 ( 4,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,691円 ( 4,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,166円 ( 1,283円 ) | 9日目 |
1,639円 ( 1,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ヒロセ電機製。圧接タイプのため容易に結線可能で、ストレインリリーフの取付けにより強い引張力を発揮。
| 定格電流 | 定格電圧 | 耐電圧(1分間) | 絶縁抵抗(DC500V) | 接触抵抗 | 使用温度 |
| 1A | AC200V | AC650Vr.m.s | 1000MΩ以上 | 25mΩ以下(DC0.1A) | −20℃〜+80℃ |
| コネクタタイプ | 適用電線サイズ | ||
|---|---|---|---|
| AWGサイズ | 導体断面積(mm2) | ||
| ハンダ結線タイプ | 20より細いもの | 0.53未満 | |
| 圧接結線タイプ | 1.27mmピッチ 28フラットケーブル | − | |
| 高密度ハンダ結線タイプ | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
| 端子台内蔵タイプ | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
| 高電流タイプ | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
| 20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 | |

| 芯数 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高電流型 | 高密度型 | その他 | |||
| - | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
| 3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
| 5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
| 8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
| - | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |

| 芯数 | A1 | B1 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 22.00 |
| 15 | 33.32 | 30.30 |
| 25 | 47.04 | 44.00 |
| 37 | 63.05 | 60.50 |

| 芯数 | A2 | B2 |
|---|---|---|
| 9 | 24.99 | 20.20 |
| 15 | 33.32 | 28.60 |
| 25 | 47.04 | 42.50 |
| 37 | 63.05 | 59.20 |
コンタクト配列図
| シェルサイズグループ | E | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

HARTING
Han(R) 産業用コネクタ・インサート・フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー
5通常価格(税別):783円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
4.8通常価格(税別):886円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~