17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ピン・コンタクト

  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
  • DB-25SS
  • DB-25SP
通常単価(税別)
181671
税込単価
199738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。 【特長】●...

詳細を確認
  • 個体間の色のバラつきはございますが、メッキの品質および商品性能に問題はございません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

(単位:mm)
 
◆オス・メス共通(9芯~37芯)◆オス・メス共通(50芯)
 
(注)寸法Bはオス側シェルの、
寸法Cはメス側シェルの寸法です。
 
芯数コンタクト
形状
A
±0.25
B
±0.25
C
±0.25
D
±0.25
E
±0.25
重量
(g)
9オス30.8116.92-24.9911.084.5
メス30.81-16.3324.9911.085
15オス39.1425.25-33.3219.396
メス39.14-24.6633.3219.397
25オス53.0438.96-47.0433.249
メス53.04-38.3847.0433.2410.5
37オス69.3255.42-63.549.8612
メス69.32-54.8463.549.8614.5
50オス67.152.81-61.1144.3214
メス67.1-52.261.1144.3217.5
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(ローコスト)
●パネルカット寸法表
芯数I±0.15II±0.2III±0.2
924.9920.612.0
1533.3228.812.0
2547.0442.612.0
3763.5059.012.0
5061.1156.615.2

規格表

型式
DB-9SP
型番芯数タイプ
DB-9SP9オス(ピン)
DB-15SP15
DB-25SP25
DB-37SP37
DB-50SP50
DB-9SS9メス(ソケット)
DB-15SS15
DB-25SS25
DB-37SS37
DB-50SS50
 

[ ! ]同じ芯数同士のオス・メスは嵌合します。
嵌合例)DB-9SP(9ピン_オス) ⇔ DB-9SS(9ピン_メス)

[ ! ]挿抜回数は200回程度です。保障値ではありません。
ピン側(半田付けする側)はカップ形状です。Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト カップ形状図

 
材料・仕上
項 目材 料仕 上
コンタクト(プレスコンタクト)銅合金接触部分:金フラッシュ
ハンダ部分:錫メッキ
絶縁体ガラス入りポリブチレンテレフタレートUL94V-0:E107536(難燃性)、白色
シェルニッケルメッキ
 

関連部品

型番芯数(別売)推奨適合フード
スクリュー
タイプ
樹脂フード金属フード
EMI対策/汎用EMI対策(ハンダ/圧接兼用)EMI対策
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト EMI対策/汎用Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト EMI対策(ハンダ/圧接兼用)Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト EMI対策
コンタクト形状
オスメス
DB-9SPDB-9SS9M2.6ショートEM対策MDA-9H-M2.6HDE-CTH-10J-C9-2C
汎用RDA-9H-M2.6
DB-15SPDB-15SS15EM対策MDA-15H-M2.6HDA-CTH-10J-C15-2C
汎用RDA-15H-M2.6
DB-25SPDB-25SS25EM対策MDA-25H-M2.6HDB-CTH-10J-C25-2C
汎用RDA-25H-M2.6
DB-37SPDB-37SS37EM対策MDA-37H-M2.6HDC-CTH-10J-C37-2C
汎用RDA-37H-M2.6
DB-50SPDB-50SS50EM対策MDA-50H-M2.6
汎用RDA-50H-M2.6
DB-9SPDB-9SS9#4-40ショートEM対策MDA-9H-UNCHDE-CTH-4-40-10J-C9-1C
汎用RDA-9H-UNC
DB-15SPDB-15SS15EM対策MDA-15H-UNCHDA-CTH-4-40-10J-C15-1C
汎用RDA-15H-UNC
DB-25SPDB-25SS25EM対策MDA-25H-UNCHDB-CTH-4-40-10J-C25-1C
汎用RDA-25H-UNC
DB-37SPDB-37SS37EM対策MDA-37H-UNCHDC-CTH-4-40-10J-C37-1C
汎用RDA-37H-UNC
DB-50SPDB-50SS50EM対策MDA-50H-UNC
汎用RDA-50H-UNC
DB-9SPDB-9SS9M2.6ロング汎用RDA-9HT-M2.6
DB-15SPDB-15SS15RDA-15HT-M2.6
DB-25SPDB-25SS25RDA-25HT-M2.6
DB-37SPDB-37SS37RDA-37HT-M2.6
DB-50SPDB-50SS50RDA-50HT-M2.6
DB-9SPDB-9SS9#4-40ロング汎用RDA-9HT-UNC
DB-15SPDB-15SS15RDA-15HT-UNC
DB-25SPDB-25SS25RDA-25HT-UNC
DB-37SPDB-37SS37RDA-37HT-UNC
DB-50SPDB-50SS50RDA-50HT-UNC

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

ピン数

RoHS?最小発注数量
オス(プラグ)
9
10
1個
メス(ソケット)
9
10
1個
オス(プラグ)
15
10
1個
メス(ソケット)
15
10
1個
オス(プラグ)
25
10
1個
メス(ソケット)
25
10
1個
オス(プラグ)
37
10
1個
メス(ソケット)
37
10
1個
オス(プラグ)
50
10
1個
メス(ソケット)
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能
203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。

【特長】
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています

ご注意

  • 個体間の色のバラつきはございますが、メッキの品質および商品性能に問題はございません。

【ココが特長】 
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです。
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています。
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます。
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています。
 

プレスコンタクト:1枚の銅板を打ち抜いて加工したものです。
量産に適しており、マシンコンタクトに
比べてローコストでの生産が可能です。
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(ローコスト)
マシンコンタクト:銅の棒を削り出して作ったものです。
強度に優れていて、こじりやくり返しの抜き挿しに対応することができます。Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(ローコスト)マシンコンタクト図
マシンコンタクト商品は(こちら)

[ ! ]プレスコンタクトとマシンコンタクトは混在していても、芯数同じであれば嵌合可能です。


【基本仕様】 

許容電流定格電圧耐電圧(1分間)絶縁抵抗(DC500V)接触抵抗使用温度
3AAC500VDC1000V1000MΩ以上30mΩ以下-55℃~+105℃
適応電線サイズ:AWG20〜AWG30または0.5mm2〜0.05mm2
 

[ ! ]許容電流は、1コンタクト当たりの数値となります。

ご注意
コネクタにはフードや固定用金具はついておりません。別途ご購入ください。(フードはこちら
・他メーカーのDsubコネクタとも結合はできますが、寸法や特性に関しては十分確認を行ってからご使用ください。

共通仕様

適用電線サイズ

コネクタタイプ適用電線サイズ
AWGサイズ導体断面積(mm2)
ハンダ結線タイプ20より細いもの0.53未満
圧接結線タイプ1.27mmピッチ 28フラットケーブル
高密度ハンダ結線タイプ24〜280.2〜0.08
端子台内蔵タイプ14〜262.0〜1.5
高電流タイプ10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
ご注意
・フードを取り付ける場合は、ケーブル引出し口の径によって左表の電線が用できない場合があります。ケーブル仕上外径等にも十分注意してご使用ください。

パネル寸法

ハンダ結線・圧着結線タイプ
●寸法表
芯数A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型その他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
パネルの前面からの取付け穴と後面からの取付け穴は共通です。

圧接結線タイプ

a.コネクタをパネルの前面から取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.コネクタをパネルの後面より取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

コンタクト配列図

シェルサイズグループEABCD
標準型
高密度型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクトのレビュー
4.5平均満足度:4.546件のレビュー

高評価レビュー

ケーブル製作に
5
満足度:5.0
購入しようとしたら受注停止になっていましたが 数日後に販売再開されていて購入できました。 低価格で品質もいいので、とても...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤
3
満足度:3.0
タッチパネルとシーケンサーの接続に使用。 他で買うより、安いのでよい。
2人が参考にしています。
ケーブル製作に
5
満足度:5.0
購入しようとしたら受注停止になっていましたが 数日後に販売再開されていて購入できました。 低価格で品質もいいので、とても...もっと読む
1人が参考にしています。
配線用のコネクタとして使用
5
満足度:5.0
1個から価格も安価で即納対応してくれるので重宝しています。 リピート購入です。
1人が参考にしています。
配線中継用
5
満足度:5.0
計器によってピン番号が異なる事が多いので、この様な部品があると、ピン付け替えが便利です。品質は特に問題ありません。
1人が参考にしています。
信号線の中継用
5
満足度:5.0
低価格ですが、品質も問題ありませんでした。 電気的にも問題なく接続できています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト
Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型)
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格181-252 -1,166 -4,564 -580 -444
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズDsubDsubDsubDsubセントロニクスFCN
許容電流(A)3310.153
許容電圧(V)50050020050500250
電線接続方法ハンダハンダ圧接ネジ止めハンダハンダ

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト