17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
17JE-23090-02-D1
型式芯数タイプ
17JE-23090-02-D19オス
(ピン)
17JE-23150-02-D115
17JE-23250-02-D125
17JE-23370-02-D137
17JE-13090-02-D1-A9メス
(ソケット)
17JE-13150-02-D1-A15
17JE-13250-02-D1-A25
17JE-13370-02-D1-A37
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:関連画像 部 1〜9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 17JE-23090-02-D1 を2個ご注文の場合
(基準単価209円+バラチャージ200円)×2個=818円
バラチャージに関しては >>0101ページ

概要仕様

外形図

(単位:mm)
◆オス(ピン)タイプ
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:外形図
◆メス(ソケット)タイプ
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:外形図
 
芯数コンタクト形状型式ABCDEFG重量(g)
9オス17JE-23090-02-D130.7024.9916.801.3710.988.0019.505.5
メス17JE-13090-02-D1-A30.7024.9916.801.3710.98-19.507.7
15オス17JE-23150-02-D139.0033.3225.121.3719.2012.0027.7511.2
メス17JE-13150-02-D1-A39.0033.3224.641.3719.20-27.7515.4
25オス17JE-23250-02-D152.9047.0438.841.3833.1220.0041.506.6
メス17JE-13250-02-D1-A52.9047.0438.351.3833.12-41.509.3
37オス17JE-23370-02-D169.2063.5055.301.3849.6820.0057.9514.1
メス17JE-13370-02-D1-A69.2063.5054.801.3849.68-57.9519.6

Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:関連画像
●パネルカット寸法表
芯数I ±0.15II ±0.2III ±0.2
924.9920.612.0
1533.3228.812.0
2547.0442.612.0
3763.5059.012.0

マシンコンタクト:銅の棒を削り出して作ったものです。
 
強度に優れていて、こじりやくり返しの
抜き差しに対応することができます。
 
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:関連画像
 
材料・仕上
項  目材  料仕  上
コンタクト
(マシンコンタクト)
銅合金ニッケル下地
金メッキ
絶縁体PBT樹脂UL94V-0,乳白色
シェルニッケルメッキ

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
629
( 692 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,167
( 1,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

第一電子工業(DDK)製。マシンコンタクトの採用により挿抜の耐久性があり、ビート加工により確実に相手側と接触可能。

【ココが特長】
●この商品は第一電子工業(DDK)製の商品です。
●耐久性に優れたマシンコンタクト(削り出し)を採用しているため、こじりや繰り返しの抜き差しに性能を発揮します。
●ピン(オス)側シェルにはメス側と確実な接触を行うビート加工(突起)を設けてあります。

【基本仕様】
定格電流定格電圧耐電圧(1分間)絶縁抵抗(DC500V)接触抵抗使用温度
5AAC300VAC1000V1000MΩ以上10mΩ以下(DC1A)−55℃〜+85℃
適応電線サイズ:AWG#20以下または0.5mm2以下(単線)、AWG#22以下または0.3mm2以下(より線)

ご注意
・コネクタにはフードや固定用金具は付属しておりません。
   別途ご購入ください。(フードはこちら、パネル取り付け金具はこちら
・結合はオスとメスの組み合わせで行ってください。
・他メーカーのDsubシリーズとも結合はできますが、メーカーによって寸法や特性が

   若干異なる場合があります。ご使用前には十分確認を行ってください。

共通仕様

適用電線サイズ

コネクタタイプ適用電線サイズ
AWGサイズ導体断面積(mm2)
ハンダ結線タイプ20より細いもの0.53未満
圧接結線タイプ1.27mmピッチ 28フラットケーブル
高密度ハンダ結線タイプ24〜280.2〜0.08
端子台内蔵タイプ14〜262.0〜1.5
高電流タイプ10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
ご注意
・フードを取り付ける場合は、ケーブル引出し口の径によって左表の電線が用できない場合があります。ケーブル仕上外径等にも十分注意してご使用ください。

パネル寸法

ハンダ結線・圧着結線タイプ
●寸法表
芯数A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型その他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
パネルの前面からの取付け穴と後面からの取付け穴は共通です。

圧接結線タイプ

a.コネクタをパネルの前面から取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.コネクタをパネルの後面より取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

コンタクト配列図

シェルサイズグループEABCD
標準型
高密度型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクトのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
試験用
5
満足度:5.0
低価格・短納期で近くの部品屋さんへ行く手間が省けました。 試験用の為、1個だけほしかったのでバラで購入出来て良かったです...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル加工で使っています
4
満足度:4.0
お客様よりケーブル加工の依頼があり、型番もご指定頂きましたので購入しました。Dsubコネクタのハンダ付けタイプなので加工...もっと読む
0人が参考にしています。
検査装置に使っています
5
満足度:5.0
ミスミのDsubコネクタEMI対策樹脂フードと組み合わせて使用しています。あまり数が必要ないため、少量で購入できるミスミ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型)
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格536-252 -756 -320 -181 -984 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト