17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ

Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
  • DB-25SF-N
  • DB-25PF-N
通常単価(税別)
3691,031
税込単価
4061,134
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型・高信頼角型Dsubコネクタ多様接続に対応【特長】小型・高信頼角型コネクタ 【用途】・コンピュータ...

詳細を確認
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
DE-9PF-N
型式芯数タイプ
DE-9PF-N9オス(ピン)
DA-15PF-N15
DB-25PF-N25
DC-37PF-N37
DD-50PF-N50
DE-9SF-N9メス(ソケット)
DA-15SF-N15
DB-25SF-N25
DC-37SF-N37
DD-50SF-N50

概要仕様

外形図

(単位:mm)
◆結合面側 ◆ケーブル結線側 
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像オス(ピン)側
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像メス(ソケット)側
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像

(注)寸法C,Fはメス側シェルの外寸法B,Eはオス側シェルの内寸法です。
◆結合後の寸法 ◆パネルカット寸法 
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像K寸法
9芯、15芯…6.1mm
25芯、37芯、50芯…6.0mm
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像
●寸法表
芯数I ±0.15II ±0.2III ±0.2
924.9920.612.0
1533.3228.812.0
2547.0442.612.0
3763.5059.012.0
5061.1156.615.2
芯数コンタクト
形状
型式A
±0.5
B
±0.25
C
±0.25
D
±0.13
E
±0.25
F
±0.25
G
±0.5
H
±0.4
I
±0.4
J
±0.4
重量
(g)
9オスDE-9PF-N30.816.90-24.998.34-12.619.310.71.23.6
メスDE-9SF-N30.8-16.2624.99-7.8212.619.310.71.24.5
15オスDA-15PF-N39.125.24-33.328.34-12.627.510.71.26.4
メスDA-15SF-N39.1-24.5933.32-7.8212.627.510.71.27.7
25オスDB-25PF-N53.039.01-47.048.40-12.641.310.71.59.6
メスDB-25SF-N53.0-38.3047.04-7.8212.641.310.71.210.5
37オスDC-37PF-N69.355.47-63.508.40-12.657.710.71.513.2
メスDC-37SF-N69.3-54.7663.50-7.8212.657.710.71.215.2
50オスDD-50PF-N66.952.86-61.1111.16-15.455.313.91.515.4
メスDD-50SF-N66.9-52.3461.11-10.6515.455.313.91.218.3

プレスコンタクト:1枚の銅板を打ち抜いて加工したものです。
量産に適しており、マシンコンタクトに比べて
ローコストでの生産が可能です。
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像
  
 
材料・仕上
項  目材  料仕  上
コンタクト(プレスコンタクト)銅合金金メッキ
絶縁体ポリブチレン
テレフタレート
UL94V-0
黒色
シェルニッケルメッキ

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
963
( 1,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
369
( 406 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
小型・高信頼角型コネクタ
【用途】
・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
EMI対策

ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
【ココが特長】
●この製品は日本航空電子(JAE)の商品です。メーカー型式でも、お求めいただけます。(こちら)
●コネクタシェル全体にニッケルメッキ処理が施してあるため耐電磁障害のEMI対策品として優れた特性を持っております。
●ピン側本体接触面にディンプル加工(突起)を設けてあるため相手側コネクタとの接触をより確実に行うことができます。
●ディンプル加工での確実な接触により、シールド効果を効率よく活かせるようになっております。また、振動部での使用にも抜けづらくなっております。

【基本仕様】
定格電流耐電圧(1分間)絶縁抵抗(DC500V)接触抵抗使用温度
5AAC1250Vr.m.s5000MΩ以上2.7mΩ以下(初期値)−55℃〜+105℃
適応電線サイズ:AWG20〜AWG30または0.5mm2〜0.05mm2

ご注意
・コネクタにはフードや固定用金具は付属しておりません。
 別途ご購入ください。(フードは
こちら、パネル取り付け金具はこちら
・結合はオスとメスの組み合わせで行ってください。
・他メーカーのDsubシリーズとも結合はできますが、メーカーによって寸法や特性が若干異る場合があります。ご使用前には十分確認を行ってください。

共通仕様

適用電線サイズ

コネクタタイプ適用電線サイズ
AWGサイズ導体断面積(mm2)
ハンダ結線タイプ20より細いもの0.53未満
圧接結線タイプ1.27mmピッチ 28フラットケーブル
高密度ハンダ結線タイプ24〜280.2〜0.08
端子台内蔵タイプ14〜262.0〜1.5
高電流タイプ10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
ご注意
・フードを取り付ける場合は、ケーブル引出し口の径によって左表の電線が用できない場合があります。ケーブル仕上外径等にも十分注意してご使用ください。

パネル寸法

ハンダ結線・圧着結線タイプ
●寸法表
芯数A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型その他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
パネルの前面からの取付け穴と後面からの取付け穴は共通です。

圧接結線タイプ

a.コネクタをパネルの前面から取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.コネクタをパネルの後面より取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

コンタクト配列図

シェルサイズグループEABCD
標準型
高密度型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.610件のレビュー
製品製作
4
満足度:4.0
端子へのはんだ乗りが良く、必要以上に、はんだゴテで加熱しなくて良いので、ケーブルの芯線溶けが発生しなかった。
1人が参考にしています。
テスト装置
5
満足度:5.0
さすがにJAE製だから非の打ち所が無い 精度も強度も十分でEMIも完璧でした。
1人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
ピンも強くとても使いやすく満足しています。 種類も豊富で価格も安くまた購入したいと思います。梱包も丁寧でとても気持ちがい...もっと読む
1人が参考にしています。
検査装置への組み込み
5
満足度:5.0
以前は爪で固定するタイプのコネクタを使用していましたが、接触不良が多いためネジで固定できるこのタイプに変更しました。誤作...もっと読む
1人が参考にしています。
自社検査機器への組込み
5
満足度:5.0
以前、他社の安いコネクタを購入したとき接触不良があったのですが、今回のものは問題ありませんでした。9ピンくらいならば問題...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード
Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格369-205 -420 -235 -536 -984 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング