エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

第14世代Intel Coreプロセッサに対応したラックマウントモデル。
詳細情報を確認する| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ※ | − | OS |
| BBC-RM1760 | - | P3 | 16 | N5 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-RM1760 | P9:Core i9 | 16:16GB | N5:国産500W | D:マルチドライブ | H10:HDD 1TB | 無記入:なし | 無記入:なし | ||
| P7:Core i7 | 32:32GB | N7:国産700W | 0:なし | H20:HDD 2TB | H10:HDD 1TB | W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit | |||
| P5:Core i5 | 64:64GB | NK:国産1000W | M10:RAID1 HDD1TB | H20:HDD 2TB | W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||||
| P3:Core i3 | U5:UPS電源 520W | M20:RAID1 HDD2TB | M10:RAID1 HDD1TB | ||||||
| S02:SSD 240GB | M20:RAID1 HDD2TB | ||||||||
| S04:SSD 480GB | S02:SSD 240GB | ||||||||
| S09 :SSD 960GB | S04:SSD 480GB | ||||||||
| R02:RAID1 SSD240GB | S09 :SSD 960GB | ||||||||
| R04:RAID1 SSD480GB | R02:RAID1 SSD240GB | ||||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | R04:RAID1 SSD480GB | ||||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | |||||||||
| 追加ストレージ | ||||||||||
| ノーマル電源(N5/N7/NK) | UPS電源(U5) | |||||||||
| ストレージ(メイン) | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | RAID1 SSD | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | RAID1 SSD |
| (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | (R02/R04/R09) | (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | (R02/R04/R09) | |
| HDD(H10/H20) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| RAID1 HDD(M10/M20) | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| システム | 型番 | BBC-RM1760シリーズ | ||||||||||
| CPU【選択】 | 第14世代Core i9 | 第14世代Core i7 | 第14世代Core i5 | 第14世代Core i3 | ||||||||
| i9-14900 | i7-14700 | i5-14500 | i3-14100 | |||||||||
| 5.80GHz | 5.4GHz | 5.00GHz | 4.70GHz | |||||||||
| 16Core32Thread | 20Core28Thread | 14Core/20Tread | 4Core/8Tread | |||||||||
| Pcore:8/16Tread | Pcore:8/16Tread | PCore:6/12Thread | PCore:4/8Thread | |||||||||
| Ecore:16/16Tread | Ecore:12/12Tread | Ecore:8/8Thread | Ecore 0 | |||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) | ||||||||||
| DDR5-5600 1.1V | ||||||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | |||||||||||
| 空き | 16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし | |||||||||||
| スロット | ||||||||||||
| システムドライブ【選択】 | HDD 1TB/HDD 2TB | |||||||||||
| RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB | ||||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | ||||||||||||
| ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 | ||||||||||||
| ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | ||||||||||||
| 追加ストレージ【選択】 | なし | |||||||||||
| HDD 1TB/HDD 2TB | ||||||||||||
| RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB | ||||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | ||||||||||||
| ※追加ストレージは未フォーマットの状態です。 | ||||||||||||
| 管理ツールにてドライブレターと容量の割り当てをしてください | ||||||||||||
| ※選択可能な組み合わせはストレージ対応表をご覧ください | ||||||||||||
| BIOS | AMI SPI 256Mbit | |||||||||||
| チップセット | Intel H610 | |||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト | |||||||||||
| PCI (32bit)×4 | ||||||||||||
| PCI Express(x16 Gen4) x1 | ||||||||||||
| PCI Express(x4 Gen3) x2 | ||||||||||||
| M.2 M Keyx1 | ||||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | |||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min | |||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | |||||||||||
| 外形寸法(mm) | 427(W)×427(D)×160(H) | |||||||||||
| 光学ドライブ | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | |||||||||||
| 【選択】 | ||||||||||||
| 電源 【選択】 国産500W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||
| 最大出力 | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | |||||||
| 電流 | ||||||||||||
| 効率 | 73% | |||||||||||
| 電源 【選択】 国産700W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb | ||||
| 最大出力 | 16A | 16A | 18A | 18A | 18A | 1A | 2A | |||||
| 電流 | ||||||||||||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | |||||||||||
| 電源 【選択】 国産1000W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5Vsb | |||
| 最大出力 | 25A | 25A | 18A | 18A | 18A | 18A | 0.4A | 3A | ||||
| 電流 | ||||||||||||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | |||||||||||
| 電源 【選択】 UPS電源520W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||
| 最大出力 | 30A | 30A | 35A | 0.5A | 2.5A | |||||||
| 電流 | ||||||||||||
| 効率 | 80% | |||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |||||||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 | |||||||||
| ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | ||||||||||||
| シリアル | 4 | RS-232(9pinピンヘッダ) | ||||||||||
| ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||||||||||||
| USB | 1 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | ||||||||||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 (8pinオス) | |||||||||
| 外部 IOパネル | キーボード | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | |||||||||
| マウス | ||||||||||||
| シリアル | 2 | RS-232/422/485(D-sub 9pinオス) | ||||||||||
| USB3.2 | 4 | USB3.2タイプA(Gen1) | ||||||||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||||||||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||||||||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||||||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||||||||||
| デジタル | HDMI:4096×2160(@24Hz) | |||||||||||
| コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | ||||||||||
| デジタル | HDMI ×1 | |||||||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | ||||||||||
| コントローラチップ | Intel I226V | |||||||||||
| Intel I219V | ||||||||||||
| ポート | RJ45×2 | |||||||||||
| 通信速度 | LAN1:10/100/1000Mbps/2500Mbps | |||||||||||
| LAN2:10/100/1000Mbps | ||||||||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||||
| マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | |||||||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||||||||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | |||||||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||||||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
232,000円 ( 255,200円 ) | 19日目 |
249,000円 ( 273,900円 ) | 19日目 |
249,000円 ( 273,900円 ) | 19日目 |
241,000円 ( 265,100円 ) | 19日目 |
258,000円 ( 283,800円 ) | 19日目 |
258,000円 ( 283,800円 ) | 19日目 |
247,000円 ( 271,700円 ) | 19日目 |
264,000円 ( 290,400円 ) | 19日目 |
264,000円 ( 290,400円 ) | 19日目 |
342,000円 ( 376,200円 ) | 19日目 |
359,000円 ( 394,900円 ) | 19日目 |
359,000円 ( 394,900円 ) | 19日目 |
382,000円 ( 420,200円 ) | 19日目 |
399,000円 ( 438,900円 ) | 19日目 |
399,000円 ( 438,900円 ) | 19日目 |
422,000円 ( 464,200円 ) | 19日目 |
439,000円 ( 482,900円 ) | 19日目 |
439,000円 ( 482,900円 ) | 19日目 |
262,000円 ( 288,200円 ) | 19日目 |
279,000円 ( 306,900円 ) | 19日目 |
279,000円 ( 306,900円 ) | 19日目 |
275,000円 ( 302,500円 ) | 19日目 |
292,000円 ( 321,200円 ) | 19日目 |
292,000円 ( 321,200円 ) | 19日目 |
295,000円 ( 324,500円 ) | 19日目 |
312,000円 ( 343,200円 ) | 19日目 |
312,000円 ( 343,200円 ) | 19日目 |
238,000円 ( 261,800円 ) | 19日目 |
255,000円 ( 280,500円 ) | 19日目 |
255,000円 ( 280,500円 ) | 19日目 |
247,000円 ( 271,700円 ) | 19日目 |
264,000円 ( 290,400円 ) | 19日目 |
264,000円 ( 290,400円 ) | 19日目 |
253,000円 ( 278,300円 ) | 19日目 |
270,000円 ( 297,000円 ) | 19日目 |
270,000円 ( 297,000円 ) | 19日目 |
348,000円 ( 382,800円 ) | 19日目 |
365,000円 ( 401,500円 ) | 19日目 |
365,000円 ( 401,500円 ) | 19日目 |
388,000円 ( 426,800円 ) | 19日目 |
405,000円 ( 445,500円 ) | 19日目 |
405,000円 ( 445,500円 ) | 19日目 |
428,000円 ( 470,800円 ) | 19日目 |
445,000円 ( 489,500円 ) | 19日目 |
445,000円 ( 489,500円 ) | 19日目 |
268,000円 ( 294,800円 ) | 19日目 |
285,000円 ( 313,500円 ) | 19日目 |
285,000円 ( 313,500円 ) | 19日目 |
281,000円 ( 309,100円 ) | 19日目 |
298,000円 ( 327,800円 ) | 19日目 |
298,000円 ( 327,800円 ) | 19日目 |
301,000円 ( 331,100円 ) | 19日目 |
318,000円 ( 349,800円 ) | 19日目 |
318,000円 ( 349,800円 ) | 19日目 |
298,000円 ( 327,800円 ) | 19日目 |
315,000円 ( 346,500円 ) | 19日目 |
315,000円 ( 346,500円 ) | 19日目 |
328,000円 ( 360,800円 ) | 19日目 |
345,000円 ( 379,500円 ) | 19日目 |
345,000円 ( 379,500円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-1740シリーズ第12世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):185,000円~

ミスミ
BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):159,000円~

ミスミ
BBC-1611シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe
0通常価格(税別):168,000円~

ミスミ
BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):184,000円~

ミスミ
BBC-8311シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe
0通常価格(税別):162,800円~

ミスミ
BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):203,000円~

ミスミ
BBC-6340シリーズ第12世代Core対応小型フロアマウントPC2PCI/2PCIe
0通常価格(税別):175,000円~

ミスミ
BBC-6050シリーズ 第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント3PCIe
0通常価格(税別):178,500円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~