エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

第14世代Intel Core プロセッサに対応した小型フロアマウントモデル。
詳細情報を確認する| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ※ | − | OS |
| BBC-6360 | - | P3 | 16 | N4 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPU | メモリ | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-6360 | P9:Core i9 | 16:16GB | N4:国産400W | D:マルチドライブ | H10:HDD 1TB | 無記入:なし | 無記入:なし | ||
| P7:Core i7 | 32:32GB | 0:なし | H20:HDD 2TB | H10:HDD 1TB | W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit | ||||
| P5:Core i5 | 64:64GB | S02:SSD 240GB | H20:HDD 2TB | W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | |||||
| P3:Core i3 | S04:SSD 480GB | S02:SSD 240GB | |||||||
| S09 :SSD 960GB | S04:SSD 480GB | ||||||||
| M10:RAID1 HDD1TB | S09:SSD 960GB | ||||||||
| M20:RAID1 HDD2TB | M10:RAID1 HDD1TB | ||||||||
| R02:RAID1 SSD240GB | M20:RAID1 HDD2TB | ||||||||
| R04:RAID1 SSD480GB | R02:RAID1 SSD240GB | ||||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | R04:RAID1 SSD480GB | ||||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | |||||||||
| 追加ストレージ | |||||
| ストレージ(メイン) | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | RAID1 SSD |
| (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | (R02/R04/R09) | |
| HDD(H10/H20) | 〇 | 〇 | 〇:HDD | × | 〇:HDD |
| ◎:SSD | ◎:RAID1 SSD | ||||
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎:SSD | ◎ | ◎:SSD | ◎ |
| 〇:HDD | 〇:RAID1 HDD | ||||
| RAID1 HDD(M10/M20) | 〇 | × | 〇:RAID1HDD | × | × |
| ◎:SSD | |||||
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎:RAID1 SSD | ◎ | × | × |
| 〇:HDD | |||||
| システム | 型番 | BBC-6360シリーズ | |||||||||
| CPU【選択】 | 第14世代Core i7 | 第14世代Core i7 | 第14世代Core i5 | 第14世代Core i3 | |||||||
| i9-14900 | i7-14700 | i5-14500 | i3-14100 | ||||||||
| 5.80GHz | 5.4GHz | 5.00GHz | 4.70GHz | ||||||||
| 16Core32Thread | 20Core28Thread | 14Core/20Tread | 4Core/8Tread | ||||||||
| Pcore:8/16Tread | Pcore:8/16Tread | PCore:6/12Thread | PCore:4/8Thread | ||||||||
| Ecore:16/16Tread | Ecore:12/12Tread | Ecore:8/8Thread | Ecore 0 | ||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) | |||||||||
| DDR5-4400 | |||||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | ||||||||||
| 空き | 16GB:3スロット 32GB、64GB:空きスロット2 | ||||||||||
| スロット | |||||||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 | ||||||||||
| HDD 2TB/HDD 1TB | |||||||||||
| RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB | |||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | |||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | |||||||||||
| ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 | |||||||||||
| ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | |||||||||||
| 追加ストレージを指定可能です。 | |||||||||||
| HDD 2TB/HDD 1TB | |||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | |||||||||||
| BIOS | AMI SPI 256Mbit | ||||||||||
| チップセット | Intel Q670E | ||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト | ||||||||||
| PCI (32bit)×2 | |||||||||||
| PCI Express(x16 Gen5) x1 | |||||||||||
| PCI Express(x4 Gen3) x1 | |||||||||||
| M.2 M key x2 | |||||||||||
| M.2 E key x1 | |||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | ||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min | ||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | ||||||||||
| 外形寸法(mm) | 329.6(W)×381(D)×136(H) | ||||||||||
| 光学ドライブ | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | ||||||||||
| 【選択】 | |||||||||||
| 電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | |||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |||||
| Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | ||||||
| 効率 | 82% | ||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||||||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 | ||||||||
| ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |||||||||||
| シリアル | 4 | RS-232(9pinピンヘッダ)×4 | |||||||||
| ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | |||||||||||
| USB | 2 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | |||||||||
| 外部 IOパネル | キーボード マウス | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | ||||||||
| シリアル | 1 | RS-232/422/485(D-sub 9pinオス) | |||||||||
| USB3.2 | 4 | USB3.2タイプA(Gen2) | |||||||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | |||||||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | |||||||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | ||||||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | |||||||||
| デジタル | HDMI:4096×2160(@24Hz) | ||||||||||
| コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | |||||||||
| デジタル | HDMI ×1 DP++×1 | ||||||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | |||||||||
| コントローラチップ | Intel I226V | ||||||||||
| Intel I219V | |||||||||||
| ポート | RJ45×2 | ||||||||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ | ||||||||||
| 2500MbpsはLAN1ポートのみ | |||||||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | ||||||||
| マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | ||||||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | |||||||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | ||||||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | ||||||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
203,500円 ( 223,850円 ) | 19日目 |
220,500円 ( 242,550円 ) | 19日目 |
220,500円 ( 242,550円 ) | 19日目 |
212,500円 ( 233,750円 ) | 19日目 |
229,500円 ( 252,450円 ) | 19日目 |
229,500円 ( 252,450円 ) | 19日目 |
218,500円 ( 240,350円 ) | 19日目 |
235,500円 ( 259,050円 ) | 19日目 |
235,500円 ( 259,050円 ) | 19日目 |
313,500円 ( 344,850円 ) | 19日目 |
330,500円 ( 363,550円 ) | 19日目 |
330,500円 ( 363,550円 ) | 19日目 |
353,500円 ( 388,850円 ) | 19日目 |
370,500円 ( 407,550円 ) | 19日目 |
370,500円 ( 407,550円 ) | 19日目 |
393,500円 ( 432,850円 ) | 19日目 |
410,500円 ( 451,550円 ) | 19日目 |
410,500円 ( 451,550円 ) | 19日目 |
233,500円 ( 256,850円 ) | 19日目 |
250,500円 ( 275,550円 ) | 19日目 |
250,500円 ( 275,550円 ) | 19日目 |
246,500円 ( 271,150円 ) | 19日目 |
263,500円 ( 289,850円 ) | 19日目 |
263,500円 ( 289,850円 ) | 19日目 |
266,500円 ( 293,150円 ) | 19日目 |
283,500円 ( 311,850円 ) | 19日目 |
283,500円 ( 311,850円 ) | 19日目 |
209,500円 ( 230,450円 ) | 19日目 |
226,500円 ( 249,150円 ) | 19日目 |
226,500円 ( 249,150円 ) | 19日目 |
218,500円 ( 240,350円 ) | 19日目 |
235,500円 ( 259,050円 ) | 19日目 |
235,500円 ( 259,050円 ) | 19日目 |
224,500円 ( 246,950円 ) | 19日目 |
241,500円 ( 265,650円 ) | 19日目 |
241,500円 ( 265,650円 ) | 19日目 |
319,500円 ( 351,450円 ) | 19日目 |
336,500円 ( 370,150円 ) | 19日目 |
336,500円 ( 370,150円 ) | 19日目 |
359,500円 ( 395,450円 ) | 19日目 |
376,500円 ( 414,150円 ) | 19日目 |
376,500円 ( 414,150円 ) | 19日目 |
399,500円 ( 439,450円 ) | 19日目 |
416,500円 ( 458,150円 ) | 19日目 |
416,500円 ( 458,150円 ) | 19日目 |
239,500円 ( 263,450円 ) | 19日目 |
256,500円 ( 282,150円 ) | 19日目 |
256,500円 ( 282,150円 ) | 19日目 |
252,500円 ( 277,750円 ) | 19日目 |
269,500円 ( 296,450円 ) | 19日目 |
269,500円 ( 296,450円 ) | 19日目 |
272,500円 ( 299,750円 ) | 19日目 |
289,500円 ( 318,450円 ) | 19日目 |
289,500円 ( 318,450円 ) | 19日目 |
269,500円 ( 296,450円 ) | 19日目 |
286,500円 ( 315,150円 ) | 19日目 |
286,500円 ( 315,150円 ) | 19日目 |
299,500円 ( 329,450円 ) | 19日目 |
316,500円 ( 348,150円 ) | 19日目 |
316,500円 ( 348,150円 ) | 19日目 |
第14世代Intel Core プロセッサに対応した小型フロアマウントモデル。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):184,000円~

ミスミ
BBC-8050シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応フロアマウント3PCIe
0通常価格(税別):218,500円~

ミスミ
BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):159,000円~

ミスミ
BBC-1611シリーズ第6世代Core対応フロアマウントFAPC 6PCI・1PCIe
0通常価格(税別):168,000円~

ミスミ
BBC-3520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-6330シリーズ 第8世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):164,030円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~