エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

第13世代Intel Core/12世代Celeronプロセッサに対応したフロアマウントモデル。
| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ 容量 | 電源 | 光学 ドライブ | ストレージ | 追加 ストレージ※ | − | OS |
| BBC-3450 | - | A3 | 16 | N5 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS |
| BBC-3450 | R9:Core i9 | 16:16GB | N5:500W | D:マルチドライブ 0:なし | H10:HDD 1TB | 無記入:なし | 無記入:なし |
| R7:Core i7 | 32:32GB | N7:700W | H20:HDD 2TB | H10:HDD 1TB | W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit | ||
| R5:Core i5 | 64:64GB | NK:1000W | S02:SSD 240GB | H20:HDD 2TB | W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||
| R3:Core i3 | U5:UPS電源 520W | S04:SSD 480GB | S02:SSD 240GB | ||||
| AC:Celeron | S09 :SSD 960GB | S04:SSD 480GB | |||||
| M10:RAID1 HDD1TB | S09 :SSD 960GB | ||||||
| M20:RAID1 HDD2TB | M10:RAID1 HDD1TB | ||||||
| R02:RAID1 SSD240GB | M20:RAID1 HDD2TB | ||||||
| R04:RAID1 SSD480GB | R02:RAID1 SSD240GB | ||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | R04:RAID1 SSD480GB | ||||||
| R09:RAID1 SSD960GB |
| 追加ストレージ | ||||||||
| ノーマル電源(N5/N7/NK) | UPS電源(U5) | |||||||
| ストレージ(メイン) | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | なし | HDD | RAID1 HDD | RAID1 SSD |
| (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | (無記入) | (H10/H20) | (M10/M20) | (R02/R04/R09) | |
| HDD(H10/H20) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| RAID1 HDD(M10/M20) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| システム | 型番 | BBC-3450シリーズ | |||||||||
| CPU【選択】 | 第13世代Core i9 | 第13世代Core i7 | 第13世代Core i5 | 第13世代Core i3 | Intel® Celeron® | ||||||
| i9-13900E | i7-13700E | i5-13500E | i3-13100E | G6900E | |||||||
| 5.20GHz | 5.10GHz | 4.60GHz | 4.40GHz | 3.00GHz | |||||||
| 24Core32Thread | 16Core24Thread | 14Core/20Tread | 4Core/8Tread | 2Core/2Tread | |||||||
| Pcore:8/16Tread | Pcore:8/16Tread | PCore:6/12Thread | PCore:4/8Thread | PCore:2/2Thread | |||||||
| Ecore:16/16Tread | Ecore:8/8Tread | Ecore:8/8Tread | Ecore 0 | Ecore 0 | |||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) | |||||||||
| DDR5-5600 1.1V | |||||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | ||||||||||
| 空き | 16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし | ||||||||||
| スロット | |||||||||||
| システムドライブ【選択】 | HDD 1TB/HDD 2TB | ||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | |||||||||||
| RAID1 HDD 1TB/RAID1 HDD 2TB | |||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | |||||||||||
| ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 | |||||||||||
| ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | |||||||||||
| 追加ストレージ【選択】 | なし | ||||||||||
| HDD 1TB/HDD 2TB | |||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | |||||||||||
| RAID1 HDD 1TB/RAID1 HDD 2TB | |||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | |||||||||||
| ※追加ストレージは未フォーマットの状態です。 | |||||||||||
| 管理ツールにてドライブレターと容量の割り当てをしてください | |||||||||||
| ※選択可能な組み合わせはストレージ対応表をご覧ください | |||||||||||
| BIOS | Phoenix Technologies | ||||||||||
| チップセット | Intel® R680E | ||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト | ||||||||||
| PCI ×3 | |||||||||||
| PCI Express(x16 Gen4) x1 | |||||||||||
| PCI Express(x4 Gen4) x1 | |||||||||||
| PCI Express(x4 Gen3) x1 | |||||||||||
| PCI Express(x1 Gen3) x1 | |||||||||||
| M.2 M Keyx2 M.2 E Keyx1 | |||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | ||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | 設定時間:10秒~600秒 | ||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | ||||||||||
| 外形寸法(mm) | 427(W)×461(D)×177.5(H) | ||||||||||
| 光学ドライブ | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | ||||||||||
| 【選択】 | |||||||||||
| 電源 【選択】 国産500W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | |||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |||||
| 最大出力 | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | ||||||
| 電流 | |||||||||||
| 効率 | 73% | ||||||||||
| 電源 【選択】 国産700W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | |||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V3 | -12V | +5Vsb | ||||
| 最大出力 | 16A | 16A | 18A | 18A | 1A | 2A | |||||
| 電流 | |||||||||||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | ||||||||||
| 電源 【選択】 国産1000W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | |||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5Vsb | |||
| 最大出力 | 25A | 25A | 18A | 18A | 18A | 0.4A | 3A | ||||
| 電流 | |||||||||||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | ||||||||||
| 電源 【選択】 UPS電源 520W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | |||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |||||
| 最大出力 | 30A | 30A | 35A | 0.5A | 2.5A | ||||||
| 電流 | |||||||||||
| 効率 | 80% | ||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||||||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×3 | ||||||||
| ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |||||||||||
| シリアル | 2 | RS-232(9pinピンヘッダ)×2 | |||||||||
| ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | |||||||||||
| USB | 4 | USB2.0 | |||||||||
| 1 | USB2.0 タイプA | ||||||||||
| 1 | USB3.1(Gen1) | ||||||||||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 (8pinオス) | ||||||||
| 外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232C(D-sub 9pinオス) | ||||||||
| USB3.1 | 4 | USB3.1タイプA(Gen1) | |||||||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | |||||||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | |||||||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | ||||||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | |||||||||
| デジタル | HDMI:4096×2160(@24Hz) | ||||||||||
| コネクタ形状 | アナログ | RGB×1 | |||||||||
| デジタル | DP++×2 | ||||||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | |||||||||
| コントローラチップ | Realtek RTL8125BI-C G | ||||||||||
| Intel PI3EQX1004B1ZHE | |||||||||||
| ポート | RJ45×2 | ||||||||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ | ||||||||||
| 2500MbpsはLAN1ポートのみ | |||||||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | ||||||||
| マイクIN | 3.5φ ステレオミニジャック | ||||||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | |||||||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | ||||||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | ||||||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
229,200円 ( 252,120円 ) | 5日目 |
239,200円 ( 263,120円 ) | 5日目 |
239,200円 ( 263,120円 ) | 5日目 |
238,200円 ( 262,020円 ) | 5日目 |
248,200円 ( 273,020円 ) | 5日目 |
248,200円 ( 273,020円 ) | 5日目 |
244,200円 ( 268,620円 ) | 5日目 |
254,200円 ( 279,620円 ) | 5日目 |
254,200円 ( 279,620円 ) | 5日目 |
339,200円 ( 373,120円 ) | 19日目 |
349,200円 ( 384,120円 ) | 19日目 |
349,200円 ( 384,120円 ) | 19日目 |
379,200円 ( 417,120円 ) | 5日目 |
389,200円 ( 428,120円 ) | 5日目 |
389,200円 ( 428,120円 ) | 5日目 |
419,200円 ( 461,120円 ) | 5日目 |
429,200円 ( 472,120円 ) | 5日目 |
429,200円 ( 472,120円 ) | 5日目 |
259,200円 ( 285,120円 ) | 19日目 |
269,200円 ( 296,120円 ) | 19日目 |
269,200円 ( 296,120円 ) | 19日目 |
272,200円 ( 299,420円 ) | 5日目 |
282,200円 ( 310,420円 ) | 5日目 |
282,200円 ( 310,420円 ) | 5日目 |
292,200円 ( 321,420円 ) | 5日目 |
302,200円 ( 332,420円 ) | 5日目 |
302,200円 ( 332,420円 ) | 5日目 |
235,200円 ( 258,720円 ) | 5日目 |
245,200円 ( 269,720円 ) | 5日目 |
245,200円 ( 269,720円 ) | 5日目 |
244,200円 ( 268,620円 ) | 5日目 |
254,200円 ( 279,620円 ) | 5日目 |
254,200円 ( 279,620円 ) | 5日目 |
250,200円 ( 275,220円 ) | 5日目 |
260,200円 ( 286,220円 ) | 5日目 |
260,200円 ( 286,220円 ) | 5日目 |
345,200円 ( 379,720円 ) | 19日目 |
355,200円 ( 390,720円 ) | 19日目 |
355,200円 ( 390,720円 ) | 19日目 |
385,200円 ( 423,720円 ) | 5日目 |
395,200円 ( 434,720円 ) | 5日目 |
395,200円 ( 434,720円 ) | 5日目 |
425,200円 ( 467,720円 ) | 5日目 |
435,200円 ( 478,720円 ) | 5日目 |
435,200円 ( 478,720円 ) | 5日目 |
265,200円 ( 291,720円 ) | 19日目 |
275,200円 ( 302,720円 ) | 19日目 |
275,200円 ( 302,720円 ) | 19日目 |
278,200円 ( 306,020円 ) | 5日目 |
288,200円 ( 317,020円 ) | 5日目 |
288,200円 ( 317,020円 ) | 5日目 |
298,200円 ( 328,020円 ) | 5日目 |
308,200円 ( 339,020円 ) | 5日目 |
308,200円 ( 339,020円 ) | 5日目 |
295,200円 ( 324,720円 ) | 5日目 |
305,200円 ( 335,720円 ) | 5日目 |
305,200円 ( 335,720円 ) | 5日目 |
405,200円 ( 445,720円 ) | 19日目 |
415,200円 ( 456,720円 ) | 19日目 |
415,200円 ( 456,720円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-1520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):195,000円~

ミスミ
BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):203,000円~

ミスミ
BBC-6340シリーズ第12世代Core対応小型フロアマウントPC2PCI/2PCIe
0通常価格(税別):175,000円~

ミスミ
BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):159,000円~

ミスミ
BBC-3520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-6050シリーズ 第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント3PCIe
0通常価格(税別):178,500円~

ミスミ
BBC-1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント4PCIe
0通常価格(税別):189,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~