エレクトロニクス部品技術窓口

第13世代Intel Core/12世代Celeronプロセッサに対応したラッ...
詳細情報を確認する| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ 容量 | 電源 | 光学 ドライブ | ストレージ | 追加 ストレージ※ | − | OS |
| BBC-RM1450 | - | A3 | 16 | N5 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-RM1450 | R9:Core i9 | 16:16GB | N5:500W | D:マルチドライブ | H10:HDD 1TB | 無記入:なし | 無記入:なし | ||
| R7:Core i7 | 32:32GB | N7:700W | 0:なし | H20:HDD2TB | H10:HDD 1TB | W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit | |||
| R5:Core i5 | 64:64GB | NK:1000W | S02:SSD 240GB | H20:HDD2TB | W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||||
| R3:Core i3 | U5:UPS電源 520W | S04:SSD 480GB | S02:SSD 240GB | ||||||
| AC:Celeron | S09 :SSD 960GB | S04:SSD 480GB | |||||||
| M10:RAID1 HDD1TB | S09 :SSD 960GB | ||||||||
| M20:RAID1 HDD2TB | M10:RAID1 HDD1TB | ||||||||
| R02:RAID1 SSD240GB | M20:RAID1 HDD2TB | ||||||||
| R04:RAID1 SSD480GB | R02:RAID1 SSD240GB | ||||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | R04:RAID1 SSD480GB | ||||||||
| R09:RAID1 SSD960GB | |||||||||
| 追加ストレージ | ||||||||||
| ノーマル電源(N5/N7/NK) | UPS電源(U5) | |||||||||
| ストレージ(メイン) | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | RAID1 | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | RAID1 SSD |
| (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | SSD | (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | (R02/R04/R09) | |
| (R02/R04/R09) | ||||||||||
| HDD(H10/H20) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| RAID1 HDD(M10/M20) | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| システム | 型番 | BBC-RM1450シリーズ | ||||||||||||
| CPU【選択】 | 第13世代Core i9 | 第13世代Core i7 | 第13世代Core i5 | 第13世代Core i3 | Celeron | |||||||||
| i9-13900E | i7-13700E | i5-13500E | i3-13100E | G6900 | ||||||||||
| 5.20GHz | 5.10GHz | 4.60GHz | 4.40GHz | 3.00GHz | ||||||||||
| 24Core32Thread | 16Core24Thread | 14Core/20Tread | 4Core/8Tread | 2Core/2Tread | ||||||||||
| Pcore:8/16Tread | Pcore:8/16Tread | PCore:6/12Thread | PCore:4/8Thread | PCore:2/2Thread | ||||||||||
| Ecore:16/16Tread | Ecore:8/8Tread | Ecore:8/8Tread | Ecore 0 | Ecore 0 | ||||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) | ||||||||||||
| DDR5-5600 1.1V | ||||||||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | |||||||||||||
| 空き | 16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし | |||||||||||||
| スロット | ||||||||||||||
| システムドライブ【選択】 | HDD 1TB/HDD 2TB | |||||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||||||||||
| RAID1 HDD 1TB/RAID1 HDD 2TB | ||||||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | ||||||||||||||
| ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 | ||||||||||||||
| ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | ||||||||||||||
| 追加ストレージ【選択】 | なし | |||||||||||||
| HDD 1TB/HDD 2TB | ||||||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||||||||||
| RAID1 HDD 1TB/RAID1 HDD 2TB | ||||||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | ||||||||||||||
| ※追加ストレージは未フォーマットの状態です。 | ||||||||||||||
| 管理ツールにてドライブレターと容量の割り当てをしてください | ||||||||||||||
| ※選択可能な組み合わせはストレージ対応表をご覧ください | ||||||||||||||
| BIOS | Phoenix Technologies | |||||||||||||
| チップセット | Intel® R680E | |||||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト | |||||||||||||
| PCI ×3 | ||||||||||||||
| PCI Express(x16 Gen4) x1 | ||||||||||||||
| PCI Express(x4 Gen4) x1 | ||||||||||||||
| PCI Express(x4 Gen3) x1 | ||||||||||||||
| PCI Express(x1 Gen3) x1 | ||||||||||||||
| M.2 M Keyx2 M.2 E Keyx1 | ||||||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | |||||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | 設定時間:10秒~600秒 | |||||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | |||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 482(W)×448.7(D)×177(H) | |||||||||||||
| 光学ドライブ | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | |||||||||||||
| 【選択】 | ||||||||||||||
| 電源 【選択】 国産 500W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||
| 最大出力 | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | |||||||||
| 電流 | ||||||||||||||
| 効率 | 73% | |||||||||||||
| 電源 【選択】 国産 700W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb | ||||||
| 最大出力 | 16A | 16A | 18A | 18A | 18A | 1A | 2A | |||||||
| 電流 | ||||||||||||||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | |||||||||||||
| 電源 【選択】 国産 1000W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5Vsb | |||||
| 最大出力 | 25A | 25A | 18A | 18A | 18A | 18A | 0.4A | 3A | ||||||
| 電流 | ||||||||||||||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | |||||||||||||
| 電源 【選択】 UPS電源 520W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||
| 最大出力 | 30A | 30A | 35A | 0.5A | 2.5A | |||||||||
| 電流 | ||||||||||||||
| 効率 | 80% | |||||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |||||||||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×3 | |||||||||||
| ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | ||||||||||||||
| シリアル | 2 | RS-232(9pinピンヘッダ)×2 | ||||||||||||
| ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||||||||||||||
| USB | 4 | USB2.0 | ||||||||||||
| 1 | USB2.0 タイプA | |||||||||||||
| 1 | USB3.1(Gen1) | |||||||||||||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 (8pinオス) | |||||||||||
| 外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232C(D-sub 9pinオス) | |||||||||||
| USB3.1 | 4 | USB3.1タイプA(Gen1) | ||||||||||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||||||||||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||||||||||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||||||||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||||||||||||
| デジタル | HDMI:4096×2160(@24Hz) | |||||||||||||
| コネクタ形状 | アナログ | RGB×1 | ||||||||||||
| デジタル | DP++×2 | |||||||||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | ||||||||||||
| コントローラチップ | Realtek RTL8125BI-C G | |||||||||||||
| Intel PI3EQX1004B1ZHE | ||||||||||||||
| ポート | RJ45×2 | |||||||||||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ | |||||||||||||
| 2500MbpsはLAN1ポートのみ | ||||||||||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||||||
| マイクIN | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||||||||||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | |||||||||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
212,000円 ( 233,200円 ) | 5日目 |
222,000円 ( 244,200円 ) | 5日目 |
222,000円 ( 244,200円 ) | 5日目 |
221,000円 ( 243,100円 ) | 5日目 |
231,000円 ( 254,100円 ) | 5日目 |
231,000円 ( 254,100円 ) | 5日目 |
227,000円 ( 249,700円 ) | 5日目 |
237,000円 ( 260,700円 ) | 5日目 |
237,000円 ( 260,700円 ) | 5日目 |
322,000円 ( 354,200円 ) | 5日目 |
332,000円 ( 365,200円 ) | 5日目 |
332,000円 ( 365,200円 ) | 5日目 |
362,000円 ( 398,200円 ) | 5日目 |
372,000円 ( 409,200円 ) | 5日目 |
372,000円 ( 409,200円 ) | 5日目 |
402,000円 ( 442,200円 ) | 5日目 |
412,000円 ( 453,200円 ) | 5日目 |
412,000円 ( 453,200円 ) | 5日目 |
242,000円 ( 266,200円 ) | 5日目 |
252,000円 ( 277,200円 ) | 5日目 |
252,000円 ( 277,200円 ) | 5日目 |
255,000円 ( 280,500円 ) | 5日目 |
265,000円 ( 291,500円 ) | 5日目 |
265,000円 ( 291,500円 ) | 5日目 |
275,000円 ( 302,500円 ) | 5日目 |
285,000円 ( 313,500円 ) | 5日目 |
285,000円 ( 313,500円 ) | 5日目 |
218,000円 ( 239,800円 ) | 5日目 |
228,000円 ( 250,800円 ) | 5日目 |
228,000円 ( 250,800円 ) | 5日目 |
227,000円 ( 249,700円 ) | 5日目 |
237,000円 ( 260,700円 ) | 5日目 |
237,000円 ( 260,700円 ) | 5日目 |
233,000円 ( 256,300円 ) | 5日目 |
243,000円 ( 267,300円 ) | 5日目 |
243,000円 ( 267,300円 ) | 5日目 |
328,000円 ( 360,800円 ) | 5日目 |
338,000円 ( 371,800円 ) | 5日目 |
338,000円 ( 371,800円 ) | 5日目 |
368,000円 ( 404,800円 ) | 5日目 |
378,000円 ( 415,800円 ) | 5日目 |
378,000円 ( 415,800円 ) | 5日目 |
408,000円 ( 448,800円 ) | 5日目 |
418,000円 ( 459,800円 ) | 5日目 |
418,000円 ( 459,800円 ) | 5日目 |
248,000円 ( 272,800円 ) | 5日目 |
258,000円 ( 283,800円 ) | 5日目 |
258,000円 ( 283,800円 ) | 5日目 |
261,000円 ( 287,100円 ) | 5日目 |
271,000円 ( 298,100円 ) | 5日目 |
271,000円 ( 298,100円 ) | 5日目 |
281,000円 ( 309,100円 ) | 5日目 |
291,000円 ( 320,100円 ) | 5日目 |
291,000円 ( 320,100円 ) | 5日目 |
278,000円 ( 305,800円 ) | 5日目 |
288,000円 ( 316,800円 ) | 5日目 |
288,000円 ( 316,800円 ) | 5日目 |
308,000円 ( 338,800円 ) | 5日目 |
318,000円 ( 349,800円 ) | 5日目 |
318,000円 ( 349,800円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):208,000円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

エレコム
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
4通常価格(税別):1,490円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~