17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ 電源・信号組合せ型大電流対応 ネジ・冷間圧着

【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ 電源・信号組合せ型大電流対応 ネジ・冷間圧着
  • E-SC-HK004/2-M
  • E-SC-HK008/24-FC
通常単価(税別)
2,3803,475
税込単価
2,6183,823
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの角型コネクタ商品です。

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式構成
シリーズ タイプ芯数 属性
E-SC-HK&HWK:
電源・信号組合せ型
電源:4~8
信号:2~24
-M:オス、ネジ圧着
MC:オス、冷間圧着
F:メス、ネジ圧着
FC:メス、冷間圧着

規格表

型式属性サイズ芯数芯番号接線
方法
ピン
購入
定格電圧定格インパルス電圧定格電流ストリップ長さピン購入URL
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
電源信号電源信号電源
(V)
信号
(V)
電源
(Kv)
信号
(Kv)
電源
(A)
信号
(A)
電源
(mm)
信号
(mm)
E-SC-HK004/2-Fメス843444.24+PE21-411-12ネジ圧着不要830400868016147.5なし
E-SC-HK004/2-Mオス843441.64+PE21-411-12ネジ圧着不要8304008680167.5なし
E-SC-HK008/24-FCメス6434388+PE241-89-32冷間圧着極対地:230V
極対極:400V
16042.516107.58(0.14-1.5mm2
6(2.5mm2
こちら
E-SC-HK008/24-MCオス643435.78+PE241-89-32冷間圧着16042.51610こちら
E-SC-HWK006/6-Fメス8434386+PE61-611-16ネジ圧着不要690400864016147.5なし
E-SC-HWK006/6-Mオス8434356+PE61-611-16ネジ圧着不要6904008640167.5なし
       ※スペースの関係で芯番号はすべて印字されていない商品がございます
型式導線線径ピン
材質
ピン
メッキ
温度
範囲
難燃
等級
挿抜
耐久性
絶縁抵抗接触抵抗ピン認証重量
g
※参考値
電源
(mm2
信号
(mm2
電源
(AWG)
信号
(AWG)
電源
(mΩ)
信号
(mΩ)
E-SC-HK004/2-F1.5-160.5-2.515-620-13銅合金-40℃
~125℃
UL94
V-0
500回≧10^10Ω≦0.3≦1UL
CE
IEC
RoHS
80
E-SC-HK004/2-M1.5-160.5-2.515-620-13銅合金≦0.3≦1
E-SC-HK008/24-FC0.14-40.14-2.526-1126-13銅合金金/銀≦1≦3
E-SC-HK008/24-MC0.14-40.14-2.526-1126-13銅合金金/銀≦1≦3
E-SC-HWK006/6-F4-101-2.511-717-13銅合金-≦1
E-SC-HWK006/6-M4-101-2.511-717-13銅合金-≦1
詳細仕様
温度範囲-40℃-125℃
難燃性UL94 V-0
ピン材質銅合金
ピンメッキ金/銀
挿抜 耐久性500回

外形図

E-SC-HK004/2-M/F

オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図

HK-008/24-MC/FC

オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図

HWK-006/6-M/F

オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

接続電線

(AWG or SQ)

電線接続方法

芯番号

ピン購入要否

電線接続方法詳細

最小発注数量
80(電源)、16(信号)
830(電源)、400(信号)
4(電源)、2(信号)
メス(ソケット)
1.5~16mm2/AWG15~6(電源)、0.5~2.5mm2/AWG20~13(信号)
ネジ止め
1-4(電源)、11-12(信号)
不要
ネジ圧着
1個
80(電源)、16(信号)
830(電源)、400(信号)
4(電源)、2(信号)
オス(プラグ)
1.5~16mm2/AWG15~6(電源)、0.5~2.5mm2/AWG20~13(信号)
ネジ止め
1-4(電源)、11-12(信号)
不要
ネジ圧着
1個
16(電源)、10(信号)
230(極対地)・400(極対極)(電源)、160(信号)
8(電源)、24(信号)
メス(ソケット)
0.14~4mm2/AWG26~11(電源)、0.14~2.5mm2/AWG26~13(信号)
圧着
1-8(電源)、9-32(信号)
冷間圧着
1個
16(電源)、10(信号)
230(極対地)・400(極対極)(電源)、160(信号)
8(電源)、24(信号)
オス(プラグ)
0.14~4mm2/AWG26~11(電源)、0.14~2.5mm2/AWG26~13(信号)
圧着
1-8(電源)、9-32(信号)
冷間圧着
1個
40(電源)、16(信号)
690(電源)、400(信号)
6(電源)、6(信号)
メス(ソケット)
4~10mm2/AWG11~7(電源)、1~2.5mm2/AWG17~13(信号)
ネジ止め
1-6(電源)、11-16(信号)
不要
ネジ圧着
1個
40(電源)、16(信号)
690(電源)、400(信号)
6(電源)、6(信号)
オス(プラグ)
4~10mm2/AWG11~7(電源)、1~2.5mm2/AWG17~13(信号)
ネジ止め
1-6(電源)、11-16(信号)
不要
ネジ圧着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,475
( 3,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,475
( 3,823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの角型コネクタ商品です。

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
【ココが特長】
・電源、信号の両対応で便利
・高電圧、高電流対応
・海外認証取得:UL、CE、RoHS、IEC
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ 電源・信号組合せ型大電流対応 ネジ・冷間圧着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ 電源・信号組合せ型大電流対応 ネジ・冷間圧着
【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ ネジ・冷間・スプリング圧着
ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,380-470 -1,309 -1,540 -667 -1,962 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
耐環境性難燃性難燃性防水性防水性防水性防水性
シリーズその他その他Heavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy duty
ケーブル仕上がり外径(mm)その他その他----
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト