エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの角型コネクタ商品です。
| シリーズ | タイプ | 芯数 | 属性 | ||
| E-SC | - | HA:小型 HE:標準型 HEE&HEEE:高密度型 HD&HDD:超高密度型 | 3~108 | - | M:オス、ネジ圧着 MC:オス、冷間圧着 MS:オス、スプリング圧着 F:メス、ネジ圧着 FC:メス、冷間圧着 FS:メス、スプリング圧着 |
| 型式 | 属性 | 接線 方法 | サイズ | 芯数 | 芯番号 | 定格 電圧 | 定格 インパルス電圧 | 定格 电流 | 導線線径 | ストリップ長さ | ピン購入 要否 | 接触抵抗 ピン | 絶縁抵抗 | 重量 | 温度 範囲 | 耐燃 等級 | 挿抜 耐久性 | 認証 | ピン 材質 | ピン メッキ | ピン URL | |||
| 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | V | kV | A | mm2 | AWG | mm | g | ℃ | ||||||||||||||
| E-SC-HA003-F | メス | ネジ 圧着 | 26.6 | 21 | 21 | 3+PE | 1-3 | 250 | 4 | 10 | 0.75-1.5 | 18-16 | 4.5 | 不要 | ≦1mΩ | ≧10^10Ω | 42 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 銀 | なし |
| E-SC-HA003-M | オス | 27.5 | 21 | 21 | 3+PE | 1-3 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA004-F | メス | 29.5 | 20.9 | 20.9 | 4+PE | 1-4 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA004-M | オス | 29.9 | 20.9 | 20.9 | 4+PE | 1-4 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA010-F | メス | ネジ 圧着 | 56 | 23 | 30 | 10+PE | 1-10 | 250 | 4 | 16 | 0.75-2.5 | 0.75-2.5 | 7.5 | 不要 | ≦1mΩ | ≧10^10Ω | 42 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 銀 | なし |
| E-SC-HA010-M | オス | 56 | 23 | 33 | 10+PE | 1-10 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-F | メス | 72.5 | 23 | 30 | 16+PE | 1-16 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-F(17-32) | メス | 72.5 | 23 | 30 | 16+PE | 17-32 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-M | オス | 72.5 | 23 | 33 | 16+PE | 1-16 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-M(17-32) | オス | 72.5 | 23 | 33 | 16+PE | 17-32 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA010-FC | メス | 冷間 圧着 | 56 | 22.8 | 30.4 | 10+PE | 1-10 | 250 | 4 | 16 | 0.75-2.5 | 0.75-2.5 | 7.5 | 要 | ≦1mΩ | ≧10^10Ω | 42 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 金/銀 | こちら |
| E-SC-HA010-MC | オス | 56 | 22.8 | 33.2 | 10+PE | 1-10 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-FC | メス | 72.5 | 22.8 | 30.4 | 16+PE | 1-16 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-FC(17-32) | メス | 72.5 | 22.8 | 30.4 | 16+PE | 17-32 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-MC | オス | 72.5 | 22.8 | 33.2 | 16+PE | 1-16 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HA016-MC(17-32) | オス | 72.5 | 22.8 | 33.2 | 16+PE | 17-32 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD007-FC | メス | 冷間 圧着 | 33.6 | 21 | 21 | 7+PE | 1-7 | 250 | 4 | 10 | 0.14-2.5 | 26-14 | 8mm (導線断面積: 0.14-1.5m㎡) 6mm (導線断面積: 2.5m㎡) | 要 | ≦3mΩ | ≧10^10Ω | 101 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 金/銀 | こちら |
| E-SC-HD007-MC | オス | 31.7 | 21 | 21 | 7+PE | 1-7 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD008-FC | メス | 33.6 | 21 | 21 | 8+PE | 1-8 | 50 | 0.8 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD008-MC | オス | 31.7 | 21 | 21 | 8+PE | 1-8 | 50 | 0.8 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD015-FC | メス | 56 | 23 | 36.3 | 15+PE | 1-15 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD015-MC | オス | 56 | 23 | 34 | 15+PE | 1-15 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD025-FC | メス | 72.5 | 23 | 36.3 | 25+PE | 1-25 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD025-FC(26-50) | メス | 72.5 | 23 | 36.3 | 25+PE | 26-50 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD025-MC | オス | 72.5 | 23 | 34 | 25+PE | 1-25 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD025-MC(26-50) | オス | 72.5 | 23 | 34 | 25+PE | 26-50 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD040-FC | メス | 84 | 34 | 37.2 | 40+PE | 1-40 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD040-FC(41-80) | メス | 84 | 34 | 37.2 | 40+PE | 41-80 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD040-MC | オス | 84 | 34 | 34.5 | 40+PE | 1-40 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD040-MC(41-80) | オス | 84 | 34 | 34.5 | 40+PE | 41-80 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD064-FC | メス | 110.5 | 34 | 39.5 | 64+PE | 1-64 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD064-FC(65-128) | メス | 110.5 | 34 | 39.5 | 64+PE | 65-128 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD064-MC | オス | 110.5 | 34 | 37 | 64+PE | 1-64 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HD064-MC(65-128) | オス | 110.5 | 34 | 37 | 64+PE | 65-128 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD024-FC | メス | 51 | 34 | 36 | 24+PE | 1-24 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD024-MC | オス | 51 | 34 | 33.7 | 24+PE | 1-24 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD042-FC | メス | 64 | 34 | 36 | 42+PE | 1-42 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD042-MC | オス | 64 | 34 | 34 | 42+PE | 1-42 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD072-FC | メス | 84 | 34 | 35.8 | 72+PE | 1-72 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD072-FC(73-144) | メス | 84 | 34 | 35.8 | 72+PE | 73-144 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD072-MC | オス | 84 | 34 | 35 | 72+PE | 1-72 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD072-MC(73-144) | オス | 84 | 34 | 35 | 72+PE | 73-144 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD108-FC | メス | 110.5 | 34 | 36.1 | 108+PE | 1-108 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD108-FC(109-216) | メス | 110.5 | 34 | 36.1 | 108+PE | 109-216 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD108-MC | オス | 110.5 | 34 | 34 | 108+PE | 1-108 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HDD108-MC(109-216) | オス | 110.5 | 34 | 34 | 108+PE | 109-216 | 250 | 4 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE006-FS | メス | スプリング 圧着 | 51 | 34 | 35 | 6 | 1-6 | 500 | 6 | 16 | 0.14-2.5 | 26-14 | 7-9 | 不要 | ≦1mΩ | ≧10^10Ω | 101 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 銀 | なし |
| E-SC-HE006-MS | オス | 51 | 34 | 33.3 | 6 | 1-6 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE010-FS | メス | 63.5 | 34 | 35.2 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE010-MS | オス | 63.5 | 34 | 33.3 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-FS | メス | 84 | 34 | 35 | 16 | 1-16 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-FS(17-32) | メス | 84 | 34 | 35 | 16 | 17-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-MS | オス | 84 | 34 | 33.5 | 16 | 1-16 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-MS(17-32) | オス | 84 | 34 | 33.5 | 16 | 17-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-FS | メス | 110.5 | 34 | 35.6 | 24 | 1-24 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-FS(25-48) | メス | 110.5 | 34 | 35.6 | 24 | 25-48 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-MS | オス | 110.5 | 34 | 33.5 | 24 | 1-24 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-MS(25-48) | オス | 110.5 | 34 | 33.5 | 24 | 25-48 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE006-F | メス | ネジ 圧着 | 50.5 | 34 | 34.5 | 6 | 1-6 | 500 | 6 | 16 | 0.75-2.5 | 18-14 | 7.5 | 不要 | ≦1mΩ | ≧10^10Ω | 101 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 銀 | なし |
| E-SC-HE006-M | オス | 50.5 | 34 | 34.5 | 6 | 1-6 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE010-F | メス | 63.5 | 34 | 34.2 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE010-M | オス | 63.5 | 34 | 32 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-F | メス | 84 | 33.5 | 34.5 | 16 | 1-16 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-F(17-32) | メス | 84 | 33.5 | 34.5 | 16 | 17-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-M | オス | 84 | 34 | 32.5 | 16 | 1-16 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-M(17-32) | オス | 84 | 34 | 32.5 | 16 | 17-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-F | メス | 110.5 | 33.5 | 34.5 | 24 | 1-24 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-F(25-48) | メス | 110.5 | 33.5 | 34.5 | 24 | 25-48 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-M | オス | 110.5 | 33.5 | 32.5 | 24 | 1-24 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-M(25-48) | オス | 110.5 | 33.5 | 32.5 | 24 | 25-48 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE006-FC | メス | 冷間 圧着 | 51 | 34 | 35 | 6 | 1-6 | 500 | 6 | 16 | 0.14-4 | 26-12 | 7.5 | 要 | ≦1mΩ | ≧10^10Ω | 101 | -40℃ ~125℃ | UL94 V-0 | 500回 | UL IEC RoHS | 銅 合 金 | 金/銀 | こちら |
| E-SC-HE006-MC | オス | 51 | 34 | 33.3 | 6 | 1-6 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE010-FC | メス | 63.5 | 34 | 35.2 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE010-MC | オス | 63.5 | 34 | 33.3 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-FC | メス | 84 | 34 | 35 | 16 | 1-16 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-FC(17-32) | メス | 84 | 34 | 35 | 16 | 17-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-MC | オス | 84 | 34 | 33.5 | 16 | 1-16 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE016-MC(17-32) | オス | 84 | 34 | 33.5 | 16 | 17-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-FC | メス | 110.5 | 34 | 35.6 | 24 | 1-24 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-FC(25-48) | メス | 110.5 | 34 | 35.6 | 24 | 25-48 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-MC | オス | 110.5 | 34 | 33.5 | 24 | 1-24 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HE024-MC(25-48) | オス | 110.5 | 34 | 33.5 | 24 | 25-48 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE010-FC | メス | 50.5 | 34 | 36.3 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE010-MC | オス | 50.5 | 34 | 34.1 | 10 | 1-10 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE018-FC | メス | 63.5 | 34 | 36.2 | 18 | 1-18 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE018-MC | オス | 63.5 | 34.5 | 34 | 18 | 1-18 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE032-FC | メス | 84.5 | 34 | 36.2 | 32 | 1-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE032-FC(33-64) | メス | 84.5 | 34 | 36.2 | 32 | 33-64 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE032-MC | オス | 84.5 | 34 | 33.5 | 32 | 1-32 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE032-MC(33-64) | オス | 84.5 | 34 | 33.5 | 32 | 33-64 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE046-FC | メス | 110.5 | 34 | 36.3 | 46 | 1-46 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE046-FC(47-92) | メス | 110.5 | 34 | 36.3 | 46 | 47-92 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE046-MC | オス | 110.5 | 34 | 33.1 | 46 | 1-46 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEE046-MC(47-92) | オス | 110.5 | 34 | 33.1 | 46 | 47-92 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEEE040-FC | メス | 84.5 | 27 | 37 | 40 | 1-40 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEEE040-MC | オス | 84.5 | 27 | 37 | 40 | 1-40 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEEE064-FC | メス | 110.5 | 34 | 38.9 | 64 | 1-64 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| E-SC-HEEE064-MC | オス | 110.5 | 34 | 36.2 | 64 | 1-64 | 500 | 6 | ||||||||||||||||
| ※スペースの関係で芯番号はすべて印字されていない商品がございます | ※参考値 | |||||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | -40℃-125℃ |
| 難燃性 | UL94 V-0 |
| ピン材質 | 銅合金 |
| ピンメッキ | 金/銀 |
| 挿抜 耐久性 | 500回 |
E-SC-HA003-M/F
オスメスE-SC-HA004-M/F
オスメスE-SC-HA010-M/F
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HA010-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HA016-M/F
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HA016-M/F(17-32)
オスメス※E-SC-HA016-M/Fとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HA016-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HA016-MC/FC(17-32)
オスメス※E-SC-HA016-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD007-MC/FC
オスメスE-SC-HD008-MC/FC
オスメスE-SC-HD015-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD025-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD025-MC/FC(26-50)
オスメス※E-SC-HD025-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD040-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD040-MC/FC(41-80)
オスメス※E-SC-HD040-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD064-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HD064-MC/FC(65-128)
オスメス※E-SC-HD064-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HDD024-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HDD042-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HDD072-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HDD072-MC/FC(73-144)
オスメス※E-SC-HDD072-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HDD108-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HDD108-MC/FC(73-144)
オスメス※E-SC-HDD108-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE006-M/F
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE006-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE006-MS/FS
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE010-M/F
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE010-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE010-MS/FS
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE016-M/F
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE016-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE016-MS/FS
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE016-M/F(17-32)
オスメス※E-SC-HE016-M/Fとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE016-MC/FC(17-32)
オスメス※E-SC-HE016-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE016-MS/FS(17-32)
オスメス※E-SC-HE016-MS/FSとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE024-M/F
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE024-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE024-MS/FS
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE024-M/F(25-48)
オスメス※E-SC-HE024-M/Fとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE024-MC/FC(25-48)
オスメス※E-SC-HE024-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HE024-MS/FS(25-48)
オスメス※E-SC-HE024-MS/FSとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEE010-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEE018-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEE032-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEE032-MC/FC(33-64)
オスメス※E-SC-HEE032-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEE046-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEE046-MC/FC(47-92)
オスメス※E-SC-HEE046-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEEE040-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEEE040-MC/FC(41-80)
オスメス※E-SC-HEEE040-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEEE064-MC/FC
オスメス
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法E-SC-HEEE064-MC/FC(65-128)
オスメス※E-SC-HEEE064-MC/FCとセット使用時
オスメス連結部分(オス・メス)正面図パネルカット寸法| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
690円 ( 759円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
690円 ( 759円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,335円 ( 1,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,045円 ( 1,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,045円 ( 1,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,725円 ( 1,898円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,715円 ( 1,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,845円 ( 2,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,845円 ( 2,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,845円 ( 2,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,845円 ( 2,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,129円 ( 1,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,305円 ( 1,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,305円 ( 1,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
554円 ( 609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,045円 ( 1,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの角型コネクタ商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~