エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





300V ミスミオリジナルの柔軟タイプ 汎用電源のシールド無/有ケーブル。【特...
詳細情報を確認する| 型番 | − | SQサイズ | − | 芯数 | − | 長さ | |
| 〈シールド無〉 | FMVCTF | − | 0.5SQ | − | 2 | − | 10 |
| 〈シールド有〉 | FMVCTFSB |
| シース色 | 黒 | ||
| 取得規格 | 電安法 | ||
| 定格電圧 | 300 | V | |
| 使用温度範囲 | -20~60 | ℃ | |
| 曲げ半径(mm) | 仕上外径× | 6 | (固定部) |
| 型番 | 断面積 (mm2) | 芯数 | 撚合構造 (図参照) | 仕上 外径 (mm) | 概算 質量 (kg/km) | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯外径 約(mm) | シース | 規格 | サンプル 提供 ※3 | |||||||
| 許容電流 A (30℃) ※1 | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm (20℃) | 耐電圧 (V/分) | 構成 (本/mm) | 外径約 (mm) | メッキ ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | |||||||||
| FMVCTF | 0.3 | 2 | 芯/層 撚り | 4.6 | 29 | 4 | 62.4 | 5以上 | 3000 | 12/0.18 | 0.7 | なし | 0.4 | PVC | 1.5 | 0.8 | PVC | ‐ | ◎ |
| 3 | 4.8 | 35 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 5.2 | 40 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 6.1 | 60 | 3 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 6.7 | 70 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 7.7 | 75 | 2 | ◎ | |||||||||||||||
| 0.5 | 2 | 5.8 | 42 | 5 | 37.8 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | ◎ | ||||||||
| 3 | 6.1 | 51 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 6.6 | 59 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 7.7 | 82 | 4 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 8.4 | 101 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 9.7 | 125 | 3 | ◎ | |||||||||||||||
| 12 | 10.0 | 139 | ◎ | ||||||||||||||||
| 16 | 11.0 | 177 | ◎ | ||||||||||||||||
| 20 | 11.9 | 213 | ◎ | ||||||||||||||||
| 0.75 | 2 | 6.6 | 57 | 7 | 25.0 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 電安 法対 応 | ◎ | ||||||||
| 3 | 7.0 | 68 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 7.6 | 80 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 8.9 | 112 | 6 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 9.7 | 139 | 5 | ◎ | |||||||||||||||
| 10 | 11.3 | 173 | ◎ | ||||||||||||||||
| 12 | 11.7 | 193 | 4 | ◎ | |||||||||||||||
| 16 | 12.9 | 248 | ◎ | ||||||||||||||||
| 1.25 | 2 | 7.4 | 74 | 12 | 15.1 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | ◎ | |||||||||
| 3 | 7.8 | 92 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 8.5 | 109 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 10.0 | 156 | 8 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 11.0 | 196 | 7 | ◎ | |||||||||||||||
| 10 | 12.9 | 244 | 6 | ◎ | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 8.0 | 93 | 17 | 9.8 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | ◎ | |||||||||
| 3 | 8.5 | 119 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 9.2 | 142 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 11.0 | 206 | 11 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 12.0 | 260 | 9 | ◎ | |||||||||||||||
| 型番 | 断面積 (mm2) | 芯数 | 撚合構造 (図参照) | 仕上 外径 (mm) | 概算 質量 (kg/km) | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯外径 約(mm) | シース | 規格 | サンプル 提供 ※3 | |||||||
| 許容電流 A (30℃) ※1 | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm (20℃) | 耐電圧 (V/分) | 構成 (本/mm) | 外径約 (mm) | メッキ ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | |||||||||
| FMVCTFSB | 0.5 | 2 | 芯/層 撚り | 6.5 | 54 | 5 | 37.8 | 5以上 | 3000 | 20/0.18 | 0.9 | なし | 0.5 | PVC | 1.9 | 1.0 | PVC | ‐ | ◎ |
| 3 | 6.8 | 65 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 7.3 | 74 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 8.4 | 98 | 4 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 9.0 | 119 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 10.3 | 147 | 3 | ◎ | |||||||||||||||
| 12 | 10.5 | 163 | ◎ | ||||||||||||||||
| 16 | 11.5 | 200 | ◎ | ||||||||||||||||
| 20 | 12.7 | 247 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
| 0.75 | 2 | 7.3 | 64 | 7 | 25.0 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 電安 法対 応 | ◎ | |||||||
| 3 | 7.7 | 83 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 8.3 | 97 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 9.6 | 132 | 6 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 10.3 | 165 | 5 | ◎ | |||||||||||||||
| 12 | 12.3 | 222 | 4 | ◎ | |||||||||||||||
| 1.25 | 2 | 8.1 | 84 | 12 | 15.1 | 50/0.18 | 1.5 | 2.7 | ◎ | ||||||||||
| 3 | 8.5 | 110 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 9.2 | 128 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 10.8 | 175 | 8 | ◎ | |||||||||||||||
| 8 | 11.6 | 217 | 7 | ◎ | |||||||||||||||
| 10 | 13.5 | 267 | 6 | ◎ | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 8.7 | 102 | 17 | 9.8 | 37/0.26 | 1.8 | 3.0 | ◎ | ||||||||||
| 3 | 9.2 | 139 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 9.9 | 162 | ◎ | ||||||||||||||||
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
構造図


■線芯識別表
芯/層撚り構造
2 芯3 芯4 芯6 芯8 芯10芯12芯16芯20芯※シールド有品も上記同様の線芯識別でございます。
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 桃 |
| No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 色 | 水 | 紫 | 白/黒 | 白/赤 | 白/緑 | 白/青 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/青 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,604円 ( 1,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,654円 ( 1,819円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,920円 ( 2,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,434円 ( 2,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,468円 ( 2,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,502円 ( 2,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,571円 ( 2,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,893円 ( 3,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,107円 ( 3,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,643円 ( 4,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,857円 ( 4,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,964円 ( 4,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,071円 ( 4,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,286円 ( 4,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,393円 ( 4,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,500円 ( 4,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,607円 ( 5,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,714円 ( 5,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,821円 ( 5,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,929円 ( 5,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,036円 ( 5,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,143円 ( 5,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,250円 ( 5,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,333円 ( 3,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,467円 ( 3,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,533円 ( 3,886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,667円 ( 4,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,733円 ( 4,106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,867円 ( 4,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,933円 ( 4,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
300V ミスミオリジナルの柔軟タイプ 汎用電源のシールド無/有ケーブル。
【特長】
・マットな質感で優れた柔軟性、耐油性を有する
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
0通常価格(税別):789円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.7通常価格(税別):2,956円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):573円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~